Loading ...

Ruota NGV

La ruota NGV è stata specificamente sviluppata per l'uso con il riduttore NGV. Tale combinazione di ruota e riduttore presenta un perfetto coordinamento reciproco e porta a pieno sviluppo la portata del riduttore.

Disponibile in tre taglie: a ogni taglia di riduttore corrisponde la ruota idonea. Il rivestimento in poliuretano è universale, estremamente performante e duraturo.

 

VAI AI DOWNLOAD

ngv wheel

Ulteriori informazioni

      Ruota NGV 160 Ruota NGV 200 Ruota NGV 250
Dati del costruttore della ruota, Società Blickle
Peso m kg ca. 2.3 ca. 3.7 ca. 7.6
Inerzia JR kgcm2 74 203 644
Resistenza all'avanzamento    N 65 95 165
Coefficiente di attrito radente µ   > 0.25
Protezione del pavimento
(corrisponde alla pressione di contatto della ruota)
  N/mm2 8.0
Range di temperatura     Da -30°C a +70°C, per breve tempo fino a +90°C.
Con temperatura ambiente superiore a +40°C diminuisce la portata.
Rivestimento     Blickle Besthane®
Colore rivestimento     Marrone
Durezza rivestimento     92° Shore A
Corpo ruota     Corpo ruota
Colore corpo ruota     Argento
Protezione anticorrosione     Corpo ruota, laccato
Caratteristiche del rivestimento (dichiarate dal fabbricante del rivestimento)     Scorrimento silenzioso, resistenza all'avanzamento molto bassa,
alta capacità di carico dinamico, non danneggia il pavimento,
molto resistente all'abrasione, elevata resistenza al taglio
e alla lacerazione, non lascia tracce, non macchia al contatto.
      Ruota NGV 160 Ruota NGV 200 Ruota NGV 250
Dati del costruttore della ruota, Società Blickle
Peso m lbm ca. 5.1 ca. 8.2 ca. 16.8
Inerzia Jr lbf.in.s2 10-4 16.636 45.636 114.777
Resistenza all'avanzamento    lbf 14.6 21.4 37.1
Coefficiente di attrito (attrito statico)   µ > 0.25
Protezione del pavimento
(corrisponde alla pressione di contatto della ruota)
  lbf/in2 113.786
Range di temperatura     Da -22°F a +158°F, per breve tempo fino a +194°F.
Con temperatura ambiente superiore a +104°F diminuisce la portata.
Rivestimento     Blickle Besthane®
Colore rivestimento     Marrone
Durezza rivestimento     92° Shore A
Corpo ruota     Corpo ruota
Colore corpo ruota     Argento
Protezione anticorrosione     Corpo ruota, laccato
Caratteristiche del rivestimento (dichiarate dal fabbricante del rivestimento)     Scorrimento silenzioso, resistenza all'avanzamento molto bassa,
alta capacità di carico dinamico, non danneggia il pavimento,
molto resistente all'abrasione, elevata resistenza al taglio
e alla lacerazione, non lascia tracce, non macchia al contatto.
      Ruota NGV 160 Ruota NGV 200 Ruota NGV 250
Diametro esterno della ruota D50 mm 160 200 250
Larghezza della ruota W2 50 60 80
Diametro interno del portaruota W3 114 155 183
Diametro esterno centraggio W4 20 31.5 40
Profondità portaruota W5 36 47.5 66
Interasse viti W6 31.5 50 63
Diametro testa delle viti W7 8 x Ø 10 8 x Ø 11 12 x Ø 11
Diametro viti W8 8 x Ø 5.5 8 x Ø 6.6 12 x Ø 6.6
      Ruota NGV 160 Ruota NGV 200 Ruota NGV 250
Diametro esterno della ruota D50 in 6.299 7.874 9.843
Larghezza della ruota W2 1.969 2.362 3.150
Diametro interno del portaruota W3 4.488 6.102 7.205
Diametro esterno centraggio W4 0.787 1.240 1.575
Profondità portaruota W5 1.417 1.870 2.598
Interasse viti W6 1.240 1.969 2.480
Diametro testa delle viti W7 8 x Ø 0.394 8 x Ø 0.433 12 x Ø 0.472
Diametro viti W8 8 x Ø 0.217 8 x Ø 0.260 12 x Ø 0.260

Download

Istruzioni di montaggio: Ruota NGV

Download CAD

Ruota NGV 160
Ruota NGV 200
Ruota NGV 250

Avete domande sui nostri riduttori?

Saremo sempre lieti di esservi utili!
Neugart GmbH

Contattateci!