HLAE Abdichtungskit
Das frei positionierbare Abdichtungskit des HLAE bietet höchsten hygienischen Schutz und ist damit universell für verschiedene Wandstärken geeinigt. Es erlaubt Ihnen so die maximale Flexibilität bei der Anbindung an die Maschine unter Einhaltung höchster hygienischer Anforderungen.
Weitere Informationen
| HLAE070 | HLAE090 | HLAE110 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Art. Nr. | 63911 | 63858 | 64130 | ||
| Außendurchmesser | D34 | mm | 75 | 95 | 120 |
| Innendurchmesser | D35 | 40 | 58 | 65 | |
| Gesamtlänge | L32 | 8.5 | 9.5 | 11.5 | |
| Scheibenlänge | L34 | 3 | 3 | 3 | |
| Schlüsselweite | SW30 | 8 | 10 | 13 | |
| Anzahl x Schraube x Länge | G30 | 4 x M5 x 16 | 4 x M6 x 20 | 4 x M8 x 25 |
| HLAE070 | HLAE090 | HLAE110 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Art. Nr. | 63911 | 63858 | 64130 | ||
| Außendurchmesser | D34 | in | 2.953 | 3.740 | 4.724 |
| Innendurchmesser | D35 | 1.575 | 2.283 | 2.559 | |
| Gesamtlänge | L32 | 0.335 | 0.374 | 0.453 | |
| Scheibenlänge | L34 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | |
| Schlüsselweite | SW30 | 0.315 | 0.394 | 0.512 | |
| Anzahl x Schraube x Länge | G30 | 4 x M5 x 16 | 4 x M6 x 20 | 4 x M8 x 25 |
CAD-Downloads
Sie haben Fragen zu unseren Getrieben?
Wir helfen Ihnen gerne weiter!
Neugart GmbH
Bleiben wir in Verbindung
Newsletter abonnieren
Erfahren Sie als erstes von neuen Produkten, Messen, Schulungsterminen und bleiben Sie auf dem neuesten Stand.
Zum Newsletter anmelden