HLAE Kit d‘étanchéisation
Librement positionnable, le kit d‘étanchéisation du HLAE offre la plus haute protection hygiénique et convient donc de façon universelle à différentes épaisseurs de paroi. Il vous offre ainsi une flexibilité maximale lors du raccordement à la machine tout en respectant les exigences d‘hygiène les plus pointues.
Plus d'informations
| HLAE070 | HLAE090 | HLAE110 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| N. art. | 63911 | 63858 | 64130 | ||
| Diamètre extérieur | D34 | mm | 75 | 95 | 120 |
| Diamètre intérieur | D35 | 40 | 58 | 65 | |
| Longueur totale | L32 | 8.5 | 9.5 | 11.5 | |
| Longueur de rondelle | L34 | 3 | 3 | 3 | |
| Calibre de clé | SW30 | 8 | 10 | 13 | |
| Nombre x vis x longueur | G30 | 4 x M5 x 16 | 4 x M6 x 20 | 4 x M8 x 25 |
| HLAE070 | HLAE090 | HLAE110 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| N. art. | 63911 | 63858 | 64130 | ||
| Diamètre extérieur | D34 | in | 2.953 | 3.740 | 4.724 |
| Diamètre intérieur | D35 | 1.575 | 2.283 | 2.559 | |
| Longueur totale | L32 | 0.335 | 0.374 | 0.453 | |
| Longueur de rondelle | L34 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | |
| Calibre de clé | SW30 | 0.315 | 0.394 | 0.512 | |
| Nombre x vis x longueur | G30 | 4 x M5 x 16 | 4 x M6 x 20 | 4 x M8 x 25 |
Téléchargements CAD
Vous avez des questions sur nos réducteurs ?
Nous sommes à votre disposition !
Neugart GmbH
Restons en contact
S'abonner à la newsletter
Soyez le premier informé de nos nouveaux produits, des salons et des dates de formations et restez toujours à jour.
S'inscrire à la newsletter