HLAE Kit de vedação
O kit de vedação do HLAE, de posicionamento livre, oferece a máxima proteção higiênica e é usado universalmente para diferentes espessuras de paredes. Isso oferece a máxima flexibilidade na montagem da máquina, respeitando os requisitos máximos em termos de higiene.
Mais informações
| HLAE070 | HLAE090 | HLAE110 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Art.N. º | 63911 | 63858 | 64130 | ||
| Diâmetro externo | D34 | mm | 75 | 95 | 120 |
| Diâmetro interno | D35 | 40 | 58 | 65 | |
| Comprimento total | L32 | 8.5 | 9.5 | 11.5 | |
| Comprimento do disco | L34 | 3 | 3 | 3 | |
| Abertura da chave | SW30 | 8 | 10 | 13 | |
| Quantidade x Parafuso x Comprimento | G30 | 4 x M5 x 16 | 4 x M6 x 20 | 4 x M8 x 25 |
| HLAE070 | HLAE090 | HLAE110 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Art.N. º | 63911 | 63858 | 64130 | ||
| Diâmetro externo | D34 | in | 2.953 | 3.740 | 4.724 |
| Diâmetro interno | D35 | 1.575 | 2.283 | 2.559 | |
| Comprimento total | L32 | 0.335 | 0.374 | 0.453 | |
| Comprimento do disco | L34 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | |
| Abertura da chave | SW30 | 0.315 | 0.394 | 0.512 | |
| Quantidade x Parafuso x Comprimento | G30 | 4 x M5 x 16 | 4 x M6 x 20 | 4 x M8 x 25 |
Downloads CAD
Vamos manter contato
Assine a newsletter
Seja o primeiro a saber sobre novos produtos, feiras, datas de treinamentos e mantenha-se sempre atualizado.
Ir a Assinar newsletter