HLAE Kit guarnizione
Il kit guarnizione del modello HLAE offre la massima protezione a livello di igiene ed è un sistema universale, idoneo per profili di vario spessore. In tal modo vi consente di ottenere la massima flessibilità nel collegare la macchina, rispettando i massimi requisiti igienici.
Ulteriori informazioni
| HLAE070 | HLAE090 | HLAE110 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| N. art. | 63911 | 63858 | 64130 | ||
| Diametro esterno | D34 | mm | 75 | 95 | 120 |
| Diametro interno | D35 | 40 | 58 | 65 | |
| Lunghezza totale | L32 | 8.5 | 9.5 | 11.5 | |
| Lunghezza dischi | L34 | 3 | 3 | 3 | |
| Taglia chiave | SW30 | 8 | 10 | 13 | |
| Numero x vite x lunghezza | G30 | 4 x M5 x 16 | 4 x M6 x 20 | 4 x M8 x 25 |
| HLAE070 | HLAE090 | HLAE110 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| N. art. | 63911 | 63858 | 64130 | ||
| Diametro esterno | D34 | in | 2.953 | 3.740 | 4.724 |
| Diametro interno | D35 | 1.575 | 2.283 | 2.559 | |
| Lunghezza totale | L32 | 0.335 | 0.374 | 0.453 | |
| Lunghezza dischi | L34 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | |
| Taglia chiave | SW30 | 0.315 | 0.394 | 0.512 | |
| Numero x vite x lunghezza | G30 | 4 x M5 x 16 | 4 x M6 x 20 | 4 x M8 x 25 |
Download CAD
Avete domande sui nostri riduttori?
Saremo sempre lieti di esservi utili!
Neugart GmbH
Restiamo in contatto
Abbonamento alla newsletter
Informatevi per prima cosa su nuovi prodotti, fiere, date dei corsi di formazione, restando sempre aggiornati.
Iscrizione alla newsletter