HLAE Sızdırmazlık kiti
Tamamen serbest olarak pozisyonlanabilen sızdırmazlık kiti, HLAE redüktörün maksimum seviyede hijyenik korumaya sahip olmasını ve farklı cidar kalınlıklarında olması da üniversal bir uygunlugu saglar. Bu nedenlerle en yogun hijyenik gereksinimlerinizi tatmin ederken, makinaya baglamak için de size maksimum esneklik saglar.
Daha fazla bilgi
| HLAE070 | HLAE090 | HLAE110 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ürün no. | 63911 | 63858 | 64130 | ||
| Dış çap | D34 | mm | 75 | 95 | 120 |
| İç çap | D35 | 40 | 58 | 65 | |
| Toplam uzunluk | L32 | 8.5 | 9.5 | 11.5 | |
| Disk kalınlığı | L34 | 3 | 3 | 3 | |
| Anahtar ağzı | SW30 | 8 | 10 | 13 | |
| Adet x cıvata x uzunluk | G30 | 4 x M5 x 16 | 4 x M6 x 20 | 4 x M8 x 25 |
| HLAE070 | HLAE090 | HLAE110 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ürün no. | 63911 | 63858 | 64130 | ||
| Dış çap | D34 | in | 2.953 | 3.740 | 4.724 |
| İç çap | D35 | 1.575 | 2.283 | 2.559 | |
| Toplam uzunluk | L32 | 0.335 | 0.374 | 0.453 | |
| Disk kalınlığı | L34 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | |
| Anahtar ağzı | SW30 | 0.315 | 0.394 | 0.512 | |
| Adet x cıvata x uzunluk | G30 | 4 x M5 x 16 | 4 x M6 x 20 | 4 x M8 x 25 |
CAD İndirmeler
Redüktörlerimiz hakkında herhangi bir sorunuz mu var?
Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız!
Neugart GmbH
Bağlantıda kalalım
Haber bülteni abonesi ol
Yeni ürünlerden, fuarlardan, eğitim tarihlerinden ilk siz haberdar olun ve güncel kalın.
Haber bülteni için başvur