Cargando...

HLAE Kit de sellado

 

El kit de sellado libremente posicionable del HLAE proporciona una protección higiénica máxima y encuentra, por consiguiente, aplicación universal para diferentes espesores de pared de la máquina. Gracias a ello permite una flexibilidad máxima en lo que a la conexión a la máquina se refiere cumpliendo las más elevadas exigencias higiénicas.

 

IR A LAS DESCARGAS

Más información

      HLAE070 HLAE090 HLAE110
Nº Art.     63911 63858 64130
Diámetro exterior D34

mm

75 95 120
Diámetro interior D35 40 58 65
Longitud total L32 8.5 9.5 11.5
Longitud del disco L34 3 3 3
Ancho de llave SW30 8 10 13
Cantidad x Tornillo x Longitud G30   4 x M5 x 16 4 x M6 x 20 4 x M8 x 25
      HLAE070 HLAE090 HLAE110
Nº Art.     63911 63858 64130
Diámetro exterior D34

in

2.953 3.740 4.724
Diámetro interior D35 1.575 2.283 2.559
Longitud total L32 0.335 0.374 0.453
Longitud del disco L34 0.118 0.118 0.118
Ancho de llave SW30 0.315 0.394 0.512
Cantidad x Tornillo x Longitud G30   4 x M5 x 16 4 x M6 x 20 4 x M8 x 25

Descargas CAD

HLAE070 Kit de sellado
HLAE090 Kit de sellado
HLAE110 Kit de sellado

¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros reductores?

¡Estaremos encantados de ayudarle!
Neugart GmbH

¡Contáctenos!

Mantengámonos en contacto

Suscripción al boletín informativo

Sea el primero en conocer los nuevos productos, las ferias, las fechas de formación y manténgase informado de todo.

Suscribirse al boletín de noticias

Redes sociales

  • Youtube
  • Linkedin