Loading ...
Réducteur NDF robotique

NDF : LE MUST-HAVE POUR LES ROBOTS DELTA

Dynamiques, rapides, précis et durables : nos nouveaux réducteurs pour robots delta impressionnent nos clients.

Nous avons écouté les retours, et les robots delta apprécient le résultat !

Neugart propose désormais des réducteurs pour robots delta ? C'est le cas ! Ceci était un souhait exprimé par bon nombre de nos clients. Et à regarder de plus près nos nouveaux réducteurs NDF, on comprend pourquoi les robots delta apprécient autant la gamme NDF. Ces réducteurs sont en effet ultra rapides, extrêmement précis, hautement dynamiques, durables et résistants. Ils offrent ainsi une qualité digne de Neugart et sont donc un must-have pour les robots delta. Maintenant disponible en taille 90 et nouveau en taille 110.

 

En savoir plus maintenant !

Caractéristiques

  • Réducteur spécifique à l‘application
  • Réducteur coaxial
  • Denture hélicoïdale
  • Roulements à rouleaux à contact précontraints
  • Bague d'étanchéité radiale pour arbres
  • Torque Interface
  • Sens de rotation identique
  • Porte-satellites en exécution à cage
  • Quatre planètes au niveau de la sortie

Encore plus de possibilités avec ces options

Protection anti-corrosion avec le placage au nickel et l'acier inoxydable

La bride de sortie peut être chimiquement plaquée au nickel sur demande. Associé à l'arbre de sortie en acier inoxydable, le réducteur est alors protégé contre la corrosion côté sortie.

protection anticorrosion NDF
Lubrification de qualité alimentaire

Lubrifiant industrie alimentaire

Si nécessaire, nous pouvons aussi réaliser votre NDF avec un lubrifiant pour l’industrie alimentaire. Le lubrifiant utilisé est alors certifié selon NSF H1 et ISO 21469.

Multiples options d'arbre de sortie

Sur demande, l'arbre de sortie peut aussi être doté d'une interface selon ISO 9409-1. De plus, il peut être réalisé en acier ou en acier inoxydable, avec ou sans alésage pour goujon. C’est à vous de faire le choix.

Multiples options d'arbre de sortie

Réducteurs spéciaux pour axe de rotation

Pour l'axe de rotation, vous pouvez recourir aux grands systèmes modulaires des réducteurs Neugart. Vous avez ainsi toute latitude d'utiliser des réducteurs en version coaxiale ou en angle, avec montage en hauteur dans un cadre ou en bas dans le logement de l'outil, par exemple.

  

"La fiabilité des réducteurs est absolument indispensable à nos yeux pour répondre pleinement aux attentes de nos clients. Le réducteur NDF de Neugart offre ainsi, de notre point de vue, une combinaison optimale de performance, de qualité et de rentabilité. Durant le développement de notre nouvelle plateforme RPP, nous avons travaillé avec Neugart dans le cadre d'une collaboration très étroite et intensive, ce qui nous a permis de trouver une solution de réducteur idéale pour nous."

Andreas Schildknecht et Marco Ebner | Syntegon Packaging Systems AG

Référence Neugart Robotique

  

Demandez dès maintenant la brochure sur les réducteurs NDF et NDFC

Vous souhaitez en savoir plus sur nos réducteurs NDF et NDFC pour robots Delta ?
Recevez gratuitement notre brochure et découvrez tous les avantages et applications.
Nos experts se feront un plaisir de vous aider !

 

Demander des informations produit

Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions en personne !

M. Sebastian Wieczorek
Head of Global Sales Development
+ 49 7825 847-2168

Contactez-moi