Nós ouvimos vocês – e os robôs Delta adoraram o resultado!
A Neugart agora fabrica redutores para robôs Delta? Sim! Porque era o que muitos clientes queriam. E qualquer pessoa que observe atentamente nossos redutores NDF recém-desenvolvidos entenderá por que os robôs Delta os adoram tanto. São extremamente rápidos, enormemente precisos, altamente dinâmicos, duráveis e resistentes. A verdadeira qualidade Neugart que é, portanto, imprescindível para os robôs Delta. Agora disponível no tamanho 90 e novo no tamanho de 110
Funcionalidades
-
Redutores para aplicações específicas
-
Redutores coaxiais
-
Engrenagem helicoidal
-
Rolamentos de esferas helicoidais pré-carregados
-
Vedação radial do eixo
-
Torque de interface
-
Sentido de rotação no mesmo sentido
-
Portador planetário com design de gaiola
-
Quatro planetas em força descendente
Ainda mais possibilidades com estas opções
Proteção anticorrosiva graças à niquelagem e aço inoxidável
Se solicitado, podemos niquelar quimicamente o flange de saída. Juntamente com o eixo de saída em aço inoxidável, o redutor é protegido contra corrosão no lado de saída.
Lubrificação de grau alimentício
Se necessário, também podemos fornecer o NDF lubrificado com óleo de grau alimentício. O lubrificante utilizado é certificado em conformidade com as normas NSF H1 e ISO 21469.
Diversas opções de eixo de saída
Se desejado, o eixo de saída também pode ser equipado com uma interface em conformidade com a norma ISO 9409-1. Também pode ser elaborado com aço ou aço inoxidável e com ou sem orifício para pino guia. A escolha é sua.
Redutores especiais para o eixo rotativo
Para o eixo rotativo, você pode contar com a grande estrutura modular dos redutores Neugart. Isso lhe dá total liberdade - e você pode, por exemplo, utilizar redutores nas versões coaxial ou angular, montá-los na parte superior da estrutura ou na parte inferior do suporte de ferramentas.
"A confiabilidade dos redutores é absolutamente imprescindível para que possamos atender às expectativas dos nossos clientes com total satisfação. Acreditamos que os redutores NDF da Neugart oferecem o melhor pacote geral de desempenho, a maior qualidade e a melhor relação custo-eficiência. No desenvolvimento da nossa nova plataforma de máquinas RPP, trabalhamos de forma muito próxima e intensa com a Neugart e, assim, encontramos a solução em redutores ideal para nós."
Andreas Schildknecht e Marco Ebner | Syntegon Packaging Systems AG
Solicite agora a brochura sobre os redutores NDF e NDFC
Gostaria de saber mais sobre nossos redutores NDF e NDFC para robôs Delta?
Obtenha sua cópia gratuita da nossa brochura e descubra todos os benefícios e aplicações.
Nossos especialistas terão prazer em ajudá-lo!
Solicitar informação sobre o produto
Terei prazer em responder suas perguntas pessoalmente!
Sr. Sebastian Wieczorek
Head of Global Sales Development
+ 49 7825 847-2168
Vamos manter contato
Assine a newsletter
Seja o primeiro a saber sobre novos produtos, feiras, datas de treinamentos e mantenha-se sempre atualizado.
Ir a Assinar newsletter