Loading ...
NDF dişli kutusu robotiği

NDF: DELTA ROBOTLAR İÇİN OLMAZSA OLMAZ

Dinamik, hızlı, hassas ve dayanıklı: Delta robotları için olan yeni redüktörlerimiz müşterilerimizi hayran bırakıyor.

Biz dinledik, Delta robotları sonucu sevdi!

Neugart artık Delta robotları için redüktörler de mi üretiyor? Evet! Çünkü birçok müşteri bizden bunu istiyordu. Yeni geliştirdiğimiz NDF redüktörlerine yakından bakan herkes, Delta robotlarının NDF'yi neden bu kadar çok sevdiğini anlayacaktır. Bir ok kadar hızlı, son derece hassas, son derece dinamik, dayanıklı ve aşınmaya karşı dirençlidir. Gerçek bir Neugart kalitesi, dolayısıyla Delta robotları için olmazsa olmaz. Şimdi 90 ve yeni 110 gövde ölçülerinde mevcuttur.

 

Şimdi daha fazla bilgi edinin!

Özellikler

  • Uygulamaya özgü redüktörler
  • Koaksiyel redüktör
  • Helisel dişli
  • Öngerilimli eğik bilyalı rulman
  • Radyal mil keçesi
  • Tork arayüzü
  • Dönme yönü aynı
  • Aktarma kolunun kafesli modeli
  • Çıkış milinde dört planet redüktör

Daha da fazla imkan: Bu seçeneklerle

Nikel kaplama ve paslanmaz çelik sayesinde korozyon önleme

Talep üzerine, çıkış flanşını kimyasal olarak nikelle kaplayabiliriz. Paslanmaz çelikten çıkış miliyle birlikte redüktör çıkış tarafında korozyona karşı korunmuştur.

korozyona karşı koruma NDF
gıda sınıfı yağlama

Gıdaya uygun yağlama

Gerekirse NDF'nizi gıdada kullanıma uygun yağlamayla da gerçekleştirebiliriz. Kullanılan yağlama maddesi, NSF H1 ve ISO 21469'a göre sertifikalıdır.

Çok yönlü çıkış mili seçenekleri

Talep üzerine çıkış mili ISO 9409-1'e uygun bir arabirimle de donatılabilir. Ayrıca çelikten veya paslanmaz çelikten, merkezleme pim delikli veya deliksiz olarak da imal edilebilir. Seçim sizin.

Çok yönlü çıkış mili seçenekleri

Döner eksenler için özel redüktör

Döner eksenler için Neugart redüktörlerinin büyük modüler sistemine başvurabilirsiniz. Bu size ihtiyacınız olan tüm özgürlüğü sağlar, redüktörleri örneğin eş eksenli veya açısal versiyonlarda kullanabilir veya çerçevenin üstüne ya da magazin takım tutucusunun altına monte edebilirsiniz.

  

"Redüktörlerin güvenilirliği, müşterilerimizin beklentisini ve eksiksiz memnuniyetlerini sağlamak bizim için mutlaka olması gerekendir. Neugart üretimi NDF redüktörü burada bizim bakış açımızdan performans, kalite ve maliyet verimliliğinden oluşan en iyi toplam paketi sunmaktadır. Yeni RPP makine platformumuzun geliştirilmesi sırasında Neugart firmasıyla yakın ve yoğun şekilde birlikte çalıştık ve böylelikle bizim için ideal redüktör çözümünü bulduk."

Andreas Schildknecht ve Marco Ebner | Syntegon Packaging Systems AG

Referans Neugart Robotik

  

NDF ve NDFC dişli kutuları broşürünü şimdi talep edin

Delta robotlar için NDF ve NDFC dişli kutularımız hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?
Broşürümüzün ücretsiz bir kopyasını alın ve tüm avantajları ve uygulamaları keşfedin.
Uzmanlarımız size memnuniyetle yardımcı olacaktır!

 

Ürün bilgisi isteyin

Sorularınızı şahsen yanıtlamaktan mutluluk duyacağım!

Bay Sebastian Wieczorek
Head of Global Sales Development
+ 49 7825 847-2168

Benimle iletişime geçin!

Bağlantıda kalalım

Haber bülteni abonesi ol

Yeni ürünlerden, fuarlardan, eğitim tarihlerinden ilk siz haberdar olun ve güncel kalın.

Haber bülteni için başvur

Sosyal medya

  • Youtube
  • Linkedin