Cargando...
Caja de cambios NDF robótica

NDF: EL ELEMENTO IMPRESCINDIBLE PARA LOS ROBOTS DELTA

Dinámicos, rápidos, precisos y duraderos: nuestros nuevos reductores para robots Delta están encantando a nuestros clientes.

Nos enfocamos en las necesidades y el resultado ha encantado a los robots Delta.

¿Neugart hace ahora también reductores para robots Delta? ¡Así es! Nos dimos a la tarea de hacerlo porque muchos clientes tenían esa necesidad. Y cualquiera que observe de cerca nuestros reductores NDF de nuevo desarrollo entenderá por qué el NDF encaja tan bien en los robots Delta. Es rápido como una flecha, megapreciso, muy dinámico, duradero y resistente. Calidad genuina de Neugart y por tanto un elemento imprescindible para los robots Delta. Ahora disponible en tamaen tamaño 90 y, como novedad, en tamaño 110. 

 

Más información

Características

  • Reductor para la aplicación específica
  • Reductor coaxial
  • Dentado inclinado
  • Rodamiento de rodillos inclinados pretensado
  • Retén radial de eje
  • Interfaz de par
  • Dirección de giro en el mismo sentido
  • Portasatélites en versión de jaula
  • Cuatro planetas en la salida

Aún más posibilidades: con estas opciones

Protección anticorrosiva mediante niquelado y acero inoxidable

Si lo desea, podemos niquelar químicamente la brida de salida. En combinación con el eje de salida de acero inoxidable, el reductor está protegido contra la corrosión en el lado de salida.

protección anticorrosión NDF
lubricación de calidad alimentaria

Lubricación para la industria alimentaria

Si lo desea, también podemos realizar su NDF con una lubricación de aceite de calidad alimentaria. El lubricante utilizado está certificado según NSF H1 e ISO 21469.

Múltiples opciones de eje de salida

Si lo desea, el eje de salida también puede equiparse con una interfaz conforme a la norma ISO 9409-1. Además, puede fabricarse en acero o acero inoxidable y con o sin orificio para pasador guía. ¡Usted elige!

Múltiples opciones de eje de salida

Reductores especiales para eje de rotación

Para el eje de rotación, puede recurrir al gran sistema modular de reductores Neugart. Así tendrá toda la libertad que necesita: puede utilizar reductores, por ejemplo, en versión coaxial o angular, o montarlos en la parte superior del bastidor o en la parte inferior del portaherramientas.

  

"La fiabilidad de los reductores es un requisito absolutamente indispensable para poder satisfacer plenamente las expectativas de nuestros clientes. El reductor NDF de Neugart ofrece la mejor solución integral de rendimiento, calidad y rentabilidad. Durante el desarrollo de nuestra nueva plataforma de máquinas RPP, hemos trabajado muy estrecha e intensamente con la empresa Neugart y ello nos ha permitido encontrar la solución de reductor ideal para nosotros."

Andreas Schildknecht y Marco Ebner | Syntegon Packaging Systems AG

Referencia Neugart Robótica

  

Solicite ahora el folleto sobre los reductores NDF y NDFC

¿Desea obtener más información sobre nuestros reductores NDF y NDFC para robots Delta?
Solicite su copia gratuita de nuestro folleto y descubra todas las ventajas y aplicaciones.
¡Nuestros expertos estarán encantados de ayudarle!

 

Solicitar información sobre el producto

¡Estaré encantado de responder a sus preguntas en persona!

Sr. Sebastian Wieczorek
Head of Global Sales Development
+ 49 7825 847-2168

¡Contácteme!