Loading ...
Robotica con ingranaggi NDF

NDF: IL MUST HAVE DEI ROBOT DELTA

Dinamici, rapidi, precisi e duraturi: i nostri nuovi riduttori per i robot delta suscitano l'entusiasmo dei nostri clienti.

Noi abbiamo ascoltato le richieste – e i robot delta sono affascinati dal risultato!

Adesso Neugart fa i riduttori anche per i robot delta? Sì! Perché era un desiderio di tanti nostri clienti. E coloro che hanno modo di esaminare attentamente il nostro ultimo sviluppo, ossia i riduttori NDF, capiranno perché i robot delta sono così affascinati dal modello NDF. Infatti è veloce come una saetta, megapreciso, altamente dinamico, duraturo e decisamente risoluto. Autentica qualità Neugart e proprio per questo un must have per i robot delta. Ora disponibile nella taglia 90 e nella nuova taglia 110.

 

Richiedete maggiori dettagli!

Features

  • Riduttori specifici per l‘applicazione
  • Riduttori coassiali
  • A dentatura elicoidale
  • Cuscinetti a rulli inclinati precaricati
  • Anello di tenuta per albero radiale
  • Interfaccia di coppia
  • Senso di rotazione nella stessa direzione
  • Gabbia portasatelliti
  • Quattro satelliti in uscita

Altre possibilità ricorrendo alle seguenti opzioni

Protezione anticorrosione grazie a nichelatura e acciaio inox

Su richiesta sottoponiamo a nichelatura chimica la flangia di uscita. Associando il trattamento all'albero di uscita in acciaio inossidabile, il riduttore sarà protetto dalla corrosione sul lato di uscita.

protezione anticorrosione NDF
Lubrificazione alimentare

Lubrificazione per uso alimentare

Se occorre, siamo in grado di realizzare il vostro NDF anche con la lubrificazione a olio per uso alimentare. Al riguardo, il lubrificante utilizzato è certificato secondo il programma NSF H1 e la norma ISO 21469.

Svariate opzioni per l'albero di uscita

Su richiesta è possibile dotare l'albero di uscita anche di un'interfaccia conforme alla norma ISO 9409-1. Inoltre, si può produrre in acciaio o acciaio inossidabile, nonché con o senza foro di spina. A voi la scelta.

Svariate opzioni per l'albero di uscita

Riduttori speciali per asse di rotazione

Per l'asse di rotazione potete ricorrere al grande sistema modulare dei riduttori Neugart. Sarete così liberi scegliere qualsiasi soluzione – potrete per esempio utilizzare riduttori in versione coassiale o angolare, montarli sulla parte superiore del telaio oppure nella parte inferiore nel supporto strumenti.

  

"L'affidabilità dei riduttori rappresenta per noi un imperativo assoluto, che ci consente di soddisfare al massimo livello le aspettative dei nostri clienti. A nostro avviso, il riduttore NDF di Neugart offre il pacchetto completo migliore in termini di performance, qualità ed efficienza dei costi. Durante lo sviluppo della nostra nuova piattaforma di automazione RPP, abbiamo collaborato a stretto contatto e intensamente con l'azienda Neugart, individuando così la soluzione ideale per noi tra i riduttori."

Andreas Schildknecht e Marco Ebner | Syntegon Packaging Systems AG

Referenze Neugart Robotics

  

Richiedete subito la brochure sui riduttori NDF e NDFC

Volete saperne di più sui nostri riduttori NDF e NDFC per robot Delta?
Richiedete la vostra copia gratuita della brochure e scoprite tutti i vantaggi e le applicazioni.
I nostri esperti saranno lieti di assistervi!

 

Richiesta di informazioni sul prodotto

Sono felice di rispondere alle vostre domande di persona!

Sig. Sebastian Wieczorek
Head of Global Sales Development
+ 49 7825 847-2168

Contattatemi!

Restiamo in contatto

Abbonamento alla newsletter

Informatevi per prima cosa su nuovi prodotti, fiere, date dei corsi di formazione, restando sempre aggiornati.

Iscrizione alla newsletter

Social media

  • Youtube
  • Linkedin