Wird geladen ...
Ritzel Getriebe

Planetengetriebe mit montiertem Ritzel

Perfekt aufeinander abgestimmt – für starke Zahnstangenantriebe

Die integrierten Getriebe-Ritzel-Kombinationen gewährleisten die beste technische Abstimmung für Zahnstangenantriebe.

Für jede Anwendung die ideale Lösung 

Zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten aus drei verschiedenen Ritzeltypen in Schräg- und Geradverzahnung stellen sicher, dass für jede Anwendung die ideale Lösung verfügbar ist. 

    Zum Tec Data Finder

*  Nutzen Sie unseren Tec Data Finder (TDF) um Ihr Getriebe
    mit montiertem Ritzel zu konfigurieren und bei Bedarf direkt anzufragen.

ZU DEN DOWNLOADS

Neugart Ritzel PK1

PK1 Ritzel

Das PK1 Ritzel wird direkt auf der verzahnten Abtriebswelle des Getriebes montiert. Die präzise Ausführung der Innenverzahnung nach DIN 5480 ermöglicht eine optimale Kraftübertragung und sorgt auch bei anspruchsvollen Anwendungen für eine dauerhaft hohe Verbindungssicherheit. 

Weitere Informationen

Ritzeltyp Modul Zähnezahl Max. Drehmoment Max. Vorschubkraft Anbaubar an Getriebe
  m z Tvmax Fv  
mm   Nm N
PK1 1,5 19 68 4520 PSNpro070   WPLN070 PLHE060 WPLHE060 PLPE070 
PK1 2 15 90 5650
PK1 2 16 103 6060
PK1 2 18 106 5540
PK1 2 18 141 7380 PSNpro090 WPLN090 PLHE080 WPLHE080 PLPE090
PK1 2 20 183 8620
PK1 2 22 200 8560
PK1 2 23 229 9380 PSNpro115 WPLN115 PLHE120 WPLHE120 PLPE120
PK1 2 25 250 9420
PK1 2 26 263 9530
PK1 2 27 275 9590
PK1 3 20 436 13700
PK1 3 20 534 16770 PSNpro142 WPLN142 - - PLPE155
PK1 3 22 602 17190
PK1 3 24 660 17270
PK1 4 20 1295 30510 PSNpro190 - - - -
Ritzeltyp Modul Zähnezahl Max. Drehmoment Max. Vorschubkraft Anbaubar an Getriebe
  m z Tvmax Fv  
mm   Nm N
PK1 1,5 19 68 4520 PSNpro070   WPLN070 PLHE060 WPLHE060 PLPE070 
PK1 2 15 90 5650
PK1 2 16 103 6060
PK1 2 18 106 5540
PK1 2 18 141 7380 PSNpro090 WPLN090 PLHE080 WPLHE080 PLPE090
PK1 2 20 183 8620
PK1 2 22 200 8560
PK1 2 23 229 9380 PSNpro115 WPLN115 PLHE120 WPLHE120 PLPE120
PK1 2 25 250 9420
PK1 2 26 263 9530
PK1 2 27 275 9590
PK1 3 20 436 13700
PK1 3 20 534 16770 PSNpro142 WPLN142 - - PLPE155
PK1 3 22 602 17190
PK1 3 24 660 17270
PK1 4 20 1295 30510 PSNpro190 - - - -
Ritzeltyp Modul Zähnezahl Max. Drehmoment Max. Vorschubkraft Anbaubar an Getriebe
  m z Tvmax Fv  
mm   Nm N
PK1 1,5 20 43 2860 PSNpro070 WPLN070 PLHE060 WPLHE060 PLPE070
PK1 2 16 61 3810
PK1 2 19 94 4950
PK1 2 19 94 4940 PSNpro090 WPLN090 PLHE080 WPLHE080 PLPE090
PK1 2 22 133 6050
PK1 3 17 225 8820 PSNpro115 WPLN115 PLHE120 WPLHE120 PLPE120
PK1 3 22 397 12030
PK1 3 22 397 12030 PSNpro142 WPLN142 - - PLPE155
PK1 3 25 525 14000
PK1 4 19 712 18730
PK1 4 22 986 22400 PSNpro190 - - - -
PK1 5 19 1481 31170
Ritzeltyp Modul Zähnezahl Max. Drehmoment Max. Vorschubkraft Anbaubar an Getriebe
  m z Tvmax Fv  
mm   Nm N
PK1 1,5 20 43 2860 PSNpro070 WPLN070 PLHE060 WPLHE060 PLPE070
PK1 2 16 61 3810
PK1 2 19 94 4950
PK1 2 19 94 4940 PSNpro090 WPLN090 PLHE080 WPLHE080 PLPE090
PK1 2 22 133 6050
PK1 3 17 225 8820 PSNpro115 WPLN115 PLHE120 WPLHE120 PLPE120
PK1 3 22 397 12030
PK1 3 22 397 12030 PSNpro142 WPLN142 - - PLPE155
PK1 3 25 525 14000
PK1 4 19 712 18730
PK1 4 22 986 22400 PSNpro190 - - - -
PK1 5 19 1481 31170
Getriebebaugröße Ritzeltyp Modul Zähnezahl Teilkreisdurchmesser Profilverschiebungsfaktor Kopfkreisdurchmesser Ritzelbreite
    m z d0 x dk L71
mm   mm   mm mm
060 / 070 PK1 2 15 31,831 0,55 37,95 26
PK1 2 16 33,953 0,55 40,07 26
PK1 2 18 38,197 0,45 43,92 26
080 / 090 PK1 2 18 38,197 0,45 43,92 26
PK1 2 20 42,441 0,45 48,16 26
PK1 2 22 46,686 0,45 52,40 26
115 / 120 PK1 2 23 48,808 0,45 54,53 26
PK1 2 25 53,052 0,45 58,74 26
PK1 2 27 57,296 0,35 62,59 26
PK1 3 20 63,662 0,45 72,25 31
142 PK1 3 20 63,662 0,45 72,25 31
PK1 3 22 70,028 0,45 76,62 31
PK1 3 24 76,394 0,45 84,99 31
190 PK1 4 20 84,883 0,40 95,97 41
Getriebebaugröße Ritzeltyp Modul Zähnezahl Teilkreisdurchmesser Profilverschiebungsfaktor Kopfkreisdurchmesser Ritzelbreite
    m z d0 x dk L71
mm   mm   mm mm
060 / 070 PK1 2 15 31,831 0,55 37,95 26
PK1 2 16 33,953 0,55 40,07 26
PK1 2 18 38,197 0,45 43,92 26
080 / 090 PK1 2 18 38,197 0,45 43,92 26
PK1 2 20 42,441 0,45 48,16 26
PK1 2 22 46,686 0,45 52,40 26
115 / 120 PK1 2 23 48,808 0,45 54,53 26
PK1 2 25 53,052 0,45 58,74 26
PK1 2 27 57,296 0,35 62,59 26
PK1 3 20 63,662 0,45 72,25 31
142 PK1 3 20 63,662 0,45 72,25 31
PK1 3 22 70,028 0,45 76,62 31
PK1 3 24 76,394 0,45 84,99 31
190 PK1 4 20 84,883 0,40 95,97 41
Getriebebaugröße Ritzeltyp Modul Zähnezahl Teilkreisdurchmesser Profilverschiebungsfaktor Kopfkreisdurchmesser Ritzelbreite
    m z d0 x dk L71
mm   mm   mm mm
060 / 070 PK1 2 16 32,00 0,50 37,92 26
080 / 090 PK1 2 19 38,00 0,40 43,52 26
115 / 120 PK1 3 17 51,00 0,40 59,29 31
142 PK1 3 22 66,00 0,20 73,09 31
PK1 4 19 76,00 0,30 86,29 41
190 PK1 4 22 88,00 0,20 97,49 41
PK1 5 19 95,00 0,40 108,89 51
Getriebebaugröße Ritzeltyp Modul Zähnezahl Teilkreisdurchmesser Profilverschiebungsfaktor Kopfkreisdurchmesser Ritzelbreite
    m z d0 x dk L71
mm   mm   mm mm
060 / 070 PK1 2 16 32,00 0,50 37,92 26
080 / 090 PK1 2 19 38,00 0,40 43,52 26
115 / 120 PK1 3 17 51,00 0,40 59,29 31
142 PK1 3 22 66,00 0,20 73,09 31
PK1 4 19 76,00 0,30 86,29 41
190 PK1 4 22 88,00 0,20 97,49 41
PK1 5 19 95,00 0,40 108,89 51


Das PK1 Ritzel für verzahnte Abtriebswellen wird an folgenden Getriebebaureihen montiert:

Diese Getriebe könnten Sie auch interessieren:

PLPE PLPE
Baugröße
Zyklusdrehmoment
5-460 Nm
Zyklusdrehmoment
44-4071 lbf in
Radialkraft
1300-8400 N
Radialkraft
292-1888 N
Axialkraft
1000-11000 N
Axialkraft
225-2473 N
Verdrehspiel
6-19 arcmin
Verdrehspiel
6-19 arcmin
Schutzart
IP54
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
PSNpro PSNpro
Baugröße
Zyklusdrehmoment
14-1800 Nm
Zyklusdrehmoment
119-15931 lbf in
Radialkraft
950-20000 N
Radialkraft
214-4496 N
Axialkraft
2200-17000 N
Axialkraft
495-3822 N
Verdrehspiel
1-8 arcmin
Verdrehspiel
1-8 arcmin
Schutzart
IP65
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
PSN PSN
Baugröße
Zyklusdrehmoment
14-950 Nm
Zyklusdrehmoment
119-8408 lbf in
Radialkraft
950-20000 N
Radialkraft
214-4496 N
Axialkraft
2200-17000 N
Axialkraft
495-3822 N
Verdrehspiel
1-8 arcmin
Verdrehspiel
1-8 arcmin
Schutzart
IP65
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
PLN PLN
Baugröße
Zyklusdrehmoment
27-1800 Nm
Zyklusdrehmoment
239-15931 lbf in
Radialkraft
3200-21000 N
Radialkraft
719-4721 N
Axialkraft
3400-17000 N
Axialkraft
764-3822 N
Verdrehspiel
1-5 arcmin
Verdrehspiel
1-5 arcmin
Schutzart
IP65
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
WPLN WPLN
Baugröße
Zyklusdrehmoment
22-800 Nm
Zyklusdrehmoment
195-7081 lbf in
Radialkraft
3200-12500 N
Radialkraft
719-2810 N
Axialkraft
3400-12000 N
Axialkraft
764-2698 N
Verdrehspiel
0-5 arcmin
Verdrehspiel
0-5 arcmin
Schutzart
IP65
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
PLHE PLHE
Baugröße
Zyklusdrehmoment
15-260 Nm
Zyklusdrehmoment
133-2301 lbf in
Radialkraft
3200-6000 N
Radialkraft
719-1349 N
Axialkraft
3400-6500 N
Axialkraft
764-1461 N
Verdrehspiel
7-12 arcmin
Verdrehspiel
7-12 arcmin
Schutzart
IP65
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
WPLHE WPLHE
Baugröße
Zyklusdrehmoment
14-260 Nm
Zyklusdrehmoment
124-2301 lbf in
Radialkraft
3200-6000 N
Radialkraft
719-1349 N
Axialkraft
3400-6500 N
Axialkraft
764-1461 N
Verdrehspiel
11-18 arcmin
Verdrehspiel
11-18 arcmin
Schutzart
IP65
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
Neugart Ritzel PM1

PM1 Ritzel

Das PM1 Ritzel ist speziell für Getriebe mit Flansch-Abtriebswelle konzipiert. Durch seinen großen Umfang ermöglicht das PM1 Ritzel besonders hohe Vorschubgeschwindigkeiten.

Weitere Informationen

Ritzeltyp Modul Zähnezahl Max. Drehmoment Max. Vorschubkraft Anbaubar an Getriebe
  m z Tvmax Fv  
mm   Nm N
PM1 2 26 81 2930 PSFNpro064 WPSFN064 PFHE064
PM1 2 27 82 2860
PM1 2 26 81 2930 PSFNpro090 WPSFN090 PFHE090
PM1 2 27 82 2860
PM1 2 35 90 2420 PSFNpro090 PLFN090 PFHE090
PM1 2 37 176 4480
PM1 2 26 81 2930 PSFNpro110 WPSFN110 PFHE110
PM1 2 27 82 2860
PM1 2 35 90 2420
PM1 2 40 312 7350 PSFNpro110 WPSFN110 PFHE110
PM1 2 45 328 6860
PM1 2 37 176 4480 PSFNpro140 WPSFN140 -
PM1 3 31 193 3910
PM1 3 35 783 14050
PM1 3 40 829 13020 PSFNpro140 WPSFN140 -
PM1 4 30 827 12990
PM1 3 35 783 14050 PSFNpro200 - -
PM1 3 40 829 13020
PM1 4 30 827 12990
Ritzeltyp Modul Zähnezahl Max. Drehmoment Max. Vorschubkraft Anbaubar an Getriebe
  m z Tvmax Fv  
mm   Nm N
PM1 2 26 81 2930 PSFNpro064 WPSFN064 PFHE064
PM1 2 27 82 2860
PM1 2 26 81 2930 PSFNpro090 WPSFN090 PFHE090
PM1 2 27 82 2860
PM1 2 35 90 2420 PSFNpro090 PLFN090 PFHE090
PM1 2 37 176 4480
PM1 2 26 81 2930 PSFNpro110 WPSFN110 PFHE110
PM1 2 27 82 2860
PM1 2 35 90 2420
PM1 2 40 312 7350 PSFNpro110 WPSFN110 PFHE110
PM1 2 45 328 6860
PM1 2 37 176 4480 PSFNpro140 WPSFN140 -
PM1 3 31 193 3910
PM1 3 35 783 14050
PM1 3 40 829 13020 PSFNpro140 WPSFN140 -
PM1 4 30 827 12990
PM1 3 35 783 14050 PSFNpro200 - -
PM1 3 40 829 13020
PM1 4 30 827 12990
Getriebebaugröße Ritzeltyp Modul Zähnezahl Teilkreisdurchmesser Profilverschiebungsfaktor Kopfkreisdurchmesser Ritzelbreite
    m z d0 x dK L71
mm   mm   mm mm
064 PM1 2 26 55,174 0.40 60,66 26
PM1 2 27 57,296 0.35 62,59 26
090 PM1 2 26 55,174 0.40 60,66 26
PM1 2 27 57,296 0.35 62,59 26
PM1 2 35 74,272 0.35 79,56 26
PM1 2 37 78,517 0.35 83,81 26
110 PM1 2 26 55,174 0.40 60,66 26
PM1 2 27 57,296 0.35 62,59 26
PM1 2 35 74,272 0.35 79,56 26
PM1 2 40 84,883 0.35 90,17 26
PM1 2 45 95,493 0.30 100,58 26
140 PM1 2 37 78,517 0.35 83,81 26
PM1 3 31 98,676 0.35 106,67 31
PM1 3 35 111,409 0.35 119,40 31
PM1 3 40 127,324 0.35 135,27 31
PM1 4 30 127,324 0.20 136,77 41
200 PM1 3 35 111,409 0.35 119,40 31
PM1 3 40 127,324 0.35 135,27 31
PM1 4 30 127,324 0.20 136,77 41
Getriebebaugröße Ritzeltyp Modul Zähnezahl Teilkreisdurchmesser Profilverschiebungsfaktor Kopfkreisdurchmesser Ritzelbreite
    m z d0 x dK L71
mm   mm   mm mm
064 PM1 2 26 55,174 0.40 60,66 26
PM1 2 27 57,296 0.35 62,59 26
090 PM1 2 26 55,174 0.40 60,66 26
PM1 2 27 57,296 0.35 62,59 26
PM1 2 35 74,272 0.35 79,56 26
PM1 2 37 78,517 0.35 83,81 26
110 PM1 2 26 55,174 0.40 60,66 26
PM1 2 27 57,296 0.35 62,59 26
PM1 2 35 74,272 0.35 79,56 26
PM1 2 40 84,883 0.35 90,17 26
PM1 2 45 95,493 0.30 100,58 26
140 PM1 2 37 78,517 0.35 83,81 26
PM1 3 31 98,676 0.35 106,67 31
PM1 3 35 111,409 0.35 119,40 31
PM1 3 40 127,324 0.35 135,27 31
PM1 4 30 127,324 0.20 136,77 41
200 PM1 3 35 111,409 0.35 119,40 31
PM1 3 40 127,324 0.35 135,27 31
PM1 4 30 127,324 0.20 136,77 41


Das PM1 Ritzel für Flansch-Abtriebswellen wird an folgenden Getriebebaureihen montiert:

Diese Getriebe könnten Sie auch interessieren:

PSFNpro PSFNpro
Baugröße
Zyklusdrehmoment
14-1800 Nm
Zyklusdrehmoment
119-15931 lbf in
Radialkraft
1450-23000 N
Radialkraft
326-5171 N
Axialkraft
2350-12000 N
Axialkraft
528-2698 N
Verdrehspiel
1-8 arcmin
Verdrehspiel
1-8 arcmin
Schutzart
IP65
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
PSFN PSFN
Baugröße
Zyklusdrehmoment
14-950 Nm
Zyklusdrehmoment
119-8408 lbf in
Radialkraft
1450-23000 N
Radialkraft
326-5171 N
Axialkraft
2350-12000 N
Axialkraft
528-2698 N
Verdrehspiel
1-8 arcmin
Verdrehspiel
1-8 arcmin
Schutzart
IP65
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
PLFN PLFN
Baugröße
Zyklusdrehmoment
27-1800 Nm
Zyklusdrehmoment
239-15931 lbf in
Radialkraft
2150-33000 N
Radialkraft
483-7419 N
Axialkraft
2850-12000 N
Axialkraft
641-2698 N
Verdrehspiel
1-5 arcmin
Verdrehspiel
1-5 arcmin
Schutzart
IP65
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
WPSFN WPSFN
Baugröße
Zyklusdrehmoment
22-620 Nm
Zyklusdrehmoment
195-5487 lbf in
Radialkraft
2150-12000 N
Radialkraft
483-2698 N
Axialkraft
2850-7500 N
Axialkraft
641-1686 N
Verdrehspiel
0-5 arcmin
Verdrehspiel
0-5 arcmin
Schutzart
IP65
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
PFHE PFHE
Baugröße
Zyklusdrehmoment
15-260 Nm
Zyklusdrehmoment
133-2301 lbf in
Radialkraft
2300-5150 N
Radialkraft
517-1158 N
Axialkraft
2850-6450 N
Axialkraft
641-1450 N
Verdrehspiel
7-12 arcmin
Verdrehspiel
7-12 arcmin
Schutzart
IP65
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
Neugart Ritzel PM2

PM2 Ritzel

Das PM2 Ritzel ist speziell für Getriebe mit Flansch-Abtriebswelle konzipiert. Dank seiner geringen Zähnezahl ermöglicht das PM2 Ritzel besonders hohe Vorschubkräfte.

Weitere Informationen

Ritzeltyp Modul Zähnezahl Max. Drehmoment Max. Vorschubkraft Anbaubar an Getriebe
  m z Tvmax Fv  
mm   Nm N
PM2 2 16 124 7300 PSFNpro090 WPSFN090 PFHE090
PM2 2 20 226 10650 PSFNpro110 WPSFN110 PFHE110
PM2 3 14 228 10230
PM2 2 20 232 10930 PSFNpro140 WPSFN140 -
PM2 3 17 350 12930
PM2 3 17 350 12930 PSFNpro200 - -
PM2 4 20 1279 30140
Ritzeltyp Modul Zähnezahl Max. Drehmoment Max. Vorschubkraft Anbaubar an Getriebe
  m z Tvmax Fv  
mm   Nm N
PM2 2 16 124 7300 PSFNpro090 WPSFN090 PFHE090
PM2 2 20 226 10650 PSFNpro110 WPSFN110 PFHE110
PM2 3 14 228 10230
PM2 2 20 232 10930 PSFNpro140 WPSFN140 -
PM2 3 17 350 12930
PM2 3 17 350 12930 PSFNpro200 - -
PM2 4 20 1279 30140
Ritzeltyp Modul Zähnezahl Max. Drehmoment Max. Vorschubkraft Anbaubar an Getriebe
  m z Tvmax Fv  
mm   Nm N
PM2 2 17 98 5780 PSFNpro090 WPSFN090 PFHE090
PM2 2 22 194 8840 PSFNpro110 WPSFN110 PFHE110
PM2 3 19 275 9650 PSFNpro140 WPSFN140 -
PM2 4 22 847 19260 PSFNpro200 - -
PM2 5 19 1304 27460
Ritzeltyp Modul Zähnezahl Max. Drehmoment Max. Vorschubkraft Anbaubar an Getriebe
  m z Tvmax Fv  
mm   Nm N
PM2 2 17 98 5780 PSFNpro090 WPSFN090 PFHE090
PM2 2 22 194 8840 PSFNpro110 WPSFN110 PFHE110
PM2 3 19 275 9650 PSFNpro140 WPSFN140 -
PM2 4 22 847 19260 PSFNpro200 - -
PM2 5 19 1304 27460
Getriebebaugröße Ritzeltyp Module Zähnezahl Teilkreisdurchmesser Profilverschiebungsfaktor Kopfkreisdurchmesser Ritzelbreite
    m z d0 x dK L 71
mm   mm   mm mm
090 PM2 2 16 31,831 0,25 38,87 26
110 PM2 2 20 33,953 0,45 48,16 26
PM2 3 14 38,197 0,20 51,68 31
140 PM2 2 20 38,197 0,45 48,16 26
PM2 3 17 42,441 0,45 62,70 31
200 PM2 3 17 46,686 0,45 62,70 31
PM2 4 20 48,808 0,40 95,97 41
Getriebebaugröße Ritzeltyp Module Zähnezahl Teilkreisdurchmesser Profilverschiebungsfaktor Kopfkreisdurchmesser Ritzelbreite
    m z d0 x dK L 71
mm   mm   mm mm
090 PM2 2 16 31,831 0,25 38,87 26
110 PM2 2 20 33,953 0,45 48,16 26
PM2 3 14 38,197 0,20 51,68 31
140 PM2 2 20 38,197 0,45 48,16 26
PM2 3 17 42,441 0,45 62,70 31
200 PM2 3 17 46,686 0,45 62,70 31
PM2 4 20 48,808 0,40 95,97 41
Getriebebaugröße Ritzeltyp Module Zähnezahl Teilkreisdurchmesser Profilverschiebungsfaktor Kopfkreisdurchmesser Ritzelbreite
    m z d0 x dK L 71
mm   mm   mm mm
090 PM2 2 17 34,80 0,20 38,72 26
110 PM2 2 22 45,60 0,40 49,52 26
140 PM2 3 19 59,40 0,40 65,29 31
200 PM2 4 22 89,60 0,20 97,49 31
PM2 5 19 97,00 0,20 106,89 51
Getriebebaugröße Ritzeltyp Module Zähnezahl Teilkreisdurchmesser Profilverschiebungsfaktor Kopfkreisdurchmesser Ritzelbreite
    m z d0 x dK L 71
mm   mm   mm mm
090 PM2 2 17 34,80 0,20 38,72 26
110 PM2 2 22 45,60 0,40 49,52 26
140 PM2 3 19 59,40 0,40 65,29 31
200 PM2 4 22 89,60 0,20 97,49 31
PM2 5 19 97,00 0,20 106,89 51


Das PM2 Ritzel für Flansch-Abtriebswellen wird an folgenden Getriebebaureihen montiert:

Diese Getriebe könnten Sie auch interessieren:

PSFNpro PSFNpro
Baugröße
Zyklusdrehmoment
14-1800 Nm
Zyklusdrehmoment
119-15931 lbf in
Radialkraft
1450-23000 N
Radialkraft
326-5171 N
Axialkraft
2350-12000 N
Axialkraft
528-2698 N
Verdrehspiel
1-8 arcmin
Verdrehspiel
1-8 arcmin
Schutzart
IP65
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
PSFN PSFN
Baugröße
Zyklusdrehmoment
14-950 Nm
Zyklusdrehmoment
119-8408 lbf in
Radialkraft
1450-23000 N
Radialkraft
326-5171 N
Axialkraft
2350-12000 N
Axialkraft
528-2698 N
Verdrehspiel
1-8 arcmin
Verdrehspiel
1-8 arcmin
Schutzart
IP65
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
PLFN PLFN
Baugröße
Zyklusdrehmoment
27-1800 Nm
Zyklusdrehmoment
239-15931 lbf in
Radialkraft
2150-33000 N
Radialkraft
483-7419 N
Axialkraft
2850-12000 N
Axialkraft
641-2698 N
Verdrehspiel
1-5 arcmin
Verdrehspiel
1-5 arcmin
Schutzart
IP65
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
WPSFN WPSFN
Baugröße
Zyklusdrehmoment
22-620 Nm
Zyklusdrehmoment
195-5487 lbf in
Radialkraft
2150-12000 N
Radialkraft
483-2698 N
Axialkraft
2850-7500 N
Axialkraft
641-1686 N
Verdrehspiel
0-5 arcmin
Verdrehspiel
0-5 arcmin
Schutzart
IP65
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
PFHE PFHE
Baugröße
Zyklusdrehmoment
15-260 Nm
Zyklusdrehmoment
133-2301 lbf in
Radialkraft
2300-5150 N
Radialkraft
517-1158 N
Axialkraft
2850-6450 N
Axialkraft
641-1450 N
Verdrehspiel
7-12 arcmin
Verdrehspiel
7-12 arcmin
Schutzart
IP65
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt

 

Konfigurieren Sie hier Ihr Getriebe mit vormontiertem Ritzel

Den TDF Tec Data Finder haben wir entwickelt, damit Sie Ihr passendes Planetengetriebe mit vormontiertem Ritzel mit wenigen Klicks konfigurieren können. Dafür bekommen Sie im TDF alle relevanten Daten, technische Informationen und CAD-Modelle. Selbstverständlich abgestimmt an Ihren Motorflansch.

GETRIEBE KONFIGURIEREN

Downloads

Ritzel-Zahnstange Produktkatalog

Sie haben nicht gefunden, wonach Sie suchen?

Dann nutzen Sie unsere intuitiv bedienbaren Tools! Damit sind das passende Getriebe und die zugehörigen CAD-Daten nur wenige Klicks entfernt.


Finden Sie Ihr Getriebe mit dem Product Filter!

Der Product Filter ist genial einfach. Und er führt Sie auf direktem Weg zur passenden Lösung. Testen Sie ihn aus!

PRODUCT FILTER


Tec Data Finder – Getriebe einfach konfigurieren

Den TDF Tec Data Finder haben wir entwickelt, damit Sie Ihr passendes Planetengetriebe mit wenigen Klicks konfigurieren können. Dafür bekommen Sie im TDF alle relevanten Daten, technische Informationen und CAD-Modelle. Selbstverständlich abgestimmt an Ihren Motorflansch.

TEC DATA FINDER


Für Profis: das NCP

Das Neugart Calculation Program, kurz NCP, ist unsere Berechnungssoftware zur Getriebekonfiguration. Mit ihr können Sie also die perfekte Getriebe-Motor-Konfiguration zusammenstellen. Direkt anhand Ihrer Applikationsdaten. 

Neugart Calculation Program

Sie haben Fragen zu unseren Getrieben?

Wir helfen Ihnen gerne weiter!
Neugart GmbH

Kontaktieren Sie uns!

Bleiben wir in Verbindung

Newsletter abonnieren

Erfahren Sie als erstes von neuen Produkten, Messen, Schulungsterminen und bleiben Sie auf dem neuesten Stand.

Zum Newsletter anmelden

Social Media

  • Youtube
  • Linkedin
  • Xing
  • Facebook
  • Instagram