Retour à l'aperçu

Neugart se défend avec succès contre les contrefaçons

À la foire de Hanovre, des produits contrefaits chinois ont à nouveau été retirés

Le message de marque de Neugart est clair : « Seul Neugart possède ‘l’original’ », dit Thomas Herr, associé gérant du fabricant de réducteurs de Kippenheim. Cette déclaration est en même temps une obligation de protéger nos clients contre les contrefaçons.  Lors de la foire industrielle la plus importante dans le monde, la foire de Hanovre, ce fut un nouveau succès.

Ainsi, lors de la foire, un offrant chinois de réducteurs qui proposait ses produits conformément aux désignations de marque de Neugart a été découvert. Le risque de confusion – outre le type de construction pratiquement identique et la désignation semblable – était important. « Nous avons alerté le département juridique de la Deutsche Messe et obtenu en très peu de temps un succès », dit Monsieur Herr. Tous les documents concernant les contrefaçons ont dû être retirés.

Les fabricants de contrefaçons n’ont pas de scrupules, cela n’est pas nouveau pour Neugart. Dès 2013, une entreprise chinoise proposait à la foire de Hanovre des réducteurs planétaires en utilisant des désignations qui pouvaient porter à confusion avec les marques protégées de Neugart.  Pour protéger les droits de marque, une ordonnance sur requête auprès du tribunal de grande instance de Brunswick a été obtenue, elle interdisait à l'entreprise chinoise d’utilisation de ces désignations.  Ainsi, en 24 heures après avoir eu connaissance de la contrefaçon de marque, Neugart a réussi à faire interdire l’utilisation de ces désignations par cet offrant chinois sur le site de la foire même.

En 2015, Neugart a réussi à éviter avec succès dès le début d’autres contrefaçons de marque par l’offrant chinois en faisant intervenir très rapidement la direction de la foire.  Grâce à des avocats en propriété intellectuelle et industrielle chinois, on est même parvenu à dissuader l’entreprise chinoise de continuer d’utiliser les désignations en Chine.  Les droits sur la marque de Neugart sont protégés également en Chine. 

Et ce, pour une bonne raison : car Neugart travaille avec succès en Chine depuis 2004 déjà. « Actuellement, nous avançons à pas de géant en Chine », dit Bernd Neugart, associé gérant.  « En 2016, nous avons progressé de quelque 28 % sur le marché chinois ». Récemment en mars, une nouvelle usine a été mise en exploitation où travaillent actuellement environ 70 personnes.  Neugart y a investi 3,5 millions d’euros.

Restons en contact

S'abonner à la newsletter

Soyez le premier informé de nos nouveaux produits, des salons et des dates de formations et restez toujours à jour.

S'inscrire à la newsletter

Réseaux sociaux

  • Youtube
  • Linkedin