Indietro alla panoramica

Ampliamento della gamma di prodotti di precisione: le serie pro

Con le nuove serie di riduttori PSNpro, PSFNpro e PSBNpro presentiamo una nuova classe di prestazioni superiori ai nostri precedenti riduttori di precisione. Questi prodotti si basano su nuove tecnologie innovative per quanto riguarda la di dentatura e l’utilizzo di nuovi materiali. La qualità ottimizzata del profilo della dentatura riduce i picchi di carico consentendo la trasmissione di coppie più elevate a parità di durata.

Su questa base tecnologica abbiamo ulteriormente sviluppato le nostre serie di riduttori di precisione. Il risultato sono le serie PSNpro, PSFNpro e PSBNpro, che stabiliscono nuovi standard nelle applicazioni dinamiche. In particolare, la coppia ciclica è stata notevolmente aumentata, avvicinando la serie pro ai riduttori a dentatura diritta e superandoli addirittura. I riduttori pro sono quindi la prima scelta per le applicazioni con frequenti cambi di carico e direzione nella gamma Neugart.

I riduttori pro sfruttano i vantaggi della dentatura obliqua per garantire un eccellente sincronismo. Le variazioni di trasmissione tra ingresso ed uscita rimangono estremamente ridotte per l’intera rotazione dell'albero di uscita. Ciò migliora visibilmente la qualità del processo e riduce al minimo, ad esempio, i segni di vibrazione nelle macchine per la lavorazione del legno. Allo stesso tempo, i riduttori funzionano in modo particolarmente silenzioso anche sotto carico elevato. Ciò migliora l'acustica dell'impianto e stabilizza le prestazioni complessive della macchina.

Un altro punto focale dello sviluppo è la riduzione dell'inerzia, in particolare per le dimensioni più piccole. Grazie al concetto di del principio modulare, lo stadio di ingresso è sempre più piccolo di quello di uscita. Ciò riduce la massa rotante, consentendo accelerazioni e frenate più rapide e migliorando la qualità della regolazione negli assi altamente dinamici.

Con i riduttori PSNpro, PSFNpro e PSBNpro, inauguriamo un nuovo capitolo nella tecnologia dei riduttori di precisione. Combiniamo la nostra pluriennale esperienza nei sistemi di trasmissione con un approccio di sviluppo orientato all'innovazione per supportare in modo sostenibile l'ingegneria meccanica, l'impiantistica, la robotica e la tecnologia lineare. In questo modo, creiamo soluzioni affidabili che soddisfano i requisiti dei moderni sistemi di trasmissione nell'ingegneria meccanica e nell'impiantistica, consentendo ai nostri clienti di ottenere una produttività sostenibile più elevata.

Restiamo in contatto

Abbonamento alla newsletter

Informatevi per prima cosa su nuovi prodotti, fiere, date dei corsi di formazione, restando sempre aggiornati.

Iscrizione alla newsletter

Social media

  • Youtube
  • Linkedin