La nuova combinazione integrata di ingranaggi, pignone e cremagliera
Perfettamente coordinati tra loro – per potenti azionamenti a cremagliera performanti
Con la nostra vasta gamma di prodotti composta da riduttori, pignoni premontati e cremagliere abbinate, vi offriamo una soluzione di sistema perfettamente coordinata per azionamenti a pignone e cremagliera ad alta precisione da un unico fornitore, per una facile integrazione e prestazioni elevate.
Grazie alla dentatura precisa e all'elevata qualità di produzione, le cremagliere Neugart garantiscono trasmissioni a cremagliera ad alta precisione, elevate forze di avanzamento, silenziosità di funzionamento e precisione di posizionamento.
Cremagliere
Scoprite la nostra gamma completa di cremagliere. Vi presentiamo le nostre varianti con dentatura diritta e obliqua, nonché tutte le lunghezze e i moduli disponibili, per la massima flessibilità nella vostra applicazione.
SCOPRI DI PIÙ
Riduttori epicicloidali con pignone montato
Scoprite la nostra selezione di riduttori epicicloidali con pignone premontato su riduttore: soluzioni di sistema perfettamente coordinate per movimenti lineari potenti e precisi.
SCOPRI DI PIÙ
I vantaggi del sistema in sintesi
I nostri sistemi a pignone e cremagliera per automazione industriale offrono i seguenti vantaggi:
-
Combinazioni flessibili
Cremagliere e pignoni di diverse dimensioni con riduttori coassiali e angolari -
Precisione ed economicità
Possibilità di scegliere tra riduttori di precisione altamente accurati e soluzioni economiche robuste -
Elevata capacità di carico
Tecnologia con cuscinetti per alte forze radiali e assiali in applicazioni dinamiche -
Rapida disponibilità
Consegna rapida per progetti senza ritardi -
Configurazione semplice
Dati CAD immediatamente disponibili
Applicazioni per sistemi a pignone e cremagliera
Trasmissione a cremagliera in una fresatrice a portale
Elevata forza di avanzamento e posizionamento preciso con pezzi pesanti.
Asse di traslazione lineare per robot
Le cremagliere consentono un'area di lavoro ampliata con un carico elevato.
Cremagliere in laser a letto piano
Ideali per un'elevata velocità di taglio e un funzionamento silenzioso
Downloads
Configurate il riduttore epicicloidale con pignone montato adatto alla vostra cremagliera
Abbiamo sviluppato TDF, ossia il Tec Data Finder, per consentirvi di configurare in pochi clic il riduttore epicicloidale che fa al caso vostro. A tale scopo TDF vi mette a disposizione tutti i dati, informazioni tecniche e modelli CAD pertinenti. Naturalmente modulati per la vostra flangia motore.
Avete domande sui nostri sistemi a pignone e cremagliera?
Saremo sempre lieti di esservi utili!
Neugart GmbH
Restiamo in contatto
Abbonamento alla newsletter
Informatevi per prima cosa su nuovi prodotti, fiere, date dei corsi di formazione, restando sempre aggiornati.
Iscrizione alla newsletter