Neugart è sinonimo di eccellente qualità nel settore dei riduttori epicicloidali e di tutto ciò che li riguarda.
E quando diciamo di essere leader, ci riferiamo a resistenza, affidabilità, uptime ed efficienza dei nostri riduttori. Il fatto che tutti questi fattori interagiscano perfettamente da noi è il risultato di strutture particolarmente efficienti e della completezza della nostra gestione della qualità.
Qualità
La nostra filosofia è "zero errori"
La precisione e la resistenza al massimo grado impongono semplicemente di fare tutto come si deve. È esattamente la ragione per cui diamo il massimo, fin dalla fase di pianificazione assieme a voi. Vogliamo comprendere le vostre richieste – e soddisfarle al 100%. La nostra politica di tolleranza zero per gli errori si riflette anche nella produzione, assistenza, fornitura di ricambi nonché in tutti gli altri settori.
Ci piace essere messi alla prova
La fiducia è un'ottima cosa, ma il controllo è anche meglio. Un fattore che prendiamo sul serio anche per la gestione della qualità. Ecco perché ci avvaliamo di un sofisticato sistema di gestione della qualità, che nel lungo periodo garantisce l'adempimento di tutti i requisiti posti ai nostri prodotti e servizi. Il nostro sistema qualità/ambiente/energia è conforme allo standard riconosciuto per i sistemi QM sia nella sua struttura che nei suoi effetti: DIN EN ISO 9001. Analogamente soddisfa la norma DIN EN ISO 14001 che disciplina gli aspetti ambientali, nonché i requisiti degli audit energetici ai sensi della norma DIN EN 16247-1.
È possibile migliorare la perfezione?
Sì e no. Là dove tutto è ormai a punto, non dobbiamo più toccare nemmeno una vite di regolazione. Tuttavia quando sviluppiamo e realizziamo i nostri prodotti o quando parliamo con i clienti spuntano sempre nuove idee. Che perseguiamo con coerenza. Infatti l'innovazione e l'ottimizzazione sono parte del nostro DNA. Il nostro obiettivo è che i nostri clienti ci stimino per il nostro lavoro di alta qualità, sia oggi che domani.
Avete domande sui nostri servizi?
Saremo sempre lieti di esservi utili!
Team Vendite di Neugart
Restiamo in contatto
Abbonamento alla newsletter
Informatevi per prima cosa su nuovi prodotti, fiere, date dei corsi di formazione, restando sempre aggiornati.
Iscrizione alla newsletter