Loading ...

Il nostro Wiki della tecnologia: Sintesi di tutto ciò che serve sapere

Flangia di azionamento, ruota dentata, tutti i termini dalla A alla Z – qui vi spieghiamo i concetti più importanti dell'universo dei riduttori epicicloidali.

Vai al glossario

Rispondiamo a tutte le domande

Non possiamo addentrarci all'infinito nelle disquisizioni tecniche. Ma i nostri costruttori e collaboratori commerciali possono farlo molto bene. Quindi, se avete altre domande tecniche o specifiche per l'applicazione contattateci. Saremo lieti di aiutarvi con il know-how e il riduttore epicicloidale perfetto per i vostri scopi.

A

A dentatura diritta

Dentatura

Grazie ad una dentatura diritta è possibile trasmettere coppie massime. In tal modo aumenta sensibilmente la potenza dei riduttori.

A dentatura obliqua

Dentatura

La dentatura obliqua riduce la rumorosità in funzionamento. Le vibrazioni vengono ridotte al minimo. Così migliora la qualità della superficie per l‘impiego in macchine utensili.

Albero cavo

Albero di uscita

Un albero cavo nei riduttori ad 1 stadio consente il passaggio flessibile del cavo verso l‘applicazione.

Albero cavo per calettatore con disco di serraggio

Albero di uscita

Un albero cavo permette di utilizzare un calettatore con disco di serraggio per il collegamento ad accoppiamento dinamico all‘albero della macchina. Sono possibili sia il serraggio su entrambi i lati, che il passaggio di cavi.

Albero di uscita

Componenti del riduttore

Albero di uscita dentato (DIN 5480)

Albero di uscita

È possibile anche l‘opzione di un albero di uscita dentato, conforme a DIN 5480.

Albero di uscita flangiato in conformità a ISO 9409-1

Albero di uscita

L‘interfaccia flangiata standard, conforme a ISO 9409-1, garantisce un montaggio facile e veloce dei componenti di trasmissione, quali pulegge di trasmissione, unità lineari o piatti rotanti. La rigidità torsionale di questi riduttori è molto più alta rispetto alle esecuzioni con i consueti alberi di uscita. Il foro di spina integrato offre un fissaggio maggiormente sicuro. In alternativa anche senza foro di spina, ma disponibile con un‘ulteriore filettatura.

Anello di tenuta per albero radiale

Tenuta

La guarnizione con anello di tenuta per albero radiale precaricato, sviluppata da Neugart, resiste alla polvere e ai getti d‘acqua. Infatti raggiunge il grado di protezione IP65.

B

Boccola di riduzione

Componenti del riduttore

I riduttori epicicloidali Neugart sono collegati all'albero motore tramite un calettatore.
I diametri dell'albero motore presenti sul mercato sono molti, tuttavia il calettatore è disponibile solo in determinate taglie. I diametri intermedi si ricavano ricorrendo a una boccola di riduzione.
In questi casi il riduttore viene fornito corredato di idonea boccola di riduzione. Troverete una panoramica dei calettatori disponibili e delle idonee boccole di riduzione nel catalogo Neugart.

C

Centraggio extra-lungo su flangia di uscita

Flangia di uscita

Il centraggio lungo avvicina il cuscinetto in uscita all‘applicazione, migliorando il supporto delle forze radiali senza aumentare lo spazio di installazione assiale.

Cuscinetti a rulli conici precaricati

Cuscinetti

I cuscinetti a rulli conici precaricati a coppie garantiscono una maggiore e duratura rigidità. I cuscinetti in uscita restano senza gioco anche alternando le direzioni.

Cuscinetti a rulli inclinati precaricati

Cuscinetti

I cuscinetti a rulli inclinati di grande diametro disposti a coppie permettono l‘azione delle massime forze radiali e assiali. Inoltre aumenta notevolmente la coppia di rovesciamento del riduttore. I riduttori dotati di cuscinetti a rulli inclinati sono l‘ideale per tavole rotanti o applicazioni con pignone/cremagli.

Cuscinetti a sfere ad attrito ridotto

Cuscinetti

Grazie al design con cuscinetto ad attrito ridotto, il riduttore è progettato in modo ottimale per numeri di giri elevati. La ridotta generazione di calore di questi cuscinetti rende possibile un numero di giri elevato per un lungo periodo, senza pregiudicare la performance.

Cuscinetti a sfere rinforzati

Cuscinetti

I cuscinetti a sfere di dimensioni maggiorate consentono di assorbire forze radiali e forze assiali più alte. Senza ulteriori componenti dei cuscinetti è possibile montare gli elementi di trasmissione direttamente sull‘albero di uscita.

D

Dentatura

Componenti del riduttore

E

Economy Line

Categoria di prodotto

La precisione ad un prezzo basso. La serie di riduttori economica, dallo straordinario rapporto qualità/prezzo. La serie Economy convince per la grande precisione, che arriva fino a 6 arcmin di gioco torsionale, e la potenza elevata, oltre che per la notevole varietà delle versioni e le tante possibilità di adattamento.

F

Flangia di uscita

Componenti del riduttore

Flangia di uscita circolare

Flangia di uscita

L‘interfaccia standard che assicura il montaggio semplice e privo di complicazioni. Non servono fori filettati nel corpo macchina oppure il serraggio con dadi. Il riduttore viene fissato sul lato dell‘applicazione usando quattro viti che si inseriscono direttamente nei fori filettati presenti nel riduttore.

Flangia di uscita circolare di dimensioni maggiorate

Flangia di uscita

La grande flangia di montaggio, munita di 8 - 12 fori di avvitamento, consente la trasmissione di coppie massime.

Flangia di uscita quadrata

Flangia di uscita

Con la flangia di uscita quadrata il riduttore si può avvitare direttamente alla macchina senza ricorrere ad un‘altra flangia intermedia. La flangia di uscita con fori passanti permette un montaggio semplice ma sicuro e versatilità d‘accesso.

G

Gabbia portasatelliti

Componenti del riduttore

La cosiddetta gabbia portasatelliti aumenta enormemente la rigidità torsionale del riduttore, perché i satelliti sono supportati su entrambi i lati. Il riduttore aumenta la rigidità torsionale, con la conseguente maggior precisione del posizionamento. Analogamente aumentano le coppie trasmiss.

Gioco ridotto

Caratteristiche del riduttore

In alternativa, per la massima precisione è possibile selezionare un gioco ridotto < 1 arcmin per i riduttori coassiali, oppure < 3 arcmin per i riduttori angolari

Guarnizione

Componenti del riduttore

Ci sono varie forme di guarnizioni. Per i dettagli si vedano

Anello di tenuta per albero radiale

Guarnizione in FFKM

Guarnizione in EPDM
 

Guarnizione in EPDM

Tenuta

Il tipico campo di impiego è nei casi in cui per le guarnizioni utilizzate è necessaria un'elevata resistenza ad acqua calda e vapore (campo di temperatura da -50 °C a +140 °C). L'EPDM può inoltre contare su un'ottima resistenza all'invecchiamento e all'ozono. La resistenza ai prodotti chimici, anche ad agenti ad azione ossidante, è ottima.

I

Interfaccia di coppia

Albero di uscita

Il maggior numero di fori e filettature nell'albero di uscita flangiato e nella flangia di uscita aumenta la rigidità dell'interfaccia di collegamento – consentendo così la trasmissione di coppie maggiori.

L

Livello angolare a coppia conica

Dentatura

Per il livello angolare si ricorre ad un set a coppia conica con dentatura diritta e rapporto 1:1. Questa tecnologia a livello angolare coniuga ridotto spazio di installazione ed elevata efficienza. Entrambi gli assi sono sullo stesso piano, quindi non c‘è disassamento.

Livello angolare a dentatura ipoide

Dentatura

Grazie alla dentatura ipoide, questi riduttori angolari presentano un funzionamento particolarmente uniforme e a basse vibrazioni. Un ulteriore vantaggio derivante da questo tipo di dentatura è la modesta emissione sonora. Entrambi gli assi sono sfalsati fra loro, vale a dire che sono su piani differenti.

Leggi di più

M

Momento d'inerzia della massa

Caratteristiche del riduttore

Un'inerzia ridotta aumenta la dinamica del riduttore e consente l'impiego di motori più piccoli e più leggeri.

P

Portasatelliti in esecuzione a disco

Componenti del riduttore

Nell‘esecuzione a disco del portasatelliti i satelliti sono supportati su un lato. Si tratta di un design del portasatelliti che riduce l‘inerzia del riduttore, aumentandone sensibilmente la dinamica.

Precision Line

Categoria di prodotto

La Precision Line è destinata a chi necessita di precisione. Il gioco standard di 3 arcmin e l‘opzione a 1 arcmin consentono di realizzare la massima precisione per l‘applicazione. Le speciali tecnologie dei cuscinetti e di tenuta, nonché le gabbie portasatelliti, aumentano la potenza della Precision Line. La serie viene completata da riduttori angolari con dentatura ipoide, caratterizzati in particolare da basse vibrazioni ed elevate prestazioni.

R

Riduttore a più stadi

Tipo di riduttore

Nei riduttori semplici a ruote dentate cilindriche uno stadio è formato da una coppia di ruote dentate. Se si collegano una dietro l'altra diverse coppie di ruote dentate, si parla di riduttori a più stadi.

Leggi di più

Riduttori a coppia conica

Tipo di riduttore

I riduttori a coppia conica possono essere realizzati con ruote dentate coniche a denti dritti, elicoidali e a con dentatura bombata a spirale. Gli assi dei riduttori a coppia conica si intersecano formando di norma un angolo di 90°, tuttavia sono fondamentalmente possibili anche altri angoli.

Leggi di più

Riduttori angolari

Senso di trasmissione

L‘albero in ingresso e l‘albero di uscita formano un angolo di 90°.

Leggi di più

Riduttori coassiali

Senso di trasmissione

L‘albero in ingresso e l‘albero di uscita sono allineati.

Leggi di più

Riduttori Epicicloidali

Tipo di riduttore

In un riduttore planetario diverse ruote dentate cilindriche, distribuite uniformemente sulla circonferenza, ruotano su un'orbita concentrica fra una ruota a dentatura interna e una a dentatura esterna.

Si veda Riduttori planetari

Riduttori epicicloidali con pignone montato

Pignone

I riduttori epicicloidali vengono combinati a pignoni a denti elicoidali o a denti diritti e possono essere montati direttamente nella vostra applicazione pignone/cremagliera.

Riduttori flangiati

Tipo di riduttore

In realtà i riduttori flangiati e i riduttori epicicloidali con albero di uscita sono analoghi. Tuttavia differiscono in un punto assolutamente sostanziale: la corta geometria ad albero flangiato. Di conseguenza, i riduttori con flangia di uscita si distinguono per la loro struttura compatta dal punto di vista assiale.

Leggi di più

Riduttori ipoidi

Tipo di riduttore

I riduttori ipoidi possono essere inseriti nella categoria dei riduttori a coppia conica.

Riduttori planetari

Tipo di riduttore

In un riduttore planetario diverse ruote dentate cilindriche, distribuite uniformemente sulla circonferenza, ruotano su un'orbita concentrica fra una ruota a dentatura interna e una a dentatura esterna.

Leggi di più

 

Si veda Riduttori Epicicloidali

Riduttori specifici per l‘applicazione

Categoria di prodotto

Questi riduttori sono ottimizzati per requisiti specifici dell‘applicazione. In tal modo il riduttore in Hygienic Design HLAE soddisfa i requisiti critici posti dai settori alimentare e farmaceutico. Ideato per l‘impiego nei carrelli di movimentazione industriali, l‘intelligente concept del riduttore epiciclodale NGV con ruota coordinata offre una soluzione a valore aggiunto.

Rigidità torsionale

Caratteristiche del riduttore

La rigidità torsionale dipende fra l'altro dall'albero di uscita e dalla categoria del riduttore. Un albero di uscita flangiato presenta una rigidità torsionale maggiore di un albero pieno. 

Un'elevata rigidità torsionale costituisce sempre un vantaggio in quei casi in cui occorra movimentare dinamicamente e posizionare con precisione carichi elevati.

S

Senso di rotazione in direzione contraria

Senso di rotazione

L‘albero in ingresso e l‘albero di uscita hanno senso di rotazione opposto.

Senso di rotazione nella stessa direzione

Senso di rotazione

L‘albero in ingresso e l‘albero di uscita hanno lo stesso senso di rotazione.

Superficie verniciata

Superficie

Il riduttore può essere selezionato con opzione superficie verniciata. Il colore standard è il RAL 9005 nero jet, altri colori su richiesta

V

Varietà di rapporti di riduzione

Caratteristiche del riduttore

È possibile ottenere rapporti di riduzione maggiori, collegando in serie, uno dietro l'altro, più stadi planetari. Un riduttore epicicloidale con un rapporto di riduzione di 20:1 si realizza per esempio dai rapporti di riduzione singoli 5:1 e 4:1.

Per uno stadio planetario è ragionevole dal punto di vista tecnico, e al tempo stesso economico, un range di riduzione compreso tra circa 3:1 e 10:1. Il motivo è da individuare nel rapporto dei numeri di denti. A partire da un rapporto di riduzione di 10:1 la ruota dentata motrice diventa molto piccola, il che ha un effetto negativo sulla geometria della dentatura, nonché sulla coppia trasmissibile.

Combinando i vari rapporti di riduzione singoli per ogni stadio planetario, si produrrà un altissimo numero di rapporti complessivi nel riduttore epicicloidale, da i=3 fino a i=512.

Vai al glossario

Avete altre domande?

Signor Sascha Saumer
Gestione del prodotto

Contattatemi!

Restiamo in contatto

Abbonamento alla newsletter

Informatevi per prima cosa su nuovi prodotti, fiere, date dei corsi di formazione, restando sempre aggiornati.

Iscrizione alla newsletter

Social media

  • Youtube
  • Linkedin