- Página inicial
- Conhecimento & Notícias
- Novidades
Redutor angular de precisão: WPSFN
Potente, compacto e com vibração mínima
O WPSFN é o nosso redutor angular de engrenagens espirais mais compacto, com flange de saída e eixo vazado. Ele foi projetado para desempenhar os mais altos requisitos de precisão e sincronismo.
Com o WPSFN, aumentamos nossa gama de redutores angulares. Graças à sua flange de saída normalizada, o WPSFN é de rápido e fácil de instalação. Sua engrenagem em angulo espiral e o estágio planetário helicoidal permitem um sincronismo otimizado obtendo uma maior precisão no posicionamento.
Sendo o menor redutor angular de engrenagens espirais, com flange de saída e eixo vazado, o WPSFN combina um alto torque com a máxima eficiência de funcionamento. O resultado é um funcionamento silencioso, porém muita precisão e potência.
Por ser uma redutor compacto, o WPSFN é indicado especialmente para aplicações em que o espaço é um requisito importante. Em alguns tamanhos, é possível obter até 25% de espaço de montagem, comparado com outros redutores angulares. Desta forma, os clientes podem obter precisão no acionamento mesmo com espaços limitados máquina. Possíveis aplicações são, por exemplo, acionamentos para máquinas-ferramentas ou máquinas de empacotamento.
O WPSFN está disponível com um ou dois estágios. No WPSFN de estágio único, a redução ocorre diretamente na engrenagem helicoidal angular. Essa forma construtiva permite a instalação de um eixo vazado. Na versão em dois estagios se adiciona um estágio planetário na saída do redutor, baseado no PSFN. O WPSFN de dois estágios pode então ter como opcionalmente uma folga reduzida menor que 3 arcmin.
A engrenagem angular espiral de alta qualidade é a garantia de um sincronismo ideal e homogêneo. Mesmo o redutor angular de precisão de dois estágios opera com pouca vibração, graças ao estágio planetário helicoidal. Isso permite a aplicação onde a precisão é um requisito.
Graças ao flange de saída normalizado conforme a EN ISO 9409-1, nosso redutor angular de precisão WPSFN pode ser instalado de maneira fácil e rápida nos componentes de acionamento, como o pinhão ou mesas rotativas. O eixo vazado no WPSFN de um estágio oferece uma soluções novas e flexíveis para fabricantes de maquinas, por exemplo, para passar mangueiras de abastecimento e cabeamentos.
E claro, nosso WPSFN também é totalmente estanque. Poeiras ou jatos de água não afetam este redutor. Graças à sua vedação radial do eixo, o WPSFN é indicado para as condições mais críticas. Devido à sua construção inteligente, está perfeitamente protegido com a classe de proteção IP 65.
Mais detalhes sobre o WPSFN aqui:
Vamos manter contato
Assine a newsletter
Seja o primeiro a saber sobre novos produtos, feiras, datas de treinamentos e mantenha-se sempre atualizado.
Ir a Assinar newsletter