La precisione accompagna l'innovazione: WPSFN
Robusto, a basse vibrazioni, compatto
Il nostro modello WPSFN è il riduttore angolare con dentatura elicoidale più corto, con albero di uscita flangiato e albero cavo. È stato sviluppato per soddisfare i massimi requisiti in termini di precisione e sincronismo.
Con il modello WPSFN ampliamo la nostra serie di riduttori angolari. Il riduttore WPSFN si integra con particolare facilità e velocità, grazie alla sua interfaccia flangiata standard. La sua dentatura elicoidale e il livello planetario a dentatura obliqua consentono di ottimizzare il sincronismo, garantendo così una migliore qualità delle superfici.
Trattandosi del riduttore angolare con dentatura elicoidale più corto, con albero di uscita flangiato e albero cavo, il modello WPSFN coniuga coppia nominale elevata e massima silenziosità di funzionamento. Il risultato è una flangia in uscita particolarmente silenziosa, che tuttavia opera con estrema precisione ed energia.
Grazie all'altezza molto ridotta, il tipo WPSFN è particolarmente idoneo ad applicazioni in cui lo spazio ha la sua importanza. A seconda della taglia, la necessità di spazio si riduce fino al 25% rispetto ad equiparabili riduttori angolari con dentatura elicoidale. Perciò, in caso di condizioni di spazio ristrette nella macchina, i nostri clienti non sono costretti a rinunciare ad una flangia in uscita di precisione. Tra l'altro le possibili applicazioni sono per macchine utensili o confezionatrici, in cui l´alta precisione di montaggio sul lato uscita è essenziale.
Il riduttore WPSFN è disponibile nelle versioni monostadio o a due stadi. Il tipo WPSFN monostadio realizza il rapporto della dentatura ipoide direttamente nell'angolo, consentendo un albero cavo al centro dell'albero di uscita flangiato. La struttura a due stadi integra sul lato flangia in uscita anche un livello planetario, basato sul riduttore PSFN. In tal modo la versione a due stadi di WPSFN presenta l'opzione di raggiungere anche un gioco torsionale ridotto di <3 arcmin.
La dentatura obliqua di alta qualità garantisce un sincronismo ottimale ed omogeneo. Anche il riduttore angolare di precisione a due stadi funziona con basse vibrazioni al livello planetario a dentatura obliqua. Si possono così ottenere, per esempio, migliori immagini di stampa, oppure una migliore qualità della superficie.
Grazie all'interfaccia flangiata standard conforme alla norma EN ISO 9409-1, il nostro riduttore angolare di precisione WPSFN garantisce l'integrazione semplice e veloce dei componenti di azionamento quali pignoni flangiati o tavole rotanti. L'albero cavo integrato nel modello WPSFN monostadio offre ai costruttori di macchine la possibilità di soluzioni nuove e flessibili. Per esempio è possibile inserirvi cavi di alimentazione, alberi, ecc.
E naturalmente il nostro WPSFN presenta anche una tenuta perfetta. La polvere o i getti d'acqua non rappresentano più un problema per questo riduttore. Il riduttore WPSFN, grazie all'anello di tenuta radiale, è la soluzione ideale anche per utilizzi nelle condizioni più sfavorevoli. Grazie alla sua intelligente struttura il grado di protezione IP 65 lo protegge perfettamente.
Per maggiori informazioni sul riduttore WPSFN consultate:
Restiamo in contatto
Abbonamento alla newsletter
Informatevi per prima cosa su nuovi prodotti, fiere, date dei corsi di formazione, restando sempre aggiornati.
Iscrizione alla newsletter