Loading ...
– Redutor cônico de precisão

WPSFN

Tamanho

Acesse o Tec Data Finder

Use nosso Tec Data Finder (TDF) para configurar seu redutor e se necessário solicitar um orçamento.

Helical gear gearbox
WPSFN precision right angle gearbox
WPSFN hypoid gear right angle stage
WPSFN gearboxes with pinion
Hypoid gearing gearbox rotation

Graças à sua interface de flange padronizada, o nosso WPSFN é de integração particularmente fácil e rápida, oferecendo alta rigidez de torção. Com a engrenagem hipoide e o estágio planetário helicoidal, obtém uma sincronização otimizada para altas qualidades de superfície. O menor redutor de precisão angular, em um design de estágio único com eixo vazado integrado, oferece novas soluções de projeto.

Funcionalidades

  • Precision Line
  • Redutores cônicos
  • Engrenagem helicoidal (2 estágios)
  • Ângulo da engrenagem hipoide
  • Rolamentos de esferas helicoidais pré-carregados
  • Vedação radial do eixo
  • Flange de saída redondo, extragrande
  • Sentido de rotação em sentido oposto
  • Portador planetário com design de gaiola (2 estágios)

Mais informações

WPSFN 064 WPSFN 090 WPSFN 110 WPSFN 140 Fase
Redução 4, 5, 7, 8, 10 4, 5, 7, 8, 10 1
16, 20, 25, 28, 32, 35, 40, 50, 70, 100 16, 20, 25, 28, 32, 35, 40, 50, 70, 100 2
Nível de eficiência η % % 93 - 94 93 - 94
Temperatura de operação mínima / Temperatura de operação máxima Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
Grau de proteção IP65 IP65
Folga padrão φ arcmin arcmin <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
Folga reduzida φ arcmin arcmin <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 2
Rigidez de torção C2t Nm /arcmin lbf.in/arcmin 1.9 - 6.9 17 - 61 4.0 - 20.5 35 - 181 10.1 - 44.0 89 - 389 26.0 - 111.0 230 - 982
Peso do Redutor m kg lbm 3.4 - 3.9 7.6 - 8.7 5.4 - 6.9 12.0 - 15.3 8.7 - 11.5 19.1 - 25.3 18.3 - 25.3 40.3 - 55.9
Ruído de funcionamento LpA dB(A) dB(A) 66 66 67 67 68 68 70 70
WPSFN 064 WPSFN 090 WPSFN 110 WPSFN 140
Força radial máxima Fr max N lbf 2150 - 2400 483 - 540 3950 - 4400 888 - 989 4900 - 5500 1102 - 1236 12000 2698
Força axial máxima Fa max N lbf 2850 641 5450 1225 6450 1450 7500 1686
Torque máximo de inclinação MK max Nm lbf.in 132 - 200 1170 - 1767 326 - 484 2888 - 4283 475 - 689 4207 - 6096 1030 - 1989 9113 - 17602
WPSFN 064 WPSFN 090 WPSFN 110 WPSFN 140
Momento de inércia de entrada J1 kgcm2 lbf.in.s210-4 0.485 - 0.660 4.293 - 5.841 0.486 - 1.573 4.301 - 13.922 0.996 - 6.402 8.815 - 56.662 4.777 - 21.693 42.280 - 191.999
Torque médio estático T0 Nm lbf.in 0.80 - 1.55 7 - 14 0.80 - 2.60 7 - 23 1.20 - 7.40 11 - 65 4.00 - 16.00 35 - 142
WPSFN 064 WPSFN 090 WPSFN 110 WPSFN 140 Fase
Torque de ciclo T2Z Nm lbf.in 22 - 45 195 - 398 40 - 90 354 - 797 75 - 160 664 - 1416 160 - 320 1416 - 2832 1
27 - 62 239 - 549 57 - 130 504 - 1151 140 - 310 1239 - 2744 305 - 620 2699 - 5487 2
Torque máximo T2max Nm lbf.in 35 - 67 310 - 593 64 - 140 566 - 1239 120 - 255 1062 - 2257 255 - 510 2257 - 4514 1
43 - 83 381 - 735 91 - 205 805 - 1814 220 - 495 1947 - 4381 485 - 1000 4293 - 8851 2
Torque contínuo T2D Nm lbf.in 19 - 31 164 - 274 34 - 41 301 - 363 63 - 105 558 - 929 136 - 230 1204 - 2036 1
23 - 52 204 - 460 50 - 110 443 - 974 119 - 198 1053 - 1752 255 - 455 2257 - 4027 2
Torque de parada de emergência T2Stop Nm lbf.in 75 - 100 664 - 885 150 - 200 1328 - 1770 300 - 400 2655 - 3540 700 - 800 6196 - 7081 1
50 - 150 443 - 1328 120 - 300 1062 - 2655 240 - 650 2124 - 5753 600 - 1650 5310 - 14604 2
WPSFN 064 WPSFN 090 WPSFN 110 WPSFN 140 Fase
Velocidade de acionamento contínuo n1D min-1 rpm 1700 - 2450 1700 - 2450 1650 - 2350 1650 - 2350 1000 - 1400 1000 - 1400 930 - 1250 930 - 1250 1
2150 - 3000 2150 - 3000 1850 - 3500 1850 - 3500 1700 - 3200 1700 - 3200 1150 - 2050 1150 - 2050 2
Velocidad mecánica máxima de accionamiento n1max min-1 rpm 16000 16000 14000 - 16000 14000 - 16000 9500 - 14000 9500 - 14000 8000 - 9500 8000 - 9500

Eixos de saída variados

  • Eixo de saída do flange (ISO 9409-1)
  • Eixo vazado (estágio único)
  • Eixo de saída com pinhão integrado

Folga

  • Folga padrão
  • Folga reduzida (de 2 estágios)

Lubrificação

  • Lubrificação padrão
  • Lubrificação de grau alimentício

Superficie

  • Superficie padrão
  • Superfície laqueada

Sistemas de fixação otimizados

  • Sistema de fixação otimizado para inércia
  • Sistema de fixação para grandes diâmetros de eixo do motor

Acionamento

  • Adaptação do motor

Pinhão incorporado

  • PM1 - Pinhão dentado helicoidal
  • PM2 - Pinhão dentado helicoidal
  • PM2 - Pinhão dentado reto
WPSFN 064 WPSFN 090 WPSFN 110 WPSFN 140 Fase
Diâmetro do furo circular eixo de saída D11 mm in 31.5 1.240 50 1.969 63 2.480 80 3.150
Diâmetro de centragem do flange de saída D13 mm in 64 2.520 90 3.543 110 4.331 140 5.512
Diâmetro do flange saída D14 mm in 86 3.386 118 4.646 145 5.709 179 7.047
Diâmetro do eixo vazado D24 mm in 17 0.669 25 0.984 35 1.378 50 1.969 1
Comprimento total L1 mm in 104.5 4.114 132.0 5.197 153.5 6.043 201.5 7.933 1
122.5 4.823 139.5 5.492 154.0 6.063 224.0 8.819 2
Comprimento do flange de saída L13 mm in 19.5 0.768 30.0 1.181 29.0 1.142 38.0 1.496

Pinhão incorporado

O pinhão Neugart é pré-montado no redutor e fixado com parafusos e, assim, a unidade compacta de redutor e pinhão pode ser rapidamente instalada no equipamento, economizando tempo de montagem adicional.

Pinhão incorporado
pinion range Neugart

Downloads

Catálogo de produtos: WPSFN
Manual de instruções
Instruções de montagem: WPSFN

 

Configure aqui o seu redutor de WPSFN

Desenvolvemos o TDF Tec Data Finder para que você possa configurar seu redutor planetário WPSFN adequado com apenas alguns cliques: no TDF você receberá todos os dados relevantes, informações técnicas e modelos CAD, em função do flange do seu motor, é claro.

CONFIGURAR CAIXA DE VELOCIDADES

Redutores similares:

PSFNpro PSFNpro
Tamanho
Torque de ciclo
14-1800 Nm
Torque de ciclo
119-15931 lbf in
Força radial
1450-23000 N
Força radial
326-5171 N
Força axial
2350-12000 N
Força axial
528-2698 N
Folga de torção máxima
1-8 arcmin
Folga de torção máxima
1-8 arcmin
Tipo de proteção
IP65
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
WPLN WPLN
Tamanho
Torque de ciclo
22-800 Nm
Torque de ciclo
195-7081 lbf in
Força radial
3200-12500 N
Força radial
719-2810 N
Força axial
3400-12000 N
Força axial
764-2698 N
Folga de torção máxima
0-5 arcmin
Folga de torção máxima
0-5 arcmin
Tipo de proteção
IP65
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
Redutores especiais Redutores especiais

Nossos experientes engenheiros de desenvolvimento encontram sempre a solução ideal para sua aplicação. Independentemente das exigências específicas da sua aplicação, somos capazes de desenvolver transmissões especiais exatamente de acordo com aquilo que desejar.

Torque de ciclo
Nm
Torque de ciclo
lbf in
Força radial
N
Força radial
N
Seus requisitos
Learn more
WPLHE WPLHE
Tamanho
Torque de ciclo
14-260 Nm
Torque de ciclo
124-2301 lbf in
Força radial
3200-6000 N
Força radial
719-1349 N
Força axial
3400-6500 N
Força axial
764-1461 N
Folga de torção máxima
11-18 arcmin
Folga de torção máxima
11-18 arcmin
Tipo de proteção
IP65
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
WGN WGN
Tamanho
Torque de ciclo
22-320 Nm
Torque de ciclo
195-2832 lbf in
Força radial
2700-10000 N
Força radial
607-2248 N
Força axial
3400-12000 N
Força axial
764-2698 N
Folga de torção máxima
5 arcmin
Folga de torção máxima
5 arcmin
Tipo de proteção
IP65
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
PFHE PFHE
Tamanho
Torque de ciclo
15-260 Nm
Torque de ciclo
133-2301 lbf in
Força radial
2300-5150 N
Força radial
517-1158 N
Força axial
2850-6450 N
Força axial
641-1450 N
Folga de torção máxima
7-12 arcmin
Folga de torção máxima
7-12 arcmin
Tipo de proteção
IP65
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
PLHE PLHE
Tamanho
Torque de ciclo
15-260 Nm
Torque de ciclo
133-2301 lbf in
Força radial
3200-6000 N
Força radial
719-1349 N
Força axial
3400-6500 N
Força axial
764-1461 N
Folga de torção máxima
7-12 arcmin
Folga de torção máxima
7-12 arcmin
Tipo de proteção
IP65
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
PSNpro PSNpro
Tamanho
Torque de ciclo
14-1800 Nm
Torque de ciclo
119-15931 lbf in
Força radial
950-20000 N
Força radial
214-4496 N
Força axial
2200-17000 N
Força axial
495-3822 N
Folga de torção máxima
1-8 arcmin
Folga de torção máxima
1-8 arcmin
Tipo de proteção
IP65
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
WPLFE WPLFE
Tamanho
Torque de ciclo
14-260 Nm
Torque de ciclo
124-2301 lbf in
Força radial
900-3800 N
Força radial
202-854 N
Força axial
1200-5200 N
Força axial
270-1169 N
Folga de torção máxima
11-18 arcmin
Folga de torção máxima
11-18 arcmin
Tipo de proteção
IP54
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto

Não encontrou o que procurava?

Então, utilize nossas ferramentas intuitivas! Com elas, o redutor adequado e os dados CAD associados estão a apenas alguns cliques.


Encontre seu redutor com o Product Filter!

O Product Filter é muito simples, e leva você diretamente para a solução certa. Experimente!

PRODUCT FILTER


Tec Data Finder – Fácil configuração de redutores

Desenvolvemos o TDF Tec Data Finder para que você possa configurar seu redutor planetário adequado com apenas alguns cliques: no TDF você receberá todos os dados relevantes, informações técnicas e modelos CAD, em função do flange do seu motor, é claro.

TEC DATA FINDER


Para profissionais: o NCP

O Neugart Calculation Program - NCP, é o nosso software de cálculo para configuração de redutores, através do qual você cria diretamente a perfeita configuração de motor-redutor com base nos dados da sua aplicação.

Neugart Calculation Program

Você tem perguntas sobre os nossos redutores?

Teremos prazer em ajudá-lo!
Neugart GmbH

Fale comigo!

Vamos manter contato

Assine a newsletter

Seja o primeiro a saber sobre novos produtos, feiras, datas de treinamentos e mantenha-se sempre atualizado.

Ir a Assinar newsletter

Mídias sociais

  • Youtube
  • Linkedin