- Ana sayfa
- Bilgi ve Haberler
- Haberler
Ekonomik ve güçlü çıkış mili rulmanlı: Yeni WPLHE konik dişli kutusu
Eksenel yer tasarruflu, ekonomik, IP65 uyumlu ve çıkış milinde yüksek radyal ve eksenel kuvvetler için tasarlanmıştır: Yeni WPLHE, dünya çapındaki ilk Economy ve hassas redüktörlerin kombinasyonu olan başarılı PLHE'nin tüm avantajlarını açılı model olarak bir araya toplar.
WPLHE hem kanıtlanmış bir Economy dişlisinin dişli kısmına hem de genellikle hassas redüktörlerde (PLN ve PSN gibi) kullanılan ön yüklemeli konik makaralı rulmanlara sahip yüksek performanslı bir çıkış yatağına sahiptir. Bu sayede yeni konik dişli kutusu, çıkışta 8.000 N'a kadar yüksek radyal ve eksenel kuvvetlere dayanır. Böylece, örneğin, yüksek radyal yüklere sahip kasnak tahrikleri de dik açılı bir varyant olarak gerçekleştirilebilir.
Motor, koaksiyel PLHE'ye göre 90° döndürüldüğünden WPLHE, örneğin paketleme ve diğer özel makinelerde, yerin sınırlı olduğu durumlarda ideal çözümdür. İsteğe bağlı olarak önceden monte edilmiş bir pinyonla sunulan tek Economy konik dişli kutusudur. Bu sayede, özellikle yerin sınırlı olduğu durumlarda maliyeti düşük pinyonlu kremayer tahrikleri için uygundur. 13 farklı pinyon seçilebilir: diş sayısı 15'ten 27'ye, modül 2'den 3'e kadar düz dişli veya helis dişli olarak.
Kare çıkış flanşına ve uzun merkezleme bileziğine sahip, piyasada yerleşmiş çıkış geometrisi sayesinde WPLHE'nin uygulanması kolaydır. Birkaç farklı çıkış mili varyantı – düz, kamalı, spline dişli veya önceden monte edilmiş pinyonlu – konik dişli kutusunun çok yönlü olarak kullanılmasına imkan verir. Aynı zamanda IP65 koruma sınıfına sahip tek Economy konik dişli kutusu olarak pürüzlü, tozlu ve kirli ortamlar için uygundur. Neugart'ta yaygın olan ömür boyu yağlama için gıda maddelerine uygun ve soğuğa karşı dirençli yağlayıcılar da mevcuttur.
Yeni WPLHE, 060 / 080 / 120 üç gövde yapısı ebadında, isteğe bağlı olarak tek kademeli varyant (tahvili 3 ila 10 arasında) veya iki kademeli varyant (9 ila 100 arasında) olarak temin edilebilir. Neugart verimli bir tedarik zinciri sayesinde 1 adetten itibaren cazip teslimat sürelerini sunmaya devam etmektedir.
Daha fazlasını okuyun:
Bağlantıda kalalım
Haber bülteni abonesi ol
Yeni ürünlerden, fuarlardan, eğitim tarihlerinden ilk siz haberdar olun ve güncel kalın.
Haber bülteni için başvur