Toplu bakış’a geri

Yüksek radyal yükler için

Sürücüsüz taşıtlarda ve diğer ağır yük uygulamalarında kullanılan yeni NGV planet redüktörleri

Sürücüsüz taşıtlar, 7/24 sürekli işletimde ağır yükler taşıdıklarından hem tasarıma hem de mekaniğe çok yüksek talepler yöneltmektedir. Kullanılan redüktör için bunun anlamı şudur: sürücüsüz taşıtlarda redüktör genellikle tekerlekte yer aldığından söz konusu hareket düzeni prensibine bağlı olarak taşıtın ve yükün toplam ağırlığı redüktörün çıkış yatağına doğrudan etki eder. Bunun sonucu ağır radyal yüklerdir. Bundan başka taşıtta doğal olarak dar alanlar redüktörün yapısının kompakt ve yerden tasarruf edici özelliklerde olmasını gerektirir.

Yeni planet redüktörü NGV, tüm bu talepleri sahip olduğu ön yüklemeli konik makaralı rulmanları sayesinde yerine getirir. Konik makaralı rulmanlar, yapıları sayesinde yüksek kuvvetler taşıyabilirler. Böylece tekerleğin ayrıca desteklenmesi gerekmez, yük hareketini çıkış tarafı yatakları üstlenir.

NGV’de şasi ile redüktörün kesişme noktası da tutarlı bir şekilde iyileştirildi; bunun için redüktörün montaj flanşı doğrudan oraya monte edilebilmesi için şasiye olabildiğince yakın konumlandırıldı. Montaj kolaylığının yanı sıra bir diğer avantaj da, motor ile redüktörün bir birim olarak ön montajının yapılmış olması ve yerine birlikte takılabilmeleridir. Çok farklı motor adaptörleri kullanılarak hemen hemen bütün motorlar monte edilebilir. Tekerleğin kendisi dışarıdan doğrudan flanş çıkış miline monte edilir ve örneğin bakım amacıyla istendiğinde hızlı ve kolayca değiştirilebilir.

 

NGV’ye ilişkin daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz:

NGV