Wird geladen ...
NDFC delta roboter-getriebe

NDFC: Die wirtschaftliche Getriebelösung für Delta Roboter

Ideal, wenn die wirtschaftliche Gesamtbetrachtung und zuverlässige Performance im Fokus stehen.

Wenn im Pflichtenheft ein effizientes Systemdesign gefordert ist, ist die NDFC‑Baureihe unsere Antwort.

Das NDFC erweitert unser Portfolio für Delta‑Roboter und positioniert sich unterhalb der NDF‑Serie – mit klarem Fokus auf Wirtschaftlichkeit und ohne Abstriche bei den entscheidenden Features wie Dichtungskonzept und Dynamic Antriebssystem. Drei Baugrößen, zahlreiche Übersetzungen und ein wählbares Verdrehspiel zwischen <1 und <5 arcmin schaffen eine passgenaue, effiziente Lösung für Ihre Pick‑and‑Place‑Applikation.

 

JETZT MEHR ERFAHREN

Features

  • Applikationsspezifisches Getriebe
  • Koaxialgetriebe
  • Schrägverzahnt
  • Vorgespannte Schrägrollenlager
  • Radialwellendichtring
  • Drehrichtung gleichsinnig
  • Planetenträger in Käfigausführung

Gestalten Sie Ihre Lösung noch vielseitiger – mit diesen Optionen

Korrosionsbeständigkeit durch Vernickelung und Edelstahl

Durch die Kombination eines vernickelten Abtriebsflansches (auf Anfrage erhältlich) mit einer Abtriebswelle aus Edelstahl erreicht das Getriebe eine robuste Korrosionsbeständigkeit auf der Abtriebsseite.

NDFC Getriebe
Lebensmitteltaugliche Schmierung

Lebensmitteltaugliche Schmierung

Wenn benötigt, können wir Ihr NDFC auch mit einer lebensmitteltauglichen Öl-Schmierung realisieren. Der verwendete Schmierstoff ist dabei nach NSF H1 und ISO 21469 zertifiziert und er ist sowohl halal als auch koscher.

Spezielle Getriebe für Drehachsenanwendungen

Das umfangreiche modulare System von Neugart bietet maximale Flexibilität für Drehachsenkonfigurationen. Sie können zwischen koaxialen oder abgewinkelten Getriebeausführungen wählen und diese entweder oben auf dem Rahmen oder unterhalb des Werkzeughalters montieren – so haben Sie volle Freiheit, die Konfiguration an Ihre Anforderungen anzupassen.

Jetzt Broschüre zu NDF- und NDFC-Getrieben anfordern!

Möchten Sie mehr über unsere NDF und NDFC-Getriebe für Delta Roboter erfahren? Fordern Sie jetzt kostenlos unsere Informationsbroschüre an und erfahren Sie mehr über die Vorteile und Einsatzmöglichkeiten. Unsere Expert:innen beraten Sie gerne!

Produktinformation anfordern

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich!

Herr Sebastian Wieczorek
Head of Global Sales Development
+ 49 7825 847-2168

Kontaktieren Sie mich!

Bleiben wir in Verbindung

Newsletter abonnieren

Erfahren Sie als erstes von neuen Produkten, Messen, Schulungsterminen und bleiben Sie auf dem neuesten Stand.

Zum Newsletter anmelden

Social Media

  • Youtube
  • Linkedin
  • Xing
  • Facebook
  • Instagram