Se è richiesto un design efficiente del sistema, la serie NDFC è la nostra risposta.
L'NDFC amplia il nostro portafoglio per robot Delta e si posiziona in una fascia prestazionale più contenuta rispetto alla serie NDF, con una chiara attenzione all'economicità e senza compromessi sulle caratteristiche essenziali come il concetto di tenuta e il sistema di azionamento dinamico. Tre dimensioni, numerosi rapporti di trasmissione e un gioco di torsione selezionabile tra 1 e 5 arcmin creano una soluzione su misura ed efficiente per la vostra applicazione pick-and-place.
Features
-
Riduttori specifici per l‘applicazione
-
Riduttori coassiali
-
A dentatura elicoidale
-
Cuscinetti a rulli inclinati precaricati
-
Anello di tenuta per albero radiale
-
Senso di rotazione nella stessa direzione
-
Gabbia portasatelliti
Rendete la vostra soluzione ancora più versatile con queste opzioni:
Resistenza alla corrosione grazie alla nichelatura e all'acciaio inossidabile
Grazie alla combinazione di una flangia di uscita nichelata (disponibile su richiesta) con un albero di uscita in acciaio inossidabile, il riduttore raggiunge una robusta resistenza alla corrosione sul lato di uscita.
Lubrificazione per uso alimentare
Se necessario, possiamo realizzare il vostro NDFC anche con una lubrificazione per uso alimentare. La lubrificazione e utilizzata è certificata seconda NSF H1 e ISO 21469 ed è sia halal che kosher.
Riduttori speciali per applicazioni con assi rotanti
L'ampio sistema modulare da Neugart offre la massima flessibilità per le configurazioni degli assi rotanti. È possibile scegliere tra versioni di riduttori coassiali o angolari e montarli sulla parte superiore del telaio o sotto il portautensili, in modo da avere la massima libertà di adattare la configurazione alle proprie esigenze.
Richiedete subito la brochure sui riduttori NDF e NDFC
Volete saperne di più sui nostri riduttori NDF e NDFC per robot Delta?
Richiedete la vostra copia gratuita della brochure e scoprite tutti i vantaggi e le applicazioni.
I nostri esperti saranno lieti di assistervi!
Sono felice di rispondere alle vostre domande di persona!
Sig. Sebastian Wieczorek
Head of Global Sales Development
+ 49 7825 847-2168
Restiamo in contatto
Abbonamento alla newsletter
Informatevi per prima cosa su nuovi prodotti, fiere, date dei corsi di formazione, restando sempre aggiornati.
Iscrizione alla newsletter