Cargando...
NDFC reductor para robots delta

NDFC: la solución económica de transmisión para robots Delta

Ideal cuando lo que prima es la rentabilidad global y un rendimiento fiable.

Si el pliego de condiciones exige un diseño de sistema eficiente, la serie NDFC es nuestra respuesta.

La NDFC amplía nuestra gama para robots Delta y se posiciona por debajo de la serie NDF, con un claro enfoque en la rentabilidad y sin comprometer características decisivas como el concepto de sellado y el sistema de accionamiento dinámico. Tres tamaños, numerosas relaciones de transmisión y un juego de torsión seleccionable entre &1 y 5 arcmin crean una solución eficiente y a medida para su aplicación de pick and place.

 

Más información

Características

  • Reductor para la aplicación específica
  • Reductor coaxial
  • Dentado inclinado
  • Rodamiento de rodillos inclinados pretensado
  • Retén radial de eje
  • Dirección de giro en el mismo sentido
  • Portasatélites en versión de jaula

Haga que su solución sea aún más versátil con estas opciones:

Resistencia a la corrosión gracias al niquelado y al acero inoxidable

Gracias a la combinación de una brida de salida niquelada (disponible bajo pedido) con un eje de salida de acero inoxidable, el reductor alcanza una gran resistencia a la corrosión en el lado de salida.

Reductores NDFC
lubricación de calidad alimentaria

Lubricación para industria alimentaria

Si es necesario, también podemos fabricar su NDFC con una lubricación para industria alimentaria. El lubricante utilizado está certificado según NSF H1 e ISO 21469 y es tanto halal como kosher.

Reductores especiales para aplicaciones de eje de rotación

El amplio sistema modular de Neugart ofrece la máxima flexibilidad para configuraciones de ejes giratorios. Puede elegir entre versiones de reductores coaxiales o acodados y montarlos en la parte superior del bastidor o debajo del portaherramientas, lo que le ofrece total libertad para adaptar la configuración a sus necesidades.

Solicite ahora el folleto sobre los reductores NDF y NDFC

¿Desea obtener más información sobre nuestros reductores NDF y NDFC para robots Delta?
Solicite su copia gratuita de nuestro folleto y descubra todas las ventajas y aplicaciones.
¡Nuestros expertos estarán encantados de ayudarle!

Solicitar información sobre el producto

¡Estaré encantado de responder a sus preguntas en persona!

Sr. Sebastian Wieczorek
Head of Global Sales Development
+ 49 7825 847-2168

¡Contácteme!