İhtiyacınız verimli bir sistem tasarımı gerektiriyorsa, NDFC serisi mükemmel seçim
NDFC, Delta robotlar için portföyümüzü genişletir ve NDF serisinin altında konumlanır – ekonomikliğe açık bir şekilde odaklanarak ve sızdırmazlık konsepti ve Dinamik tahrik sistemi gibi önemli özelliklerden ödün vermeden. Üç farklı gövde ölçüsünde, çok sayıda dişli oranı ve 1 ile 5 arcmin arasında seçilebilir burulma boşluğu, pick-and-place uygulamanız için tam uyumlu, verimli bir çözüm sunar.
Özellikler
-
Uygulamaya özgü redüktörler
-
Koaksiyel redüktör
-
Helisel dişli
-
Öngerilimli eğik bilyalı rulman
-
Radyal mil keçesi
-
Dönme yönü aynı
-
Aktarma kolunun kafesli modeli
Bu seçeneklerle çözümünüzü daha da çok yönlü hale getirin:
Nikel kaplama ve paslanmaz çelik sayesinde korozyon direnci
Nikel kaplı çıkış flanşı (istek üzerine temin edilebilir) ile paslanmaz çelik çıkış milinin birleşimi sayesinde, redüktör çıkış tarafında sağlam bir korozyon direnci elde edilir.
Gıdaya uygun yağlama
Gerekirse, NDFC'nizi gıda ile uyumlu yağlama ile de gerçekleştirebiliriz. Kullanılan yağlayıcı, NSF H1 ve ISO 21469 sertifikalıdır ve hem helal hem de koşerdir.
Dönen eksen uygulamaları için özel redüktör
Neugart'ın kapsamlı modüler sistemi, dönme ekseni konfigürasyonları için maksimum esneklik sunar. Koaksiyel veya açılı redüktör modellerinden birini seçebilir ve bunları çerçevenin üstüne veya takım tutucusunun altına monte edebilirsiniz. Böylece konfigürasyonu gereksinimlerinize göre tamamen özgürce uyarlayabilirsiniz.
NDF ve NDFC dişli kutuları broşürünü şimdi talep edin
Delta robotlar için NDF ve NDFC dişli kutularımız hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?
Broşürümüzün ücretsiz bir kopyasını alın ve tüm avantajları ve uygulamaları keşfedin.
Uzmanlarımız size memnuniyetle yardımcı olacaktır!
Sorularınızı şahsen yanıtlamaktan mutluluk duyacağım!
Bay Sebastian Wieczorek
Head of Global Sales Development
+ 49 7825 847-2168
Bağlantıda kalalım
Haber bülteni abonesi ol
Yeni ürünlerden, fuarlardan, eğitim tarihlerinden ilk siz haberdar olun ve güncel kalın.
Haber bülteni için başvur