Loading ...
NDFC réducteur robot delta

NDFC : la solution économique pour les robots Delta

Idéale lorsque l'accent est mis sur une approche économique globale et des performances fiables.

Quand l'efficacité du système est une exigence, la série NDFC s’impose comme la solution.

La série NDFC élargit notre gamme de produits pour les robots Delta et se positionne en dessous de la série NDF, en mettant l'accent sur la rentabilité sans compromettre les caractéristiques essentielles telles que le concept d'étanchéité et le système d'entrée Dynamic. Trois tailles, de nombreux rapports de transmission et un jeu de torsion sélectionnable entre 1 et 5 arcmin permettent de créer une solution sur mesure et efficace pour votre application de Pick & Place.

 

En savoir plus

Caractéristiques

  • Réducteur spécifique à l‘application
  • Réducteur coaxial
  • Denture hélicoïdale
  • Roulements à rouleaux à contact précontraints
  • Bague d'étanchéité radiale pour arbres
  • Sens de rotation identique
  • Porte-satellites en exécution à cage

Ces options rendent votre solution encore plus polyvalente :

Résistance à la corrosion grâce au nickelage et à l'acier inoxydable

Grâce à la combinaison d'une bride de sortie nickelée (disponible sur demande) et d'un arbre de sortie en acier inoxydable, le réducteur bénéficie d'une résistance à la corrosion élevée côté sortie.

Réducteurs NDFC
Lubrification de qualité alimentaire

Lubrifiant industrie alimentaire

Si nécessaire, nous pouvons également équiper votre NDFC d'un lubrifiant industrie alimentaire. Le lubrifiant utilisé est certifié NSF H1 et ISO 21469 et est à la fois halal et casher.

Réducteurs spéciaux pour applications à axes rotatifs

Le système modulaire complet de Neugart offre une flexibilité maximale pour les configurations d'axes rotatifs. Vous pouvez choisir entre des versions de réducteurs coaxiaux ou d'angle et les monter soit sur le dessus du châssis, soit sous le porte-outil, ce qui vous laisse toute liberté pour adapter la configuration à vos besoins.

Demandez dès maintenant la brochure sur les réducteurs NDF et NDFC

Vous souhaitez en savoir plus sur nos réducteurs NDF et NDFC pour robots Delta ?
Recevez gratuitement notre brochure et découvrez tous les avantages et applications.
Nos experts se feront un plaisir de vous aider !

Demander des informations produit

Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions en personne !

M. Sebastian Wieczorek
Head of Global Sales Development
+ 49 7825 847-2168

Contactez-moi