WGN Schrumpfscheibe
Die WGN Schrumpfscheibe ist zur kraftschlüssigen Verbindung zwischen Ihrer Maschinenwelle und dem Winkel-Hohlwellengetriebe WGN vorgesehen. Für die Lastwelle wird eine Toleranz von h6 empfohlen, sowie eine Oberflächenrauhigkeit Ra < 3,2 μm.
Weitere Informationen
| WGN 070 | WGN090 | WGN115 | WGN142 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Art.Nr. | 58365 | 58366 | 58367 | 58368 | ||
| Außendurchmesser | D34 | mm | 44 | 50 | 72 | 90 |
| Innendurchmesser | D35 | 18 | 24 | 36 | 50 | |
| Gesamtlänge | L32 | 19 | 22 | 27.3 | 33.3 | |
| Spannlänge | L33 | 15 | 18 | 22 | 26 | |
| Schlüsselweite | SW30 | 10 | 10 | 13 | 13 | |
| Anzahl der Spannschrauben | N30 | 4 | 5 | 5 | 8 | |
| Massenträgheitsmoment | J | kgcm² | 0.4251 | 0.7831 | 4.212 | 11.55 |
| WGN 070 | WGN090 | WGN090 | WGN142 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Art.No. | 58365 | 58366 | 58367 | 58368 | ||
| Außendurchmesser | D34 | in | 1.732 | 1.968 | 2.835 | 3.543 |
| Innendurchmesser | D35 | 0.709 | 0.945 | 1.417 | 1.968 | |
| Gesamtlänge | L32 | 0.748 | 0.866 | 1.075 | 1.232 | |
| Spannlänge | L33 | 0.591 | 0.709 | 0.866 | 1.024 | |
| Schlüsselweite | SW30 | 0.394 | 0.394 | 0.512 | 0.512 | |
| Anzahl der Spannschrauben | N30 | 0.157 | 0.197 | 0.197 | 0.315 | |
| Massenträgheitsmoment | J | lbf.in.s210-4 | 3.672 | 6.930 | 37.276 | 102.218 |
CAD Downloads
Sie haben Fragen zu unseren Getrieben?
Wir helfen Ihnen gerne weiter!
Neugart GmbH
Bleiben wir in Verbindung
Newsletter abonnieren
Erfahren Sie als erstes von neuen Produkten, Messen, Schulungsterminen und bleiben Sie auf dem neuesten Stand.
Zum Newsletter anmelden