WGN Frette de serrage
Cette frette de serrage sert à établir la jonction, par adhérence de forces, entre votre arbre machine et le réducteur à arbre creux et renvoi d‘angle WGN. Per l‘albero di carico si consiglia una tolleranza di h6 e una rugosità superficiale di Ra < 3,2 μm.
Plus d'informations
| WGN 070 | WGN090 | WGN115 | WGN142 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Réf. | 58365 | 58366 | 58367 | 58368 | ||
| Diamètre extérieur | D34 | mm | 44 | 50 | 72 | 90 |
| Diamètre intérieur | D35 | 18 | 24 | 36 | 50 | |
| Longueur totale | L32 | 19 | 22 | 27.3 | 33.3 | |
| Longueur de la bague | L33 | 15 | 18 | 22 | 26 | |
| Calibre de clé | SW30 | 10 | 10 | 13 | 13 | |
| Nombre vis de serrage | N30 | 4 | 5 | 5 | 8 | |
| Moment d’inertie de masse | J | kgcm² | 0.4251 | 0.7831 | 4.212 | 11.55 |
| WGN 070 | WGN090 | WGN090 | WGN142 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Réf. | 58365 | 58366 | 58367 | 58368 | ||
| Diamètre extérieur | D34 | in | 1.732 | 1.968 | 2.835 | 3.543 |
| Diamètre intérieur | D35 | 0.709 | 0.945 | 1.417 | 1.968 | |
| Longueur totale | L32 | 0.748 | 0.866 | 1.075 | 1.232 | |
| Longueur de la bague | L33 | 0.591 | 0.709 | 0.866 | 1.024 | |
| Calibre de clé | SW30 | 0.394 | 0.394 | 0.512 | 0.512 | |
| Nombre vis de serrage | N30 | 0.157 | 0.197 | 0.197 | 0.315 | |
| Moment d’inertie de masse | J | lbf.in.s210-4 | 3.672 | 6.930 | 37.276 | 102.218 |
Téléchargements CAD
Vous avez des questions sur nos réducteurs ?
Nous sommes à votre disposition !
Neugart GmbH
Restons en contact
S'abonner à la newsletter
Soyez le premier informé de nos nouveaux produits, des salons et des dates de formations et restez toujours à jour.
S'inscrire à la newsletter