WGN Sıkma bilezigi
Bu sıkma bilezigi. dik açılı WGN içi bos delik milli redüktörün, makina ile baglantısında çok güçlü bir tutma yapısı için kullanılmaktadır. Çıkıs mili için önerilen tolerans h6 ve yüzey pürüzlülügü Ra < 3,2 μm dir.
Daha fazla bilgi
| WGN 070 | WGN090 | WGN115 | WGN142 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ürün no. | 58365 | 58366 | 58367 | 58368 | ||
| Dış çap | D34 | mm | 44 | 50 | 72 | 90 |
| İç çap | D35 | 18 | 24 | 36 | 50 | |
| Toplam uzunluk | L32 | 19 | 22 | 27.3 | 33.3 | |
| Sıkma uzunluğu | L33 | 15 | 18 | 22 | 26 | |
| Anahtar ağzı | SW30 | 10 | 10 | 13 | 13 | |
| Sıkma cıvatalarının sayısı | N30 | 4 | 5 | 5 | 8 | |
| Kütlesel atalet momenti | J | kgcm² | 0.4251 | 0.7831 | 4.212 | 11.55 |
| WGN 070 | WGN090 | WGN090 | WGN142 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ürün no. | 58365 | 58366 | 58367 | 58368 | ||
| Dış çap | D34 | in | 1.732 | 1.968 | 2.835 | 3.543 |
| İç çap | D35 | 0.709 | 0.945 | 1.417 | 1.968 | |
| Toplam uzunluk | L32 | 0.748 | 0.866 | 1.075 | 1.232 | |
| Sıkma uzunluğu | L33 | 0.591 | 0.709 | 0.866 | 1.024 | |
| Anahtar ağzı | SW30 | 0.394 | 0.394 | 0.512 | 0.512 | |
| Sıkma cıvatalarının sayısı | N30 | 0.157 | 0.197 | 0.197 | 0.315 | |
| Kütlesel atalet momenti | J | lbf.in.s210-4 | 3.672 | 6.930 | 37.276 | 102.218 |
CAD İndirmeler
Redüktörlerimiz hakkında herhangi bir sorunuz mu var?
Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız!
Neugart GmbH
Bağlantıda kalalım
Haber bülteni abonesi ol
Yeni ürünlerden, fuarlardan, eğitim tarihlerinden ilk siz haberdar olun ve güncel kalın.
Haber bülteni için başvur