WGN Disco de contracción
Este disco de contracción está previsto para la unión en arrastre de fuerza entre el eje de su máquina y el reductor angular de eje hueco WGN. Para el eje de salida se recomienda una tolerancia de h6, así como una rugosidad de la superficie Ra < 3,2 μm.
Más información
| WGN 070 | WGN090 | WGN115 | WGN142 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Art. | 58365 | 58366 | 58367 | 58368 | ||
| Diámetro exterior | D34 | mm | 44 | 50 | 72 | 90 |
| Diámetro interior | D35 | 18 | 24 | 36 | 50 | |
| Longitud total | L32 | 19 | 22 | 27.3 | 33.3 | |
| Longitud de fijación | L33 | 15 | 18 | 22 | 26 | |
| Ancho de llave | SW30 | 10 | 10 | 13 | 13 | |
| Cantidad de tornillos tensores | N30 | 4 | 5 | 5 | 8 | |
| Momento de inercia | J | kgcm² | 0.4251 | 0.7831 | 4.212 | 11.55 |
| WGN 070 | WGN090 | WGN090 | WGN142 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Art. | 58365 | 58366 | 58367 | 58368 | ||
| Diámetro exterior | D34 | in | 1.732 | 1.968 | 2.835 | 3.543 |
| Diámetro interior | D35 | 0.709 | 0.945 | 1.417 | 1.968 | |
| Longitud total | L32 | 0.748 | 0.866 | 1.075 | 1.232 | |
| Longitud de fijación | L33 | 0.591 | 0.709 | 0.866 | 1.024 | |
| Ancho de llave | SW30 | 0.394 | 0.394 | 0.512 | 0.512 | |
| Cantidad de tornillos tensores | N30 | 0.157 | 0.197 | 0.197 | 0.315 | |
| Momento de inercia | J | lbf.in.s210-4 | 3.672 | 6.930 | 37.276 | 102.218 |
Descargas CAD
¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros reductores?
¡Estaremos encantados de ayudarle!
Neugart GmbH
Mantengámonos en contacto
Suscripción al boletín informativo
Sea el primero en conocer los nuevos productos, las ferias, las fechas de formación y manténgase informado de todo.
Suscribirse al boletín de noticias