WGN Disco retrátil
Este disco retrátil pode ser utilizado para a montagem entre o eixo da máquina e a redutor angular com eixo vazado WGN. Para o veio de carga é recomendada uma tolerância de h6 e uma rugosidade da superfície de Ra < 3,2 μm.
Mais informações
| WGN 070 | WGN090 | WGN115 | WGN142 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Art.N. | 58365 | 58366 | 58367 | 58368 | ||
| Diâmetro externo | D34 | mm | 44 | 50 | 72 | 90 |
| Diâmetro interno | D35 | 18 | 24 | 36 | 50 | |
| Comprimento total | L32 | 19 | 22 | 27.3 | 33.3 | |
| Comprimento de aperto | L33 | 15 | 18 | 22 | 26 | |
| Abertura da chave | SW30 | 10 | 10 | 13 | 13 | |
| Quantidade de parafusos de aperto | N30 | 4 | 5 | 5 | 8 | |
| Momento de inercia | J | kgcm² | 0.4251 | 0.7831 | 4.212 | 11.55 |
| WGN 070 | WGN090 | WGN090 | WGN142 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Art.N. | 58365 | 58366 | 58367 | 58368 | ||
| Diâmetro externo | D34 | in | 1.732 | 1.968 | 2.835 | 3.543 |
| Diâmetro interno | D35 | 0.709 | 0.945 | 1.417 | 1.968 | |
| Comprimento total | L32 | 0.748 | 0.866 | 1.075 | 1.232 | |
| Comprimento de aperto | L33 | 0.591 | 0.709 | 0.866 | 1.024 | |
| Abertura da chave | SW30 | 0.394 | 0.394 | 0.512 | 0.512 | |
| Quantidade de parafusos de aperto | N30 | 0.157 | 0.197 | 0.197 | 0.315 | |
| Momento de inercia | J | lbf.in.s210-4 | 3.672 | 6.930 | 37.276 | 102.218 |
Downloads CAD
Vamos manter contato
Assine a newsletter
Seja o primeiro a saber sobre novos produtos, feiras, datas de treinamentos e mantenha-se sempre atualizado.
Ir a Assinar newsletter