WGN Disco di serraggio
Questo disco di serraggio è previsto per il collegamento ad accoppiamento dinamico fra il vostro albero della macchina e il riduttore ad albero cavo angolare WGN. Per l‘albero di carico si consiglia una tolleranza di h6 e una rugosità superficiale di Ra < 3,2 μm.
Ulteriori informazioni
| WGN 070 | WGN090 | WGN115 | WGN142 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N. art. | 58365 | 58366 | 58367 | 58368 | ||
| Diametro esterno | D34 | mm | 44 | 50 | 72 | 90 |
| Diametro interno | D35 | 18 | 24 | 36 | 50 | |
| Lunghezza totale | L32 | 19 | 22 | 27.3 | 33.3 | |
| Lunghezza collare | L33 | 15 | 18 | 22 | 26 | |
| Taglia chiave | SW30 | 10 | 10 | 13 | 13 | |
| Numero viti di fissaggio | N30 | 4 | 5 | 5 | 8 | |
| Momento d‘inerzia | J | kgcm² | 0.4251 | 0.7831 | 4.212 | 11.55 |
| WGN 070 | WGN090 | WGN090 | WGN142 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N. art. | 58365 | 58366 | 58367 | 58368 | ||
| Diametro esterno | D34 | in | 1.732 | 1.968 | 2.835 | 3.543 |
| Diametro interno | D35 | 0.709 | 0.945 | 1.417 | 1.968 | |
| Lunghezza totale | L32 | 0.748 | 0.866 | 1.075 | 1.232 | |
| Lunghezza collare | L33 | 0.591 | 0.709 | 0.866 | 1.024 | |
| Taglia chiave | SW30 | 0.394 | 0.394 | 0.512 | 0.512 | |
| Numero viti di fissaggio | N30 | 0.157 | 0.197 | 0.197 | 0.315 | |
| Momento d‘inerzia | J | lbf.in.s210-4 | 3.672 | 6.930 | 37.276 | 102.218 |
Download CAD
Avete domande sui nostri riduttori?
Saremo sempre lieti di esservi utili!
Neugart GmbH
Restiamo in contatto
Abbonamento alla newsletter
Informatevi per prima cosa su nuovi prodotti, fiere, date dei corsi di formazione, restando sempre aggiornati.
Iscrizione alla newsletter