Was sind schrägverzahnte Planetengetriebe?
Ein Planetengetriebe besteht aus einem Sonnenrad, mehreren Planetenrädern, einem Hohlrad sowie einem Planetenträger. Durch die gleichmäßige Kraftverteilung auf mehrere Planetenräder können hohe Drehmomente bei kompakter Baugröße übertragen werden.
Bei einem schrägverzahnten Planetengetriebe verlaufen die Zahnflanken nicht parallel zur Rotationsachse, sondern in einem definierten Winkel. Diese Verzahnungsart wird als Schrägverzahnung bezeichnet.
Durch den kontinuierlichen Zahneingriff werden Lastspitzen reduziert und die Kraftübertragung gleichmäßiger gestaltet. Das Ergebnis sind hohe Präzision, geräuscharmer Betrieb und eine hohe Drehmomentdichte – ideale Voraussetzungen für moderne Servo- und Automatisierungsanwendungen.
Schrägverzahnung vs. Geradverzahnung im Getriebebau
Im Vergleich zur Geradverzahnung bietet die Schrägverzahnung eine höhere Laufruhe, eine geringere Geräuschentwicklung und eine bessere Lastverteilung. Dadurch können schrägverzahnte Planetengetriebe hohe Drehmomente übertragen und gleichzeitig ein geringes Verdrehspiel erreichen.
Ein möglicher Nachteil der Schrägverzahnung sind zusätzliche Axialkräfte, die durch die Lagerung aufgenommen werden müssen. Zudem ist die Fertigung aufwendiger als bei einer Geradverzahnung.
Für Anwendungen mit hohen Anforderungen an Präzision, Dynamik und Geräuschverhalten sind schrägverzahnte Planetengetriebe daher meist die bessere Wahl. Geradverzahnte Getriebe können dagegen bei einfacheren und kostenorientierten Anwendungen sinnvoll sein.
Technische Merkmale und Spezifikationen
-
Untersetzungsverhältnis: Verhältnis von Eingangs- zu Ausgangsdrehzahl (z. B. 10:1). Bestimmt die Drehzahlreduzierung und Drehmomentsteigerung.
-
Verdrehspiel (Backlash): Spiel zwischen ineinandergreifenden Zahnrädern, angegeben in Winkelminuten. Entscheidend für hochpräzise Positionieranwendungen.
-
Drehmomentdichte: Verhältnis von übertragbarem Drehmoment zu Baugröße und Gewicht des Getriebes.
-
Eingriffsverhältnis: Durchschnittliche Anzahl der gleichzeitig im Eingriff befindlichen Zahnpaare. Schrägverzahnungen erhöhen diesen Wert und verbessern die Lastverteilung.
-
Axialkraft: Kraft, die entlang der Wellenachse wirkt und konstruktionsbedingt bei schrägverzahnten Getrieben entsteht.
-
Radialkraft: Kraft, die senkrecht zur Wellenachse wirkt und von der Lagerung aufgenommen werden muss.
Anwendungsbereiche schrägverzahnter Planetengetriebe
Schrägverzahnte Planetengetriebe kommen in zahlreichen Industrien und Anwendungen zum Einsatz:
-
Robotik und Automatisierung
Hohe Dynamik, geringe Geräuschentwicklung und präzise Positionierung machen schrägverzahnte Getriebe zur idealen Lösung für Robotersysteme. -
Werkzeugmaschinen
Maximale Steifigkeit und hohe Wiederholgenauigkeit unterstützen präzise Bearbeitungsprozesse. -
Verpackungsmaschinen
Kurze Taktzeiten und hohe Dynamik erfordern robuste und präzise Antriebssysteme. -
Medizintechnik
Leiser Betrieb und zuverlässige Bewegungsabläufe sind wichtige Anforderungen in medizinischen Anwendungen. -
Weitere Einsatzgebiete
Handhabungstechnik, Druckmaschinen, Prüfsysteme, Intralogistik
Vorteile schrägverzahnter Planetengetriebe:
Warum sind sie die bessere Wahl?
Geräuscharmer Lauf und geringe Vibrationen
Der kontinuierliche Zahneingriff reduziert Stoßbelastungen beim Ein- und Austreten der Zähne. Dadurch arbeiten schrägverzahnte Getriebe besonders leise und vibrationsarm.
Höhere Drehmomentübertragung
Durch den gleichzeitigen Eingriff mehrerer Zähne wird die Belastung besser verteilt. Dies ermöglicht die Übertragung höherer Drehmomente bei gleicher Baugröße.
Höhere Präzision und geringes Spiel
Die Schrägverzahnung trägt zu einer verbesserten Positioniergenauigkeit bei. In Kombination mit hochwertigen Lagern lassen sich besonders geringe Verdrehspiele realisieren.
Längere Lebensdauer
Die gleichmäßigere Lastverteilung reduziert lokale Belastungsspitzen auf den Zahnflanken. Dies trägt zu einer hohen Betriebssicherheit und langen Lebensdauer bei.
Hoher Wirkungsgrad
Moderne schrägverzahnte Planetengetriebe erreichen hohe Wirkungsgrade und ermöglichen eine effiziente Leistungsübertragung selbst bei dynamischen Anwendungen.
Unsere schrägverzahnten Präzisions-Planetengetriebe
Neugart bietet verschiedene Planetengetriebe mit Schrägverzahnung für anspruchsvolle Anwendungen in der Automatisierungs-, Robotik- und Antriebstechnik. Das PSNpro steht für höchste Präzision und Positioniergenauigkeit, das PSBNpro überzeugt bei hohen Drehzahlen und dynamischen Bewegungsabläufen, während das PSFNpro hohe Leistungsdichte und Präzision in einer kompakten Flanschbauweise vereint.
Auswahl des richtigen schrägverzahnten Planetengetriebes
So finden Sie das passende Getriebe
1. Drehmoment bestimmen
Ermitteln Sie das erforderliche Ausgangsdrehmoment.
2. Übersetzung festlegen
Definieren Sie die notwendige Drehzahlreduzierung.
3. Präzisionsanforderungen prüfen
Berücksichtigen Sie Verdrehspiel und Positioniergenauigkeit.
4. Umgebungsbedingungen bewerten
Temperatur, Belastung, Feuchtigkeit und Einbauraum beeinflussen die Auswahl.
5. Technische Datenblätter vergleichen
Prüfen Sie die Spezifikationen verschiedener Baureihen.
6. Expertenberatung nutzen
Bei anspruchsvollen Anwendungen unterstützen unsere Antriebsspezialisten bei der Auslegung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Schrägverzahnungen sorgen für einen kontinuierlichen Zahneingriff. Dadurch werden Geräusche, Vibrationen und Lastspitzen reduziert, während Präzision und Lebensdauer verbessert werden.
Eine Schrägverzahnung ist eine Verzahnungsart, bei der die Zähne in einem Winkel zur Rotationsachse verlaufen. Dadurch werden Laufruhe und Lastverteilung verbessert.
Die Schrägverzahnung erzeugt zusätzliche Axialkräfte und erfordert eine aufwendigere Fertigung sowie eine geeignete Lagerung.
Je nach Verzahnungsart werden häufig geradverzahnte, schrägverzahnte und anwendungsspezifisch optimierte Planetengetriebe unterschieden. Darüber hinaus existieren zahlreiche Bauformen für unterschiedliche Anforderungen.
Finden Sie das passende Planetengetriebe mit Schrägverzahnung für Ihre Anwendung.
Als erfahrener Hersteller von Präzisions-Planetengetrieben entwickelt und fertigt Neugart Getriebelösungen für anspruchsvolle industrielle Anwendungen – von der Standardbaureihe bis zur individuell ausgelegten Sonderlösung.
Sie suchen ein schrägverzahntes Planetengetriebe mit hoher Präzision, geringem Verdrehspiel und ruhigem Lauf? Nutzen Sie unseren Tec Data Finder oder lassen Sie sich von unseren Experten beraten.
Getriebeübersicht anzeigen
Konfigurieren Sie Ihr Getriebe hier
Den TDF Tec Data Finder haben wir entwickelt, damit Sie Ihr passendes Planetengetriebe mit wenigen Klicks konfigurieren können. Dafür bekommen Sie im TDF alle relevanten Daten, technische Informationen und CAD-Modelle. Selbstverständlich abgestimmt an Ihren Motorflansch.
Sie haben Fragen zu unseren Getrieben?
Wir helfen Ihnen gerne weiter!
Neugart GmbH
Bleiben wir in Verbindung
Newsletter abonnieren
Erfahren Sie als erstes von neuen Produkten, Messen, Schulungsterminen und bleiben Sie auf dem neuesten Stand.
Zum Newsletter anmelden