Wird geladen ...
– Präzisions-Planetengetriebe

PSFNpro

Baugröße

Zum Tec Data Finder

Nutzen Sie unseren Tec Data Finder (TDF) um Ihr Getriebe zu konfigurieren und bei Bedarf direkt anzufragen.

Das drehmomentstarke und extrem verdrehsteife PSFNpro vereint höchste Präzision und Kraft auf kleinstem Raum. Seine kurze Baulänge ermöglicht eine platzsparende Integration, und die genormte Flanschabtriebswelle garantiert eine sichere Montage in unterschiedlichsten Applikationen.

Features

  • Precision Line
  • Koaxialgetriebe
  • Schrägverzahnt
  • Vorgespannte Schrägrollenlager
  • Radialwellendichtring
  • Runder, extra großer Abtriebsflansch
  • Getriebe sehr kurz bauend
  • Drehrichtung gleichsinnig
  • Planetenträger in Käfigausführung

Weitere Informationen

PSFNpro 055 PSFNpro 064 PSFNpro 090 PSFNpro 110 PSFNpro 140 PSFNpro 200 Stufe
Übersetzungen 4, 5, 7, 8, 10 4, 5, 7, 8, 10 4, 5, 7, 10 4, 5, 7, 10 1
16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 64, 70, 100 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 64, 70, 100 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 70, 100 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 70, 100 2
Wirkungsgrad η % % 95 - 97 95 - 97
Betriebstemperatur min. / Betriebstemperatur max. Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
Schutzart IP65 IP65
Standard Verdrehspiel φ arcmin arcmin <6 - <8 <6 - <8 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5
Reduziertes Verdrehspiel φ arcmin arcmin <4 - <6 <4 - <6 <2 - <3 <2 - <3 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Verdrehsteifigkeit C2t Nm /arcmin lbf.in/arcmin 2.4 - 4.9 21 - 43 7.2 - 12.8 64 - 113 21.0 - 32.0 186 - 283 64.0 - 83.0 566 - 735 127.0 - 218.0 1124 - 1929 365.0 - 668.0 3231 - 5912
Getriebegewicht m kg lbm 0.8 - 1.1 1.7 - 2.5 1.5 - 1.7 3.3 - 3.6 3.5 - 3.7 7.7 - 8.2 5.2 - 6.8 11.4 - 15.1 11.5 - 13.3 25.3 - 29.4 28.1 - 32.5 62.0 - 71.7
Laufgeräusch LpA dB(A) dB(A) 56 56 57 57 58 58 63 63 66 66 68 68
PSFNpro 055 PSFNpro 064 PSFNpro 090 PSFNpro 110 PSFNpro 140 PSFNpro 200
Maximale Radialkraft Fr max N lbf 1450 326 2150 483 3950 888 4900 1102 12000 2698 23000 5171
Maximale Axialkraft Fa max N lbf 2350 528 2850 641 5450 1225 6450 1450 7500 1686 12000 2698
Maximales Kippmoment MK max Nm lbf.in 75 667 132 1170 326 2888 475 4207 1030 9113 2445 21639
PSFNpro 055 PSFNpro 064 PSFNpro 090 PSFNpro 110 PSFNpro 140 PSFNpro 200
Massenträgheitsmoment Antrieb J1 kgcm2 lbf.in.s210-4 0.095 - 0.117 0.841 - 1.036 0.096 - 0.210 0.850 - 1.859 0.147 - 0.719 1.301 - 6.364 0.435 - 2.030 3.850 - 17.967 1.144 - 9.670 10.125 - 85.587 6.434 - 40.642 56.946 - 359.712
Mittleres Leerlaufdrehmoment T0 Nm lbf.in 0.15 - 0.45 1 - 4 0.15 - 0.55 1 - 5 0.25 - 1.35 2 - 12 0.50 - 2.70 4 - 24 0.85 - 8.90 8 - 79 2.10 - 24.20 19 - 214
PSFNpro 055 PSFNpro 064 PSFNpro 090 PSFNpro 110 PSFNpro 140 PSFNpro 200 Stufe
Zyklusdrehmoment T2Z Nm lbf.in 14 - 25 119 - 221 32 - 68 283 - 602 72 - 150 637 - 1328 190 - 330 1682 - 2921 315 - 850 2788 - 7523 850 - 1800 7523 - 15931 1
14 - 25 119 - 221 32 - 68 283 - 602 72 - 150 637 - 1328 190 - 330 1682 - 2921 315 - 850 2788 - 7523 850 - 1800 7523 - 15931 2
Maximales Drehmoment T2max Nm lbf.in 21 - 40 186 - 354 52 - 83 460 - 735 116 - 200 1027 - 1770 280 - 440 2478 - 3894 490 - 870 4337 - 7700 1050 - 1850 9293 - 16374 1
21 - 40 186 - 354 51 - 83 451 - 735 116 - 220 1027 - 1947 245 - 520 2168 - 4602 500 - 1070 4425 - 9470 1050 - 2210 9293 - 19560 2
Dauerdrehmoment T2D Nm lbf.in 11 - 20 97 - 173 27 - 37 239 - 327 61 - 85 540 - 752 150 - 184 1328 - 1629 315 - 680 2788 - 6019 720 - 1350 6373 - 11949 1
11 - 21 97 - 186 27 - 57 239 - 504 61 - 107 540 - 947 161 - 230 1425 - 2036 315 - 590 2788 - 5222 720 - 1530 6373 - 13542 2
Not-Aus Drehmoment T2Stop Nm lbf.in 24 - 55 212 - 487 61 - 150 540 - 1328 141 - 300 1248 - 2655 345 - 650 3054 - 5753 740 - 1750 6550 - 15489 1830 - 3600 16197 - 31863 1
24 - 55 212 - 487 61 - 150 540 - 1328 141 - 300 1248 - 2655 345 - 650 3054 - 5753 740 - 2000 6550 - 17701 1830 - 3600 16197 - 31863 2
PSFNpro 055 PSFNpro 064 PSFNpro 090 PSFNpro 110 PSFNpro 140 PSFNpro 200 Stufe
Dauerantriebsdrehzahl n1D min-1 rpm 3450 - 5000 3450 - 5000 4150 - 4500 4150 - 4500 2700 - 4000 2700 - 4000 1950 - 3500 1950 - 3500 680 - 2400 680 - 2400 490 - 1400 490 - 1400 1
4250 - 5000 4250 - 5000 4500 4500 3350 - 4000 3350 - 4000 1800 - 3500 1800 - 3500 980 - 3000 980 - 3000 2
Max. mechanische Antriebsdrehzahl n1max min-1 rpm 10000 10000 10000 10000 10000 10000 8500 - 10000 8500 - 10000 6500 - 8500 6500 - 8500 6000 - 6500 6000 - 6500

Vielfältige Abtriebswellen

  • Flansch-Abtriebswelle (ISO 9409-1)
  • Abtriebswelle mit montiertem Ritzel

Verdrehspiel

  • Standard Verdrehspiel    
  • Reduziertes Verdrehspiel

Schmierung

  • Standard Schmierung     
  • Lebensmitteltaugliche Schmierung           

Oberfläche

  • Standard Oberfläche
  • Lackierte Oberfläche

Optimierte Spannsysteme

  • Massenträgheitsoptimiertes Spannsystem
  • Spannsystem für große Motorwellendurchmesser

Antrieb

  • Motoranpassung      

Montiertes Ritzel

  • PM1 - Schrägverzahntes Ritzel
  • PM2 - Schrägverzahntes Ritzel
  • PM2 - Geradverzahntes Ritzel
PSFNpro 055 PSFNpro 064 PSFNpro 090 PSFNpro 110 PSFNpro 140 PSFNpro 200 Stufe
Lochkreisdurchmesser Abtriebswelle D11 mm in 25 0.984 31.5 1.240 50 1.969 63 2.480 80 3.150 125 4.921
Zentrierbunddurchmesser Abtriebsflansch D13 mm in 55 2.165 64 2.520 90 3.543 110 4.331 140 5.512 200 7.874
Flanschdurchmesser Abtrieb D14 mm in 72 2.835 86 3.386 118 4.646 145 5.709 179 7.047 247 9.724
Gesamtlänge L1 mm in 66.0 2.598 71.0 2.795 89.5 3.524 108.0 4.252 142.0 5.591 172.0 6.772 1
89.5 3.524 95.0 3.740 112.0 4.409 130.0 5.118 173.0 6.811 217.0 8.543 2
Abtriebsflanschlänge L13 mm in 19.0 0.748 19.5 0.768 30.0 1.181 29.0 1.142 38.0 1.496 50.0 1.969

Montierte Ritzel

Das Neugart Ritzel ist auf dem Getriebe vormontiert und mit Schrauben gesichert. Dadurch kann die kompakte Einheit aus Getriebe und Ritzel schnell in die Applikation eingebaut werden und spart zusätzlichen Montageaufwand.

MONTIERTE RITZEL
Ritzel Sortiment Neugart

Downloads

Produktkatalog: PSFNpro
Betriebsanleitung
Anbauanleitung: PSFNpro

 

Konfigurieren Sie hier Ihr PSFNpro Getriebe

Den TDF Tec Data Finder haben wir entwickelt, damit Sie Ihr passendes PSFN Planetengetriebe mit wenigen Klicks konfigurieren können. Dafür bekommen Sie im TDF alle relevanten Daten, technische Informationen und CAD-Modelle. Selbstverständlich abgestimmt an Ihren Motorflansch.

GETRIEBE KONFIGURIEREN

Diese Getriebe könnten Sie auch interessieren:

WPSFN WPSFN
Baugröße
Zyklusdrehmoment
22-620 Nm
Zyklusdrehmoment
195-5487 lbf in
Radialkraft
2150-12000 N
Radialkraft
483-2698 N
Axialkraft
2850-7500 N
Axialkraft
641-1686 N
Verdrehspiel
0-5 arcmin
Verdrehspiel
0-5 arcmin
Schutzart
IP65
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
Sondergetriebe Sondergetriebe

Unsere erfahrenen Entwicklungs-Ingenieure finden immer die optimale Lösung für Ihre Anwendung. Unabhängig von den besonderen Anforderungen Ihrer Applikation, sind wir in der Lage Ihnen ein Sondergetriebe, genau nach Ihren Wünschen zu entwickeln.

Zyklusdrehmoment
Nm
Zyklusdrehmoment
lbf in
Radialkraft
N
Radialkraft
N
Ihre Anforderungen
Mehr erfahren
PFHE PFHE
Baugröße
Zyklusdrehmoment
15-260 Nm
Zyklusdrehmoment
133-2301 lbf in
Radialkraft
2300-5150 N
Radialkraft
517-1158 N
Axialkraft
2850-6450 N
Axialkraft
641-1450 N
Verdrehspiel
7-12 arcmin
Verdrehspiel
7-12 arcmin
Schutzart
IP65
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
PSNpro PSNpro
Baugröße
Zyklusdrehmoment
14-1800 Nm
Zyklusdrehmoment
119-15931 lbf in
Radialkraft
950-20000 N
Radialkraft
214-4496 N
Axialkraft
2200-17000 N
Axialkraft
495-3822 N
Verdrehspiel
1-8 arcmin
Verdrehspiel
1-8 arcmin
Schutzart
IP65
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
WPLN WPLN
Baugröße
Zyklusdrehmoment
22-800 Nm
Zyklusdrehmoment
195-7081 lbf in
Radialkraft
3200-12500 N
Radialkraft
719-2810 N
Axialkraft
3400-12000 N
Axialkraft
764-2698 N
Verdrehspiel
0-5 arcmin
Verdrehspiel
0-5 arcmin
Schutzart
IP65
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
PLHE PLHE
Baugröße
Zyklusdrehmoment
15-260 Nm
Zyklusdrehmoment
133-2301 lbf in
Radialkraft
3200-6000 N
Radialkraft
719-1349 N
Axialkraft
3400-6500 N
Axialkraft
764-1461 N
Verdrehspiel
7-12 arcmin
Verdrehspiel
7-12 arcmin
Schutzart
IP65
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
PSBNpro PSBNpro
Baugröße
Zyklusdrehmoment
14-830 Nm
Zyklusdrehmoment
119-7346 lbf in
Radialkraft
830-9500 N
Radialkraft
187-2136 N
Axialkraft
800-9600 N
Axialkraft
180-2158 N
Verdrehspiel
1-8 arcmin
Verdrehspiel
1-8 arcmin
Schutzart
IP65
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
PLFE PLFE
Baugröße
Zyklusdrehmoment
5-260 Nm
Zyklusdrehmoment
44-2301 lbf in
Radialkraft
900-3800 N
Radialkraft
202-854 N
Axialkraft
1000-5200 N
Axialkraft
225-1169 N
Verdrehspiel
7-19 arcmin
Verdrehspiel
7-19 arcmin
Schutzart
IP54
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
WPLHE WPLHE
Baugröße
Zyklusdrehmoment
14-260 Nm
Zyklusdrehmoment
124-2301 lbf in
Radialkraft
3200-6000 N
Radialkraft
719-1349 N
Axialkraft
3400-6500 N
Axialkraft
764-1461 N
Verdrehspiel
11-18 arcmin
Verdrehspiel
11-18 arcmin
Schutzart
IP65
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt

Sie haben nicht gefunden, wonach Sie suchen?

Dann nutzen Sie unsere intuitiv bedienbaren Tools! Damit sind das passende Getriebe und die zugehörigen CAD-Daten nur wenige Klicks entfernt.


Finden Sie Ihr Getriebe mit dem Product Filter!

Der Product Filter ist genial einfach. Und er führt Sie auf direktem Weg zur passenden Lösung. Testen Sie ihn aus!

PRODUCT FILTER


Tec Data Finder – Getriebe einfach konfigurieren

Den TDF Tec Data Finder haben wir entwickelt, damit Sie Ihr passendes Planetengetriebe mit wenigen Klicks konfigurieren können. Dafür bekommen Sie im TDF alle relevanten Daten, technische Informationen und CAD-Modelle. Selbstverständlich abgestimmt an Ihren Motorflansch.

TEC DATA FINDER


Für Profis: das NCP

Das Neugart Calculation Program, kurz NCP, ist unsere Berechnungssoftware zur Getriebekonfiguration. Mit ihr können Sie also die perfekte Getriebe-Motor-Konfiguration zusammenstellen. Direkt anhand Ihrer Applikationsdaten. 

Neugart Calculation Program

Sie haben Fragen zu unseren Getrieben?

Wir helfen Ihnen gerne weiter!
Neugart GmbH

Kontaktieren Sie uns!

Bleiben wir in Verbindung

Newsletter abonnieren

Erfahren Sie als erstes von neuen Produkten, Messen, Schulungsterminen und bleiben Sie auf dem neuesten Stand.

Zum Newsletter anmelden

Social Media

  • Youtube
  • Linkedin
  • Xing
  • Facebook
  • Instagram