Wird geladen ...
– Präzisions-Planetengetriebe

PSBNpro

Baugröße

Zum Tec Data Finder

Nutzen Sie unseren Tec Data Finder (TDF) um Ihr Getriebe zu konfigurieren und bei Bedarf direkt anzufragen.

Unser PSBNpro vereint Präzisions-Planetengetriebe und effiziente Lagertechnologie. Für hohe Drehzahlen ausgelegt, liefert es dank homogener, besonders leiser Schrägverzahnung maximale Performance. Als pro-Variante bietet es zusätzlich höhere Drehmomente – zuverlässig, kompakt und effizient.

Features

  • Precision Line
  • Koaxialgetriebe
  • Schrägverzahnt
  • Verstärkte Rillenkugellager
  • Radialwellendichtring
  • Quadratischer Abtriebsflansch
  • Drehrichtung gleichsinnig
  • Planetenträger in Käfigausführung

Weitere Informationen

PSBNpro 055 PSBNpro 070 PSBNpro 090 PSBNpro 115 PSBNpro 142 Stufe
Übersetzungen 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 1
12, 15, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 64, 70, 100 12, 15, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 64, 70, 100 2
Wirkungsgrad η % % 96 - 98 96 - 98
Betriebstemperatur min. / Betriebstemperatur max. Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
Schutzart IP65 IP65
Standard Verdrehspiel φ arcmin arcmin <6 - <8 <6 - <8 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5
Reduziertes Verdrehspiel φ arcmin arcmin <4 - <6 <4 - <6 <2 - <3 <2 - <3 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Verdrehsteifigkeit C2t Nm /arcmin lbf.in/arcmin 1.4 - 2.0 12 - 18 3.9 - 5.0 35 - 44 10.3 - 13.0 91 - 115 26.0 - 34.5 230 - 305 58.0 - 73.0 513 - 646
Getriebegewicht m kg lbm 0.8 - 1.2 1.9 - 2.7 1.6 - 1.7 3.6 - 3.8 3.3 - 3.5 7.3 - 7.7 5.6 - 7.1 12.4 - 15.6 13.2 - 15.1 29.0 - 33.2
Laufgeräusch LpA dB(A) dB(A) 56 56 57 57 58 58 63 63 66 66
PSBNpro 055 PSBNpro 070 PSBNpro 090 PSBNpro 115 PSBNpro 142
Maximale Radialkraft Fr max N lbf 830 187 1600 360 3100 697 4500 1012 9500 2136
Maximale Axialkraft Fa max N lbf 800 180 1500 337 2800 629 4500 1012 9600 2158
Maximales Kippmoment MK max Nm lbf.in 42 373 109 961 251 2222 442 3916 1329 11759
PSBNpro 055 PSBNpro 070 PSBNpro 090 PSBNpro 115 PSBNpro 142
Massenträgheitsmoment Antrieb J1 kgcm2 lbf.in.s210-4 0.095 - 0.129 0.841 - 1.142 0.096 - 0.273 0.850 - 2.416 0.147 - 0.871 1.301 - 7.709 0.435 - 2.814 3.850 - 24.906 1.155 - 14.061 10.223 - 124.450
Mittleres Leerlaufdrehmoment T0 Nm lbf.in 0.15 - 0.25 1 - 2 0.15 - 0.55 1 - 5 0.20 - 1.20 2 - 11 0.50 - 2.55 4 - 23 0.80 - 6.65 7 - 59
PSBNpro 055 PSBNpro 070 PSBNpro 090 PSBNpro 115 PSBNpro 142 Stufe
Zyklusdrehmoment T2Z Nm lbf.in 14 - 25 119 - 221 32 - 60 283 - 531 72 - 150 637 - 1328 190 - 330 1682 - 2921 315 - 830 2788 - 7346 1
14 - 25 119 - 221 32 - 60 283 - 531 72 - 150 637 - 1328 190 - 330 1682 - 2921 315 - 830 2788 - 7346 2
Maximales Drehmoment T2max Nm lbf.in 21 - 40 186 - 354 52 - 83 460 - 735 116 - 200 1027 - 1770 280 - 440 2478 - 3894 490 - 870 4337 - 7700 1
21 - 40 186 - 354 51 - 83 451 - 735 116 - 220 1027 - 1947 245 - 520 2168 - 4602 500 - 1070 4425 - 9470 2
Dauerdrehmoment T2D Nm lbf.in 11 - 19 97 - 164 27 - 37 239 - 327 54 - 82 478 - 726 141 - 177 1248 - 1567 315 - 570 2788 - 5045 1
11 - 21 97 - 186 27 - 57 239 - 504 61 - 107 540 - 947 161 - 230 1425 - 2036 315 - 550 2788 - 4868 2
Not-Aus Drehmoment T2Stop Nm lbf.in 24 - 55 212 - 487 61 - 150 540 - 1328 141 - 300 1248 - 2655 345 - 650 3054 - 5753 740 - 1750 6550 - 15489 1
24 - 55 212 - 487 61 - 150 540 - 1328 141 - 300 1248 - 2655 345 - 650 3054 - 5753 740 - 2000 6550 - 17701 2
PSBNpro 055 PSBNpro 070 PSBNpro 090 PSBNpro 115 PSBNpro 142 Stufe
Dauerantriebsdrehzahl n1D min-1 rpm 4300 - 5000 4300 - 5000 3500 - 4500 3500 - 4500 3000 - 4000 3000 - 4000 2050 - 3500 2050 - 3500 1150 - 3000 1150 - 3000 1
4500 - 5000 4500 - 5000 4500 4500 3000 - 4000 3000 - 4000 1900 - 3500 1900 - 3500 2
Max. mechanische Antriebsdrehzahl n1max min-1 rpm 10000 10000 10000 10000 10000 10000 8500 - 10000 8500 - 10000 6500 - 8500 6500 - 8500

Vielfältige Abtriebswellen

  • Abtriebswelle mit Passfeder        
  • Glatte Abtriebswelle       

Verdrehspiel

  • Standard Verdrehspiel    
  • Reduziertes Verdrehspiel

Schmierung

  • Standard Schmierung     
  • Lebensmitteltaugliche Schmierung           

Oberfläche

  • Standard Oberfläche
  • Lackierte Oberfläche

Optimierte Spannsysteme

  • Massenträgheitsoptimiertes Spannsystem
  • Spannsystem für große Motorwellendurchmesser

Antrieb

  • Motoranpassung      
PSBNpro 055 PSBNpro 070 PSBNpro 090 PSBNpro 115 PSBNpro 142 Stufe
Wellendurchmesser Abtrieb D3 mm in 13 0.512 16 0.630 22 0.866 32 1.260 40 1.575
Zentrierbunddurchmesser Abtrieb D5 mm in 50 1.969 50 1.969 80 3.150 110 4.331 130 5.118
Flanschquerschnitt Abtrieb Q1 mm in 55 2.165 60 2.362 90 3.543 115 4.528 140 5.512
Gesamtlänge L1 mm in 93.5 3.681 116.5 4.587 140.5 5.531 182.5 7.185 248.0 9.764 1
117.0 4.606 140.5 5.531 163.0 6.417 204.5 8.051 279.0 10.984 2
Wellenlänge Abtrieb L3 mm in 26 1.024 37 1.457 48 1.890 65 2.559 97 3.819

Downloads

Produktkatalog: PSBNpro
Betriebsanleitung
Anbauanleitung: PSBNpro

 

Konfigurieren Sie hier Ihr PSBNpro Getriebe

Den TDF Tec Data Finder haben wir entwickelt, damit Sie Ihr passendes PSBNpro Planetengetriebe mit wenigen Klicks konfigurieren können. Dafür bekommen Sie im TDF alle relevanten Daten, technische Informationen und CAD-Modelle. Selbstverständlich abgestimmt an Ihren Motorflansch.

GETRIEBE KONFIGURIEREN

Diese Getriebe könnten Sie auch interessieren:

PSNpro PSNpro
Baugröße
Zyklusdrehmoment
14-1800 Nm
Zyklusdrehmoment
119-15931 lbf in
Radialkraft
950-20000 N
Radialkraft
214-4496 N
Axialkraft
2200-17000 N
Axialkraft
495-3822 N
Verdrehspiel
1-8 arcmin
Verdrehspiel
1-8 arcmin
Schutzart
IP65
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
WPLN WPLN
Baugröße
Zyklusdrehmoment
22-800 Nm
Zyklusdrehmoment
195-7081 lbf in
Radialkraft
3200-12500 N
Radialkraft
719-2810 N
Axialkraft
3400-12000 N
Axialkraft
764-2698 N
Verdrehspiel
0-5 arcmin
Verdrehspiel
0-5 arcmin
Schutzart
IP65
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
Sondergetriebe Sondergetriebe

Unsere erfahrenen Entwicklungs-Ingenieure finden immer die optimale Lösung für Ihre Anwendung. Unabhängig von den besonderen Anforderungen Ihrer Applikation, sind wir in der Lage Ihnen ein Sondergetriebe, genau nach Ihren Wünschen zu entwickeln.

Zyklusdrehmoment
Nm
Zyklusdrehmoment
lbf in
Radialkraft
N
Radialkraft
N
Ihre Anforderungen
Mehr erfahren
PLHE PLHE
Baugröße
Zyklusdrehmoment
15-260 Nm
Zyklusdrehmoment
133-2301 lbf in
Radialkraft
3200-6000 N
Radialkraft
719-1349 N
Axialkraft
3400-6500 N
Axialkraft
764-1461 N
Verdrehspiel
7-12 arcmin
Verdrehspiel
7-12 arcmin
Schutzart
IP65
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
PLQE PLQE
Baugröße
Zyklusdrehmoment
5-260 Nm
Zyklusdrehmoment
44-2301 lbf in
Radialkraft
520-4000 N
Radialkraft
117-899 N
Axialkraft
620-3800 N
Axialkraft
139-854 N
Verdrehspiel
7-22 arcmin
Verdrehspiel
7-22 arcmin
Schutzart
IP54
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
PSFNpro PSFNpro
Baugröße
Zyklusdrehmoment
14-1800 Nm
Zyklusdrehmoment
119-15931 lbf in
Radialkraft
1450-23000 N
Radialkraft
326-5171 N
Axialkraft
2350-12000 N
Axialkraft
528-2698 N
Verdrehspiel
1-8 arcmin
Verdrehspiel
1-8 arcmin
Schutzart
IP65
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
WPLHE WPLHE
Baugröße
Zyklusdrehmoment
14-260 Nm
Zyklusdrehmoment
124-2301 lbf in
Radialkraft
3200-6000 N
Radialkraft
719-1349 N
Axialkraft
3400-6500 N
Axialkraft
764-1461 N
Verdrehspiel
11-18 arcmin
Verdrehspiel
11-18 arcmin
Schutzart
IP65
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
WGN WGN
Baugröße
Zyklusdrehmoment
22-320 Nm
Zyklusdrehmoment
195-2832 lbf in
Radialkraft
2700-10000 N
Radialkraft
607-2248 N
Axialkraft
3400-12000 N
Axialkraft
764-2698 N
Verdrehspiel
5 arcmin
Verdrehspiel
5 arcmin
Schutzart
IP65
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt

Sie haben nicht gefunden, wonach Sie suchen?

Dann nutzen Sie unsere intuitiv bedienbaren Tools! Damit sind das passende Getriebe und die zugehörigen CAD-Daten nur wenige Klicks entfernt.


Finden Sie Ihr Getriebe mit dem Product Filter!

Der Product Filter ist genial einfach. Und er führt Sie auf direktem Weg zur passenden Lösung. Testen Sie ihn aus!

PRODUCT FILTER


Tec Data Finder – Getriebe einfach konfigurieren

Den TDF Tec Data Finder haben wir entwickelt, damit Sie Ihr passendes Planetengetriebe mit wenigen Klicks konfigurieren können. Dafür bekommen Sie im TDF alle relevanten Daten, technische Informationen und CAD-Modelle. Selbstverständlich abgestimmt an Ihren Motorflansch.

TEC DATA FINDER


Für Profis: das NCP

Das Neugart Calculation Program, kurz NCP, ist unsere Berechnungssoftware zur Getriebekonfiguration. Mit ihr können Sie also die perfekte Getriebe-Motor-Konfiguration zusammenstellen. Direkt anhand Ihrer Applikationsdaten. 

Neugart Calculation Program

Sie haben Fragen zu unseren Getrieben?

Wir helfen Ihnen gerne weiter!
Neugart GmbH

Kontaktieren Sie uns!

Bleiben wir in Verbindung

Newsletter abonnieren

Erfahren Sie als erstes von neuen Produkten, Messen, Schulungsterminen und bleiben Sie auf dem neuesten Stand.

Zum Newsletter anmelden

Social Media

  • Youtube
  • Linkedin
  • Xing
  • Facebook
  • Instagram