- Home
- Conocimientos y noticias
- Novedades
Nuevo reductor planetario con piñón
Soluciones potentes para accionamientos de cremallera
Especialmente para accionamientos de cremallera, Neugart amplía su gama de reductores planetarios con una opción adicional de piñón montado de fabricación propia.
En concreto, hay dos tipos de piñón para elegir: por un lado, el piñón PK1, que está montado en el eje de salida nervado del reductor, donde un nervado interno aporta la seguridad de conexión necesaria según la norma DIN 5480. Por otro lado, el piñón PM1 está diseñado para reductores con una brida de salida plana y equipado con una interfaz mecánica normalizada según la norma EN ISO 9409-1. Ambos tipos están disponibles con dentado helicoidal, el PK1 tiene además dentado recto. Así mismo, los piñones están disponibles en cuatro módulos distintos y con diferente número de dientes.
La opción de piñón puede combinarse con un total de ocho series de reductores: entre ellos, el reductor planetario coaxial con eje de salida (PLHE) y con brida de salida (PFHE) de la Economy Line, que comprende reductores estándar duraderos y potentes con una excelente relación precio/rendimiento. En la Precision Line, que representa la alta precisión de los reductores, hay dos reductores planetarios coaxiales con eje de salida (PSN y PLN) o brida de salida (PSFN y PLFN) y un reductor planetario angular (WPLN y WPSFN).
Estas numerosas combinaciones de tipos de piñón y reductor planetario aseguran más de una solución para los más diversos requisitos: por ejemplo, la rigidez torsional de los reductores de brida es mayor que la de los reductores con eje de salida. Si, por ejemplo, la situación del espacio de instalación es lo más importante, el diseñador puede utilizar los reductores cortos con brida de salida o emplear los reductores angulares de precisión. Si el factor decisivo es la precisión, puede optar por la mayor precisión y rigidez torsional de los reductores de precisión. En cambio, para las aplicaciones estándar, los reductores Economy son una solución más atractiva desde el punto de vista económico.
Más información:
Mantengámonos en contacto
Suscripción al boletín informativo
Sea el primero en conocer los nuevos productos, las ferias, las fechas de formación y manténgase informado de todo.
Suscribirse al boletín de noticias