- Page d’accueil
- Informations & nouveautés
- Actualités
PSBN142 : lorsque c'est la taille qui compte
Notre PSBN combine idéalement un réducteur planétaire de précision et une efficace technologie de paliers. Nous venons d'élargir notre assortiment et d'atteindre ainsi un doublement du couple nominal.
La série de réducteurs PSBN s'enrichit de la taille 142 et atteint ainsi une gamme de performance plus élevée. De la sorte se poursuit la réussite d'un ensemble combinant le réducteur planétaire de précision et une technologie de paliers efficace. Des vitesses élevées et simultanément un couple qui atteint 470 Nm signifient plus qu'un doublement de l'ancien couple nominal de la série PSBN.
L'augmentation de plus de 100 pour cent du couple nominal sur le PSBN 142 – comparé à la taille inférieure – convainc grâce à son concept de palier à friction réduite et à sa lubrification optimisée aussi durant les cycles de production très sophistiqués. Le PSBN fonctionne de façon particulièrement fiable en dégageant peu de chaleur ; il délivre ainsi ses meilleures performances également dans les hautes vitesses.
Le concept de réussite progressiste du PSBN à denture hélicoïdale pour un fonctionnement synchrone optimal et homogène est également reconduit dans la taille 142. Les vibrations sont ramenées au minimum, la qualité superficielle de vos pièces augmente.
La vaste gamme de performances et la diversité des démultiplications (de i=3 à i=100) font du PSBN la solution d'entraînement dans de nombreux secteurs d'activité. Qu'il s'agisse de machines d'impression ou textiles, d'applications logistiques, de techniques médicales ou de conditionnement, nos réducteurs planétaires de précision sont « chez eux » dans bien plus qu'un seul domaine.
Autres caractéristiques à noter : le jeu réduit qui atteint <1 min. d'arc et la bride d'entraînement flexible qui peut être adaptée sur le moteur. Une étanchéité parfaite contre la poussière et les jets d'eau est obtenue grâce à la bague d'étanchéité radiale à lèvres. Grâce à sa construction compacte et à sa lubrification à vie, le PSBN se laisse monter dans une position quelconque et confère ainsi plus de flexibilité même en espace très exigu.
Avec la hausse de performance partie des tailles 070, 090 et 115 pour aboutir à la nouvelle, 142, Neugart vous permet une plus grande flexibilité dans le domaine des réducteurs planétaires de précision. En particulier dans les applications qui « craignent » plus au niveau du bruit, la denture hélicoïdale contribue pour beaucoup au fonctionnement plus silencieux de l'entraînement. Avec le PSBN, pas besoin de prévoir de coûteux dispositifs insonorisants sur la machine. Cela hausse la valeur de tout le système.
Cette flexibilité s'applique aussi aux possibilités de configuration du réducteur planétaire de précision. Choisissez entre un arbre de sortie lisse ou une version à clavette. Dans des conditions d'utilisation spéciales précisément, il est important, outre le calcul du réducteur, de bien choisir son lubrifiant. Pour cette raison, nous vous proposons en option, à la place de la lubrification standard pour applications industrielles, un lubrifiant spécial apte à l'alimentaire et homologué NSF H-1. Dans les applications à basse température jusqu'à -40 °C, la maison Neugart a aussi trouvé une solution à votre intention.
Convainquez-vous par vous-même et configurez votre PSBN dans le Tec Data Finder. Vous y obtiendrez, outre des données techniques et géométriques spécifiques, des modèles CAO dans tous les formats courants.
Le PSBN est le réducteur de précision haute performance à denture hélicoïdale pour un entraînement particulièrement silencieux!
Vous trouverez d'autres détails sur le PSBN ici:
Restons en contact
S'abonner à la newsletter
Soyez le premier informé de nos nouveaux produits, des salons et des dates de formations et restez toujours à jour.
S'inscrire à la newsletter