Neugart con tre novità in fiera alla SPS
Neugart ha in serbo 3 novità per la SPS di quest'anno (14 - 16.11.2023, Centro Esposizioni di Norimberga): l'NDF per gli azionamenti dei robot a delta e nuove dimensioni più piccole per le serie economiche PLQE e PLFE - Vi aspettiamo allo stand 280 nel padiglione 4!
Un tema presente alla SPS: gli riduttori nei robot delta. Questi devono soddisfare i requisiti più elevati, soprattutto in termini di inerzia delle masse e rigidità, per garantire la precisione necessaria anche alla massima velocità. Il riduttore NDF di Neugart risponde a questi requisiti speciali con numerosi dettagli tecnici: Ad esempio, il riduttore consente cambi di direzione estremamente rapidi grazie a un sistema di bloccaggio a inerzia ridotta nello stadio di ingresso, che migliora la dinamica e quindi il tempo di ciclo del robot.
In primo piano: la tendenza verso servoazionamenti sempre più piccoli e leggeri nell'industria dei semiconduttori e dell'elettronica, nella tecnologia medica e nelle macchine per l'imballaggio. I nuovi sviluppi PLQE040 e PLFE055 ampliano quindi le collaudate serie economiche PLQE e PLFE con taglie più piccole, completando così il relativo portafoglio verso il basso. Entrambi si basano sulla tecnologia di riduttori economici Neugart con ingranaggi cilindrici, che ha dato prova di sé milioni di volte.
Ultimo ma non meno importante: Le prestazioni dello strumento di configurazione Neugart Calculation Program (NCP), che porta in modo affidabile alla combinazione riduttore-motore più efficiente in termini di costi ed energia, sono ancora più elevate rispetto al passato nella versione attuale NCP 4.3, grazie a un migliore utilizzo multi-core del processore.
Ottieni subito il tuo biglietto gratuito!
Basta fissare in anticipo un appuntamento in fiera con i nostri professionisti della trasmissione e ricevere subito il biglietto gratuito tramite il codice voucher.
Restiamo in contatto
Abbonamento alla newsletter
Informatevi per prima cosa su nuovi prodotti, fiere, date dei corsi di formazione, restando sempre aggiornati.
Iscrizione alla newsletter