Toplu bakış’a geri

Neugart SPS'de - aynı anda üç ticari fuar yeniliği sunuyor

Neugart'ın bu yılki SPS (14 - 16.11.2023, Nürnberg Fuar Merkezi) için 3 yeniliği var: delta robotlar için NDF ile ekonomik PLQE ve PLFE serileri için yeni, daha küçük boyutlar - Sizi Salon 4'teki 280 numaralı stantta görmek için sabırsızlanıyoruz!

SPS'deki önemli bir konu: delta robotlardaki dişli kutuları. Bunlar, tam hızda bile gerekli hassasiyeti garanti etmek için özellikle kütle ataleti ve rijitlik açısından en yüksek gereksinimleri karşılamalıdır. Neugart NDF redüktör, bu özel gereksinimleri çok sayıda teknik ayrıntıyla yerine getirir: Örneğin redüktör, kütle ataleti azaltılmış bir bağlama sistemi sayesinde giriş kademesinde son derece hızlı yön değişiklikleri sağlar, böylece robotun dinamizmini ve dolayısıyla döngü süresini iyileştirir.

Diğer bir konu ise: Ayrıca yarı iletken ve elektronik endüstrisinde, tıp teknolojisinde ve paketleme makinelerinde giderek daha küçük, daha hafif servo sürücülere yönelik eğilim de odak noktasındadır. Bu nedenle yeni geliştirmeler PLQE040 ve PLFE055, kendini kanıtlamış ekonomik PLQE ve PLFE serilerini daha küçük boyutlarla genişletiyor ve böylece ilgili portföyü aşağı doğru tamamlıyor. Her ikisi de Neugart'ın kendini milyonlarca kez kanıtlamış olan düz dişli ekonomik dişli teknolojisine dayanmaktadır.

Sonuncu ama bir o kadar da önemli: Maliyet ve enerji açısından en verimli redüktör-motor kombinasyonunu güvenilir bir şekilde sağlayan konfigürasyon aracı Neugart Calculation Programı'nın (NCP) performansı, işlemcinin çok çekirdekli kullanımının iyileştirilmesi sayesinde güncel NCP 4.3 sürümünde eskisinden daha da yüksektir.


Ücretsiz biletinizi şimdi aldığınızdan emin olun!
Dişli uzmanlarımızdan önceden randevu alın ve kupon kodunu kullanarak ücretsiz biletinizi hemen alın.

Bağlantıda kalalım

Haber bülteni abonesi ol

Yeni ürünlerden, fuarlardan, eğitim tarihlerinden ilk siz haberdar olun ve güncel kalın.

Haber bülteni için başvur

Sosyal medya

  • Youtube
  • Linkedin