Indietro alla panoramica

Stadio di riduzione i=8 ora disponibile anche per i riduttori epicicloidali di precisione a denti obliqui

Neugart raffina la gamma di riduttori epicicloidali coassiali, offrendo in futuro una scelta più ampia per la soluzione di trasmissione perfetta: con decorrenza immediata anche per i riduttori epicicloidali di precisione a denti obliqui è disponibile un rapporto di riduzione i=8.

Avendo la possibilità di scegliere fra riduttori a denti obliqui e denti diritti anche con un rapporto di riduzione i=8, i vantaggi di questo stadio di riduzione legati alla rispettiva tipologia costruttiva si possono sfruttare ancora meglio a favore delle specifiche applicative: i riduttori epicicloidali a denti obliqui si distinguono per un sincronismo silenzioso e di alta precisione, rappresentano, quindi, la prima scelta in particolare per le applicazioni sofisticate. Al contrario, i riduttori a denti diritti offrono una densità di potenza più alta, specialmente quando si tratta di coppie elevate.

A livello concreto, il nuovo rapporto di riduzione i=8 per riduttori epicicloidali di precisione a denti obliqui è disponibile sia con albero di uscita (serie PSN) che con albero flangiato (PSFN). La serie di riduttori PSN è progettata soprattutto per funzioni che danno la priorità a una dinamica elevata e un funzionamento silenzioso. Invece il modello PSFN con il suo albero di uscita flangiato torsionalmente rigido è destinato ad applicazioni altamente dinamiche, per le quali la precisione di posizionamento è determinante.

Neugart è tra i pochi costruttori al mondo a offrire riduttori epicicloidali sia a denti diritti che a denti obliqui. Per entrambe le tipologie la gamma di rapporti si estende ora da i=3 fino a i=100. Con i rapporti di riduzione compresi tra i=3 e i=10 si impiegano riduttori monostadio, mentre il range compreso tra i=12 e i=100 prevede riduttori a due stadi. Tutti i riduttori di precisione coassiali monostadio di Neugart si distinguono per il ridotto gioco torsionale, inferiore a 3 arcmin, che in alternativa è possibile ridurre addirittura a meno di 1 arcmin. In tal modo si garantisce un'altissima precisione di posizionamento, anche con sensi di rotazione alternati.