Loading ...
– Riduttore epicicloidale di precisione

PSN

Taglia

Vai al Tec Data Finder

Avvaletevi del nostro Tec Data Finder (TDF) per configurare il vostro riduttore e in caso di bisogno per inoltrare direttamente richieste.

PSN precision gearbox
PSN gearbox
PSN gearbox
PSN gearbox with mounted pinion
PSN web rotation

La serie PSN è dismessa. Passa ora a PSNpro.

Il PSNpro fa parte della nuova generazione pro dei nostri riduttori di precisione. È stato appositamente sviluppato per erogare coppie più elevate e in applicazioni dinamiche con momenti di ciclo elevati offrendo prestazioni affidabili a parità di durata.

SCOPRI PSNpro
high torque gearbox with flange

Il nostro PSN è puro progresso: la sua dentatura obliqua consente un sincronismo silenzioso. Questo riduttore epicicloidale di precisione riduce al minimo le vibrazioni. La precisione anche con carichi molto elevati rende il PSN uno dei riduttori in assoluto più performanti al mondo.

Caratteristiche

  • Precision Line
  • Riduttori coassiali
  • A dentatura elicoidale
  • Cuscinetti a rulli conici precaricati
  • Anello di tenuta per albero radiale
  • Flangia di uscita quadrata
  • Centraggio extra-lungo su flangia di uscita
  • Senso di rotazione nella stessa direzione
  • Gabbia portasatelliti

Ulteriori informazioni

PSN 055 PSN 070 PSN 090 PSN 115 PSN 142 PSN 190 Fase
Rapporto di riduzione 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 10 3, 4, 5, 7, 10 1
12, 15, 16, 20, 25, 35, 40, 50, 70, 100 12, 15, 16, 20, 25, 35, 40, 50, 70, 100 2
Rendimento η % % 97 - 98 97 - 98
Temperatura di esercizio min. / Temperatura di esercizio max. Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
Grado di protezione IP65 IP65
Gioco standard φ arcmin arcmin <6 - <8 <6 - <8 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5
Gioco ridotto φ arcmin arcmin <4 - <6 <4 - <6 <2 <2 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Rigidità torsionale C2t Nm /arcmin lbf.in/arcmin 1.3 - 1.7 11 - 15 3.8 - 4.6 34 - 41 10.6 - 13.2 94 - 117 28.0 - 34.0 248 - 301 61.0 - 76.0 540 - 673 179.0 - 228.0 1584 - 2018
Peso del riduttore m kg lbm 0.8 - 1.1 1.7 - 2.5 2.2 - 2.9 4.8 - 6.3 4.0 - 4.2 8.8 - 9.4 6.9 - 8.6 15.3 - 18.9 15.1 - 17.3 33.3 - 38.1 34.5 - 40.5 76.1 - 89.3
Rumorosità LpA dB(A) dB(A) 56 56 57 57 58 58 63 63 66 66 68 68
PSN 055 PSN 070 PSN 090 PSN 115 PSN 142 PSN 190
Forza radiale massima Fr max N lbf 950 214 3200 719 5500 1236 6000 1349 13000 2923 20000 4496
Forza assiale massima Fa max N lbf 2200 495 3400 764 4500 1012 6500 1461 12000 2698 17000 3822
Momento di ribaltamento massimo MK max Nm lbf.in 40 353 203 1800 419 3709 562 4972 1566 13856 2887 25552
PSN 055 PSN 070 PSN 090 PSN 115 PSN 142 PSN 190
Momento d'inerzia della massa in ingresso J1 kgcm2 lbf.in.s210-4 0.095 - 0.126 0.841 - 1.115 0.146 - 0.294 1.292 - 2.602 0.147 - 0.920 1.301 - 8.143 0.435 - 2.775 3.850 - 24.561 1.143 - 13.112 10.116 - 116.051 6.422 - 53.182 56.839 - 470.700
Coppia a vuoto media T0 Nm lbf.in 0.15 - 0.30 1 - 3 0.15 - 0.65 1 - 6 0.25 - 1.25 2 - 11 0.40 - 2.70 4 - 24 0.70 - 9.60 6 - 85 1.75 - 20.30 15 - 180
PSN 055 PSN 070 PSN 090 PSN 115 PSN 142 PSN 190 Fase
Coppia del ciclo T2Z Nm lbf.in 14 - 18 119 - 159 28 - 40 248 - 354 54 - 80 478 - 708 135 - 180 1195 - 1593 270 - 470 2390 - 4160 730 - 950 6461 - 8408 1
14 - 18 119 - 159 28 - 40 248 - 354 54 - 80 478 - 708 135 - 180 1195 - 1593 270 - 470 2390 - 4160 730 - 950 6461 - 8408 2
Coppia massima T2max Nm lbf.in 21 - 28 186 - 248 44 - 64 389 - 566 86 - 128 761 - 1133 215 - 285 1903 - 2522 435 - 700 3850 - 6196 1050 - 1520 9293 - 13453 1
21 - 28 186 - 248 44 - 64 389 - 566 86 - 128 761 - 1133 215 - 285 1903 - 2522 435 - 750 3850 - 6638 1050 - 1520 9293 - 13453 2
Coppia continua T2D Nm lbf.in 11 - 15 97 - 133 23 - 34 204 - 301 45 - 68 398 - 602 114 - 153 1009 - 1354 255 - 395 2257 - 3496 630 - 800 5576 - 7081 1
11 - 15 97 - 133 23 - 34 204 - 301 45 - 68 398 - 602 114 - 153 1009 - 1354 255 - 395 2257 - 3496 630 - 800 5576 - 7081 2
Coppia di emergenza T2Stop Nm lbf.in 24 - 48 212 - 425 52 - 130 460 - 1151 121 - 280 1071 - 2478 295 - 650 2611 - 5753 600 - 1650 5310 - 14604 1700 - 3200 15046 - 28322 1
24 - 48 212 - 425 52 - 150 460 - 1328 121 - 300 1071 - 2655 295 - 650 2611 - 5753 600 - 1650 5310 - 14604 1700 - 3200 15046 - 28322 2
PSN 055 PSN 070 PSN 090 PSN 115 PSN 142 PSN 190 Fase
Velocità di azionamento continuo n1D min-1 rpm 4050 - 5000 4050 - 5000 2500 - 4500 2500 - 4500 2150 - 4000 2150 - 4000 1600 - 3500 1600 - 3500 1000 - 3000 1000 - 3000 610 - 1550 610 - 1550 1
4100 - 5000 4100 - 5000 4500 4500 4300 - 4500 4300 - 4500 3100 - 4000 3100 - 4000 2000 - 3500 2000 - 3500 1350 - 3000 1350 - 3000 2
Velocità meccanica massima in ingresso n1max min-1 rpm 10000 10000 10000 10000 10000 10000 8500 - 10000 8500 - 10000 6500 - 8500 6500 - 8500 6000 - 6500 6000 - 6500

Svariate versioni dell'albero di uscita

  • Albero di uscita con chiavetta
  • Albero di uscita liscio
  • Albero di uscita dentato (DIN 5480)
  • Albero di uscita con pignone montato

Gioco torsionale

  • Gioco standard
  • Gioco ridotto

Lubrificazione

  • Lubrificazione standard
  • Lubrificazione per uso alimentare

Superficie

  • Trattamento standard
  • Superficie verniciata

Calettatori ottimizzati

  • Calettatori ottimizzati in base all'inerzia di massa
  • Calettatore per grandi diametri albero motore

Azionamento

  • Adattamento motore

Pignone montato

  • PK1 - Pignone a denti elicoidali
  • PK1 - Pignone a denti diritti
PSN 055 PSN 070 PSN 090 PSN 115 PSN 142 PSN 190 Fase
Diametro albero in uscita D3 mm in 12 0.472 16 0.630 22 0.866 32 1.260 40 1.575 55 2.165
Diametro centraggio in uscita D5 mm in 50 1.969 60 2.362 70 2.756 90 3.543 130 5.118 160 6.299
Sezione flangia di uscita Q1 mm in 55 2.165 70 2.756 80 3.150 110 4.331 142 5.591 190 7.480
Lunghezza totale L1 mm in 103.5 4.075 134.0 5.276 157.0 6.181 202.5 7.972 261.5 10.295 310.5 12.224 1
127.0 5.000 162.5 6.398 179.5 7.067 224.5 8.839 292.5 11.516 355.5 13.996 2
Lunghezza albero in uscita L3 mm in 36 1.417 48 1.890 56 2.205 88 3.465 110 4.331 112 4.409

Riduttore-pignone

Il pignone di Neugart viene pre-montato sul riduttore e assicurato con viti. In tal modo l‘unità compatta di riduttore e pignone può essere installata velocemente nell‘applicazione, risparmiando ulteriore tempo da dedicare al montaggio.

riduttore-pignone
pinion range Neugart

Download

Catalogo prodotti: PSN
Manuale di instruzioni
Istruzioni di montaggio: PSN

 

Configurare qui il vostro Riduttori PSN

Abbiamo sviluppato TDF, ossia il Tec Data Finder, per consentirvi di configurare in pochi clic il riduttore epicicloidale PSN che fa al caso vostro. A tale scopo TDF vi mette a disposizione tutti i dati, informazioni tecniche e modelli CAD pertinenti. Naturalmente modulati per la vostra flangia motore.

CONFIGURAZIONE DEL RIDUTTORE

Anche questi riduttori potrebbero interessarvi:

PSBNpro PSBNpro
Taglia
Coppia del ciclo
14-830 Nm
Coppia del ciclo
119-7346 lbf in
Forza radiale
830-9500 N
Forza radiale
187-2136 N
Forza assiale
800-9600 N
Forza assiale
180-2158 N
Gioco torsionale
1-8 arcmin
Gioco torsionale
1-8 arcmin
Grado di protezione
IP65
Configura il riduttore & richieste Vai al prodotto
WPLN WPLN
Taglia
Coppia del ciclo
22-800 Nm
Coppia del ciclo
195-7081 lbf in
Forza radiale
3200-12500 N
Forza radiale
719-2810 N
Forza assiale
3400-12000 N
Forza assiale
764-2698 N
Gioco torsionale
0-5 arcmin
Gioco torsionale
0-5 arcmin
Grado di protezione
IP65
Configura il riduttore & richieste Vai al prodotto
Riduttori customizzati Riduttori customizzati

I nostri esperti ingegneri ricercatori trovano sempre la soluzione ottimale per la vostra applicazione.A prescindere dai particolari requisiti della vostra applicazione, siamo in grado di sviluppare per voi un riduttore customizzato, esattamente sulla base delle vostre richieste.

Coppia del ciclo
Nm
Coppia del ciclo
lbf in
Forza radiale
N
Forza radiale
N
Vostre specifiche
Learn more
PLHE PLHE
Taglia
Coppia del ciclo
15-260 Nm
Coppia del ciclo
133-2301 lbf in
Forza radiale
3200-6000 N
Forza radiale
719-1349 N
Forza assiale
3400-6500 N
Forza assiale
764-1461 N
Gioco torsionale
7-12 arcmin
Gioco torsionale
7-12 arcmin
Grado di protezione
IP65
Configura il riduttore & richieste Vai al prodotto
PSFNpro PSFNpro
Taglia
Coppia del ciclo
14-1800 Nm
Coppia del ciclo
119-15931 lbf in
Forza radiale
1450-23000 N
Forza radiale
326-5171 N
Forza assiale
2350-12000 N
Forza assiale
528-2698 N
Gioco torsionale
1-8 arcmin
Gioco torsionale
1-8 arcmin
Grado di protezione
IP65
Configura il riduttore & richieste Vai al prodotto
WPSFN WPSFN
Taglia
Coppia del ciclo
22-620 Nm
Coppia del ciclo
195-5487 lbf in
Forza radiale
2150-12000 N
Forza radiale
483-2698 N
Forza assiale
2850-7500 N
Forza assiale
641-1686 N
Gioco torsionale
0-5 arcmin
Gioco torsionale
0-5 arcmin
Grado di protezione
IP65
Configura il riduttore & richieste Vai al prodotto
PFHE PFHE
Taglia
Coppia del ciclo
15-260 Nm
Coppia del ciclo
133-2301 lbf in
Forza radiale
2300-5150 N
Forza radiale
517-1158 N
Forza assiale
2850-6450 N
Forza assiale
641-1450 N
Gioco torsionale
7-12 arcmin
Gioco torsionale
7-12 arcmin
Grado di protezione
IP65
Configura il riduttore & richieste Vai al prodotto
PLQE PLQE
Taglia
Coppia del ciclo
5-260 Nm
Coppia del ciclo
44-2301 lbf in
Forza radiale
520-4000 N
Forza radiale
117-899 N
Forza assiale
620-3800 N
Forza assiale
139-854 N
Gioco torsionale
7-22 arcmin
Gioco torsionale
7-22 arcmin
Grado di protezione
IP54
Configura il riduttore & richieste Vai al prodotto
WPLHE WPLHE
Taglia
Coppia del ciclo
14-260 Nm
Coppia del ciclo
124-2301 lbf in
Forza radiale
3200-6000 N
Forza radiale
719-1349 N
Forza assiale
3400-6500 N
Forza assiale
764-1461 N
Gioco torsionale
11-18 arcmin
Gioco torsionale
11-18 arcmin
Grado di protezione
IP65
Configura il riduttore & richieste Vai al prodotto

Non avete trovato quello che state cercando?

Allora affidatevi ai nostri strumenti dall'uso intuitivo! In tal caso basteranno pochi clic per il riduttore adatto e i relativi dati CAD.


Individuate il vostro riduttore con il Product Filter!

Il Product Filter è di geniale semplicità e vi guida con un percorso diretto alla soluzione adeguata. Testatelo!

PRODUCT FILTER


Tec Data Finder – per configurare facilmente i riduttori

Abbiamo sviluppato TDF, ossia il Tec Data Finder, per consentirvi di configurare in pochi clic il riduttore epicicloidale che fa al caso vostro. A tale scopo TDF vi mette a disposizione tutti i dati, informazioni tecniche e modelli CAD pertinenti. Naturalmente modulati per la vostra flangia motore.

TEC DATA FINDER


Per professionisti: NCP

Il Neugart Calculation Program, in breve NCP, è il nostro software di calcolo per la configurazione dei riduttori. Quindi con esso potrete comporre la configurazione motore-riduttore perfetta. Direttamente in base ai vostri dati di applicazione.

Neugart Calculation Program

Avete domande sui nostri riduttori?

Saremo sempre lieti di esservi utili!
Neugart GmbH

Contattateci!

Restiamo in contatto

Abbonamento alla newsletter

Informatevi per prima cosa su nuovi prodotti, fiere, date dei corsi di formazione, restando sempre aggiornati.

Iscrizione alla newsletter

Social media

  • Youtube
  • Linkedin