- Página inicial
- Conhecimento & Notícias
- Novidades
NDFC: a série econômica de redutores para acionamentos de robôs Delta
Com a nova série de redutores NDFC, a Neugart amplia o portfólio para robôs Delta, colocando um forte ênfase na economia e, ao mesmo tempo, no desempenho confiável na prática. Atendemos a aplicações nas quais a precisão máxima não é a prioridade máxima, mas a confiabilidade, a robustez e uma relação custo-benefício atraente são decisivas. Os redutores NDFC utilizam um estágio de saída da nossa série de precisão padrão e posicionam-se assim abaixo da série NDF, sem renunciar ao comprovado conceito de vedação ou ao sistema de fixação do acionamento, que promove a dinâmica e reduz a inércia.
A série NDFC compreende os três tamanhos 064, 090 e 110 e cobre uma ampla gama de aplicações com suas reduções de dois estágios de 16 a 100. A folga angular padrão é inferior a cinco minutos angulares e pode ser otimizada opcionalmente para menos de três minutos angulares no tamanho 064 e para menos de um minuto angular nos tamanhos 090 e 110. Isso permite que os usuários selecionem exatamente o grau de precisão que sua tarefa exige e obtenham vantagens adicionais em termos de custo, se a folga angular padrão for suficiente.
O NDFC mostra seus pontos fortes especialmente em robôs delta (robôs delta de 2 e 3 eixos). Em instalações de embalagem, por exemplo, na paletização de fim de linha, bem como em instalações de classificação na indústria alimentícia, o redutor garante tempos de ciclo confiáveis com alta disponibilidade. Mesmo os robôs Delta compactos com pequena área de trabalho se beneficiam do equilíbrio entre dinâmica, rigidez e eficiência, especialmente com o tamanho 064.
Para ambientes exigentes, oferecemos opções adequadas à aplicação. Uma lubrificação para área alimentícia está disponível sem restrições nas especificações de desempenho. Uma superfície laqueada e um flange de saída niquelado, em combinação com um eixo de saída de aço inoxidável, ampliam a proteção contra corrosão e permitem o uso em tecnologia farmacêutica e alimentícia.
Com a série NDFC, criamos uma alternativa econômica à solução de alto desempenho NDF. Assim, ampliamos consistentemente nossa proposta para a robótica e possibilitamos a realização rápida e segura de soluções econômicas para robôs delta.
Vamos manter contato
Assine a newsletter
Seja o primeiro a saber sobre novos produtos, feiras, datas de treinamentos e mantenha-se sempre atualizado.
Ir a Assinar newsletter