Indietro alla panoramica

NDFC: la serie economica di riduttori per azionamenti di robot Delta

Con la nuova serie di riduttori NDFC, Neugart amplia la propria gamma di prodotti per robot Delta, ponendo l'accento sull'economicità e sulle prestazioni affidabili. Ci rivolgiamo ad applicazioni in cui la massima precisione non è la priorità assoluta, ma dove l'affidabilità, la robustezza e un rapporto qualità-prezzo interessante sono fattori decisivi. I riduttori NDFC utilizzano uno stadio di uscita della nostra serie di precisione standard e si posizionano quindi in una fascia prestazionale più contenuta rispetto alla serie NDF, senza rinunciare al collaudato concetto di tenuta o al sistema di serraggio dinamico e a inerzia ridotta.

La serie NDFC comprende le tre taglie 064, 090 e 110 e, con i suoi rapporti di trasmissione a due stadi da 16 a 100, copre un'ampia gamma di applicazioni. Il gioco angolare standard è inferiore a cinque arcmin. e può essere ottimizzato opzionalmente a meno di tre arcmin. per la taglia 064 e a meno di un arcmin per le taglie 090 e 110. Ciò consente agli utenti di scegliere esattamente il grado di precisione richiesto dalla loro applicazione e di ottenere ulteriori vantaggi in termini di costi se il gioco angolare standard è sufficiente.

L'NDFC mostra i suoi punti di forza soprattutto nei robot Delta (robot delta a 2 e 3 assi). Negli impianti di imballaggio, ad esempio nella pallettizzazione di fine linea, così come negli impianti di smistamento nell'industria alimentare, il riduttore garantisce tempi ciclo affidabili ed un’ampia offerta. Anche i robot Delta compatti con un'area di lavoro ridotta beneficiano dell'equilibrio tra dinamica, rigidità ed efficienza, in particolare con la taglia 064.

Per ambienti difficili offriamo opzioni adatte all'applicazione. È disponibile una lubrificazione adatta al contatto con gli alimenti senza limitazioni delle prestazioni. Una superficie verniciata e una flangia di uscita nichelata in combinazione con un albero di uscita in acciaio inossidabile ampliano la protezione dalla corrosione e consentono quindi l'uso nella tecnologia farmaceutica e alimentare.

Con la serie NDFC creiamo un'alternativa economica alla soluzione NDF ad alte prestazioni. Ampliamo così in modo coerente efficace la nostra offerta per la robotica e consentiamo la realizzazione rapida e sicura di economiche soluzioni robotiche Delta.

Scopra di più

 

Restiamo in contatto

Abbonamento alla newsletter

Informatevi per prima cosa su nuovi prodotti, fiere, date dei corsi di formazione, restando sempre aggiornati.

Iscrizione alla newsletter

Social media

  • Youtube
  • Linkedin