Retour à l'aperçu

NDFC : la série économique de réducteurs destinés aux entraînements de robots delta

Avec la nouvelle série NDFC, Neugart élargit sa gamme de réducteurs pour robots delta et met l'accent sur la rentabilité, tout en garantissant des performances fiables dans la pratique. Cette série s'adresse aux applications pour lesquelles la précision maximale n'est pas une priorité absolue, mais où la fiabilité, la robustesse et le rapport qualité-prix sont déterminants. Les réducteurs NDFC utilisent un étage de sortie issu de notre gamme de précision standard et se positionnent ainsi en dessous de la série NDF, sans pour autant renoncer au concept d'étanchéité éprouvé ni à l'accouplement dynamique à inertie réduite sur l'entraînement.

La série NDFC se décline en trois tailles (064, 090 et 110) et couvre un large éventail d'applications grâce à ses rapports de réduction à deux étages, allant de 16 à 100. Le jeu angulaire est inférieur à cinq minutes d'angle en standard et peut être optimisé en option à moins de trois minutes d'angle pour la taille 064, et à moins d'une minute d'angle pour les tailles 090 et 110. Les utilisateurs peuvent ainsi choisir exactement le degré de précision requis pour leur tâche et réaliser des économies supplémentaires si le jeu angulaire standard est suffisant.

Le NDFC démontre particulièrement ses atouts dans les robots delta (robots delta à 2 et 3 axes). Dans les installations d'emballage, par exemple dans la palettisation en fin de ligne, ainsi que dans les installations de tri dans l'industrie agro-alimentaire, le réducteur garantit des cadences fiables et une disponibilité élevée. Même les robots delta compacts avec une petite zone de travail bénéficient de l'équilibre entre dynamique, rigidité et efficacité, en particulier avec la taille 064.

Pour les environnements exigeants, nous proposons des options adaptées à l'application. Un lubrifiant pour l'industrie alimentaire est disponible sans restriction des performances. Une surface peinte, une bride de sortie nickelée et un arbre de sortie en acier inoxydable renforcent la protection contre la corrosion et permettent une utilisation dans les technologies pharmaceutiques et alimentaires.

Avec la série NDFC, nous proposons une alternative économique à la solution haute performance NDF. Nous élargissons ainsi de manière cohérente notre gamme de produits pour la robotique et nous permettons la mise en œuvre rapide et sûre de solutions de robots delta économiques.

En savoir plus

 

Restons en contact

S'abonner à la newsletter

Soyez le premier informé de nos nouveaux produits, des salons et des dates de formations et restez toujours à jour.

S'inscrire à la newsletter

Réseaux sociaux

  • Youtube
  • Linkedin