Voltar para vista geral

Novos redutores planetários com pinhão pré-montado

As redutores planetários com um pinhão pré-montado são a solução ideal para acionamentos de cremalheira e pinhão. A Neugart está apresentando agora um modelo particularmente econômico com essa opção e também está refinando a linha correspondente de pinhões. Com os últimos acréscimos, a empresa agora oferece 59 pinhões diferentes para dez séries de redutores.

Pela primeira vez, a Neugart também está oferecendo o redutor planetário econômico PLPE com pinhão montado de fábrica. Trata-se de uma alternativa particularmente econômica. Isso ocorre porque o PLPE oferece alto desempenho a um preço de redutor econômico, baseando-se na comprovada tecnologia de engrenagens econômicas da Neugart. Em comparação com o redutor PLE, os rolamentos rígidos de esferas reforçados montados no lado da saída são projetados para forças radiais e axiais maiores. Graças ao grande número de diferentes adaptadores de motor, o PLPE pode ser acoplado a quase todos os servomotores comuns em apenas algumas etapas simples. Seu contorno externo compacto também permite seu uso mesmo em espaços limitados. O PLPE com pinhão está disponível em quatro tamanhos: 070, 090, 120 e 155.

A expansão da linha também inclui a série de pinhões PK1. Esses pinhões são montados no eixo dentado de saída dos redutores a redutor, e sua conexão é garantida de acordo com a norma DIN 5480.

Saiba mais