Toplu bakış’a geri

Fabrika montajlı pinyon dişlisine sahip diğer planet dişli kutuları

Önceden monte edilmiş pinyon dişlisine sahip planet redüktörler kremayer tahrikler için ideal tahrik çözümüdür. Neugart şimdi bu seçenekle özellikle ekonomik bir model sunuyor ve ilgili yelpazeyi de geliştiriyor. Son eklemelerle birlikte on redüktör serisi için 59 farklı pinyon bulunmaktadır.

Neugart ilk kez fabrika çıkışlı pinyon dişlisine sahip PLPE ekonomik planet redüktörünü de sunuyor. Bu özellikle ekonomik bir alternatif sunuyor. PLPE, ekonomik bir redüktör fiyatına yüksek performans sunar: Neugart'ın kendini kanıtlamış ekonomik dişli teknolojisine dayanır. PLE dişli kutusuyla karşılaştırıldığında, çıkış tarafına monte edilen güçlendirilmiş sabit bilyalı rulman daha yüksek radyal ve eksenel kuvvetler için tasarlanmıştır. Çok sayıda farklı motor adaptörü sayesinde PLPE, neredeyse tüm yaygın servo motorlara sadece birkaç basit adımda takılabilir. Kompakt dış konturu, alanın sınırlı olduğu yerlerde bile kullanılmasına olanak tanır. Pinyonlu PLPE dört boyutta mevcuttur: 070, 090, 120 ve 155.

Ürün yelpazesinin genişletilmesi PK1 pinyon serisini de içermektedir. Bu pinyonlar dişli kutusunun dişli çıkış miline monte edilir. DIN 5480'e uygun iç dişli, gerekli bağlantı güvenilirliğini sağlar.

Daha fazla Öğren

Bağlantıda kalalım

Haber bülteni abonesi ol

Yeni ürünlerden, fuarlardan, eğitim tarihlerinden ilk siz haberdar olun ve güncel kalın.

Haber bülteni için başvur

Sosyal medya

  • Youtube
  • Linkedin