Indietro alla panoramica

Nuovi riduttori epicicloidali con pignone montato in fabbrica

I riduttori epicicloidali con pignone premontato sono la soluzione ideale per gli azionamenti a cremagliera. Neugart presenta ora un modello particolarmente economico con questa opzione e perfeziona la gamma di pignoni corrispondenti. Con le ultime aggiunte, la gamma comprende ora 59 diversi pignoni per dieci serie di riduttori.

Per la prima volta, Neugart offre anche il riduttore epicicloidale economico PLPE con pignone montato in fabbrica. Si tratta di un'alternativa particolarmente economica. Il PLPE offre prestazioni elevate al prezzo di un riduttore economico grazie alla tecnologia collaudata dei riduttori economici Neugart. Rispetto al riduttore PLE, il cuscinetti a sfere a gola profonda rinforzati montati sul lato di uscita sono progettati per sostenere forze radiali e assiali più elevate. Grazie all'ampia gamma di adattatori per motori, il PLPE può essere collegato a quasi tutti i comuni servomotori con poche semplici operazioni. Il suo profilo esterno compatto lo rende adatto anche a spazi limitati. Il PLPE con pignone è disponibile in quattro dimensioni: 070, 090, 120 e 155.

L'ampliamento della gamma riguarda la serie di pignoni PK1. Questi pignoni sono montati sull'albero di uscita dentato del riduttore. L'ingranaggio, conforme alla norma DIN 5480, garantisce la necessaria affidabilità del collegamento.

Scopri di più