Retour à l'aperçu

Nouveaux réducteurs planétaires à pignon prémonté

Les réducteurs planétaires à pignon prémonté constituent la solution idéale pour les entraînements à crémaillère. Neugart élargit sa gamme de pignons en proposant désormais un modèle particulièrement économique avec l’option de pignon monté. La gamme comprend désormais 59 pignons différents pour dix séries de réducteurs.

Neugart lance le réducteur planétaire Economy PLPE à pignon prémonté en usine. Une alternative particulièrement économique complète ainsi la gamme de produits. Le réducteur PLPE offre une performance élevée au prix d'un réducteur économique grâce à la technologie de denture économique Neugart. Les roulements à billes à gorge renforcés, montés côté sortie, sont conçus pour absorber des forces radiales et axiales plus importantes que pour le réducteur PLE. Grâce à la grande variété d'adaptateurs moteur disponibles, le PLPE peut être facilement monté sur presque tous les servomoteurs courants. Ses dimensions extérieures compactes permettent de l'intégrer aux espaces restreints. Le PLPE à pignon est disponible en quatre tailles : 070, 090, 120 et 155.

L'extension de gamme concerne la série de pignons PK1. Ceux-ci sont montés sur l'arbre de sortie denté du réducteur. La denture conforme à la norme DIN 5480 assure la sécurité de liaison nécessaire.

En savoir plus